StarTech.com

A/V-reseadapter i aluminium: 4-i-1 USB-C till VGA, DVI, HDMI eller mDP - 4K

Ta med dig denna kompakta adapter tillsammans med din bärbara dator när du reser för att ansluta till i stort sett alla skärmar, TV-apparater eller projektorer

Produkt ID: CDPVGDVHDMDP

  • 4-i-1-adapter - USB-C till VGA, USB-C till DVI, USB-C till HDMI och USB-C till Mini DisplayPort
  • Maximal bärbarhet med inbyggd magnetisk kabelhanterare
  • Enastående bildkvalitet med stöd för UHD 4K
Visa mer
  • VESA-certifierad
  • Plug-and-play-installation
  • Liten storlek
  • Lätt design
  • Kompatibel med USB Type-C Thunderbolt™ 3-enheter som kan sända en DisplayPort-signal
106,99 € EUR exkl. moms
133,74 € EUR inkl. moms
Inte tillgängligt
Kan finnas hos partners
Var kan jag köpa

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

Överblick

Denna 4-i-1 reseadapter är en bärbar lösning för att ansluta din USB-C-dator till en VGA-, DVI-, HDMI® eller Mini DisplayPort-skärm.

Reseadaptern är VESA-certifierad för att garantera kompatibilitet med din dator med DP alt-läge. DP alt-läge innebär att din dator kan passera en DisplayPort-videosignal genom USB-C-porten.

Elegant anslutning för din MacBook med USB-C

Fotografi av adapter ansluten till 2015 MacBook

Denna reseadapter har tillverkats med ett tåligt aluminiumhölje och en vit inbyggd USB-C-kabel. Adaptern ser fantastisk ut och fungerar bra med alla enheter som stöder USB-C DP alt-läge.

Allt-i-ett-videoanslutning med resor i åtanke

Istället för att fylla din datorväska med olika konverterare för olika skärmar ger denna 4-i-1 adapter dig alla videoutgångar du behöver. Med VGA-, DVI-, HDMI- och Mini DisplayPort-utgångar låter denna adapter dig ansluta från din bärbara dators USB Type-C-port till en skärm i styrelserummet eller klassrummet, utan att behöva bära på en separat adapter för varje skärmtyp.

Med stöd för flera videoutgångar och en liten storlek, är denna adapter den idealiska plug-and-play-lösningen för resor eller BYOD-situationer (Bring Your Own Device) på kontoret.

Innovativ, inbyggd kabelhanterare

Adaptern har ett inbyggt magnetiskt fäste för kabelhantering. Magneten hjälper till med att vägleda breakout-kabeln för snabb och säker förvaring vid resor och ser till att adaptern förvaras prydligt i resväskan.

Enastående bildkvalitet

HDMI- och Mini DisplayPort-utgångarna på denna reseadapter stöder Ultra HD 4K-upplösningar och ger fyra gånger högre bildkvalitet än HD i 1080p. HDMI- och mDP-utgångarna är dessutom bakåtkompatibel med lägre upplösningar, som till exempel 1080p och 720p, så adaptern är även perfekt för din äldre videoutrustning. VGA- och DVI-utgångarna stöder även en maximal HD-upplösning på upp till 1920x1200, så att du fortfarande kan njuta av utmärkt videokvalitet.

Reseadaptern är kompatibel med USB Type-C Intel® Thunderbolt™ 3-enheter som kan sända en DisplayPort-signal.

CDPVGDVHDMDP täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Användning

Ha med dig adaptern när du reser för att ansluta till i stort sett vilken skärm som helst

Anslut din BYOD MacBook till en befintlig VGA-, DVI-, HDMI- eller mDP-skärm på jobbet

Anslut en VGA-, DVI-, HDMI- eller Mini DisplayPort-skärm till din MacBook och använd den som en sekundär monitor

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Active or Passive Adapter Aktiv
Adapterstil Adaptrar
Chipset-ID Cypress - CYPD1120
Cypress - CY7C65210
Parade - PS8348B
Parade - PS171
Konverterartyp Travel A/V Adapters
Utsignal HDMI
VGA
DVI-D (DVI Digital)
Mini DisplayPort
Prestanda
Allmänna specifikationer Endast ett videouttag åt gången stöds på videoadaptern. Om flera anslutningar har gjorts, fungerar endast ett av uttagen.
Audio-specifikationer HDMI- och mDP-utgång - 7.1 surroundljud
Maximal analog upplösning 1920 x 1200 @ 60Hz
Maximal digital upplösning 3840 x 2160 @ 30Hz
Stöd för widescreen Ja
Stödda upplösningar Max HDMI output: 3840 x 2160 @ 30Hz

Max mDP output: 3840 x 2160 @ 60Hz

HDMI and mDP output: 3840 x 2160, 2560 x 1600, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720

DVI and VGA output: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
Video Revision DisplayPort 1.2
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB-C (24-stifts) DisplayPort alt-läge Hane Input
Connector B 1 - Mini-DisplayPort (20-stifts) Hona Output
1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona Output
1 - DVI-D (25-stifts) Hona Output
1 - HDMI (19-stifts) Hona Output
Särskilda anmärkningar/krav
System- och kabelkrav Your USB-C port must support DisplayPort over USB-C (DP Alt mode) in order to work with this adapter.
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Luftfuktighet 40%-50%RH
Utseende
Färg Silver
Kabellängd 110 mm [4.3 in]
Produktbredd 55 mm [2.2 in]
Produkthöjd 15 mm [0.6 in]
Produktlängd 105 mm [4.1 in]
Produktvikt 125 g [4.4 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.2 kg [0.4 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - A/V-reseadapter

Certifikat

Relaterade produkter

A/V-reseadapter i aluminium: 3-i-1 Mini DisplayPort till VGA, DVI eller HDMI - 4K
MDPVGDVHD4K
A/V-reseadapter i aluminium: 3-i-1 Mini DisplayPort till VGA, DVI eller HDMI - 4K

Ta med dig denna kompakta konverterare tillsammans med din bärbara dator när du reser för att ansluta till i stort sett alla skärmar, TV-apparater eller projektorer

82,99 € exkl. moms
103,74 € inkl. moms
A/V-reseadapter: 3-i-1 Mini DisplayPort till VGA-, DVI- eller HDMI-konverterare
MDP2VGDVHD
A/V-reseadapter: 3-i-1 Mini DisplayPort till VGA-, DVI- eller HDMI-konverterare

Anslut en Mini DisplayPort-utrustad PC eller Mac® till en HDMI-, VGA- eller DVI-skärm

61,99 € exkl. moms
77,49 € inkl. moms
A/V-reseadapter: 3-i-1 Mini DisplayPort till DisplayPort-, DVI- eller HDMI-konverterare
MDP2DPDVHD
A/V-reseadapter: 3-i-1 Mini DisplayPort till DisplayPort-, DVI- eller HDMI-konverterare

Anslut din mini DisplayPort®-enhet till en DisplayPort®-, HDMI®- eller DVI-skärm med denna kompakta allt-i-ett-adapter

35,99 € exkl. moms
44,99 € inkl. moms
A/V-reseadapter: 3-i-1 Mini DisplayPort till VGA-, DVI- eller HDMI-konverterare – vit
MDP2VGDVHDW
A/V-reseadapter: 3-i-1 Mini DisplayPort till VGA-, DVI- eller HDMI-konverterare – vit

Anslut en Mini DisplayPort-utrustad PC eller Mac® till en HDMI-, VGA- eller DVI-skärm

61,99 € exkl. moms
77,49 € inkl. moms
A/V-reseadapter: 2-i-1 Mini DisplayPort till HDMI eller VGA-konverterare
MDP2HDVGA
A/V-reseadapter: 2-i-1 Mini DisplayPort till HDMI eller VGA-konverterare

Anslut en Mini DisplayPort-utrustad PC eller Mac® till en HDMI eller VGA display

35,99 € exkl. moms
44,99 € inkl. moms
A/V-reseadapter: 2-i-1 Mini DisplayPort till HDMI eller VGA-konverterare - vit
MDP2HDVGAW
A/V-reseadapter: 2-i-1 Mini DisplayPort till HDMI eller VGA-konverterare - vit

Anslut din Mini DisplayPort-utrustad PC eller Mac® till en HDMI- eller VGA-skärm

32,99 € exkl. moms
41,24 € inkl. moms
A/V-reseadapter: 3-i-1 DisplayPort till VGA-, DVI- eller HDMI-konverterare
DP2VGDVHD
A/V-reseadapter: 3-i-1 DisplayPort till VGA-, DVI- eller HDMI-konverterare

Anslut en DisplayPort-utrustad PC eller Mac® till en HDMI-, VGA- eller DVI-skärm

61,99 € exkl. moms
77,49 € inkl. moms
A/V-reseadapter: 2-i-1 DisplayPort till HDMI eller VGA
DP2HDVGA
A/V-reseadapter: 2-i-1 DisplayPort till HDMI eller VGA

Anslut dina DisplayPort-utrustade datorsystem till en HDMI- eller VGA-skärm

32,99 € exkl. moms
41,24 € inkl. moms

Tillbehör

Produktsupport

Vanliga frågor

Before You Buy

USB-C is a type of USB connector that is capable of supporting the following:

  • Data transfer speeds up to 10Gbps, if you use USB 3.1.
  • Bi-directional power delivery up to 100W, if both the USB host connection and the device support it.
  • Alternate modes, which deliver different types of data at different speeds. For example, DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode).

If using Thunderbolt 3 over USB-C, the connection is capable of additional features. For example, Thunderbolt 3 is capable of 40Gbps of total bandwidth. For more information, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/faq/thunderbolt-3-port-capabilities.

Not all USB-C ports or devices are capable of supporting all of the features listed above, or all of the features at the maximum capabilities. If you require a specific USB-C feature, your USB host connection, cables, and device must all support the feature that you require. For more information about whether your components support specific USB-C features, refer to the information provided by the manufacturers. 

This USB-C device requires that all of the following components support alternate modes:

  • The USB-C host connection (for example, a computer and its port)
  • The USB-C cable
  • The USB-C device (for example, a hard drive docking station)

If your host device includes a Thunderbolt™ 3 connection, this USB-C device will work with your host device.

For more information about the modes that your setup components support, refer to the information provided by the manufacturers.

Installation

This device is plug and play. It does not use any drivers, and does not require any setup tasks other than plugging in the source (for example, a computer) and the destination (for example, a monitor).

Problemsökning

When you troubleshoot issues with a video adapter, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • Video cables

  • Video adapter

  • Video source (such as a DVD player or computer)

  • Video destination (such as a monitor or projector)

To test your setup components, try the following:

  • Use the cable, video adapter, video source, and video destination in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use a different cable, video adapter, video source, and video destination in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test your cables, it is recommended that you do the following:

  • Test each cable individually.

  • Use short cables when you are testing.

When you test the video source and video destination, it is recommended that you do the following:

  • Remove the video adapter from your setup and test to make sure that the video source and video destination work together without the video adapter.

  • Test to make sure that the video source and video destination work together at the resolution that you want to use.

Note: In order for your setup to work properly, the video source, adapter, and destination all need to support the resolution that you are using.

The error “Out of Range” normally means that the resolution being output by the computer is not compatible with the display. Try lowering the resolution to see if that helps resolve the issue.  You may need to connect another monitor or restart the computer or source to accomplish this.

To output 4K to a DisplayPort display at 30Hz, your monitor must support the resolution and refresh rate. If your monitor also supports 4K at 60Hz (DP 1.2 or higher), you may also need to set the monitor to work at 30Hz. 

To resolve this issue, use the buttons on your monitor to change the DisplayPort settings to DP1.1. For more information about how to change your monitor settings, refer to the website of the manufacturer of your monitor.