StarTech.com

60x10 mm ersättare för chassiläkt med kullager och TX3-kontakt

Öka nedkylningen av chassit med en 60 mm fläkt med dubbla kullager

Produkt ID: FAN6X1TX3

  • Konstruktion med dubbla kullager
  • 3 stifts kontakt med varvräknarkabel
  • Inkluderar en 3 till 4 stifts LP4 adapter
7,99 € EUR exkl. moms
9,99 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Antal ledare 3
Fläktlagerstyp Kullager
Prestanda
Bullernivå 28 dBA
Fläkt rpm 4000
Luftflödeshastighet 15.49 CFM
Medeltid mellan fel (MTBF) 56,609 Hours
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 1 - Molex-fläkt (3-stifts, TX3) Hona
Ström
Inspänning 12V DC
Inström 160mA
Strömförbrukning 1.92W
Miljö
Drifttemperatur -10 to 80
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 10 mm [0.4 in]
Produkthöjd 6 cm [2.4 in]
Produktlängd 60 mm [2.4 in]
Produktvikt 28 g [1 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 48 g [1.7 oz]
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 11.5 cm [4.5 in]
Package Width 65 mm [2.6 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 6 cm chassifläkt
1 - 3 till 4 stifts LP4 -adapterkabel

Certifikat

Relaterade produkter

60x20mm Replacement Ball Bearing Computer Case Fan w/ TX3 Connector
FAN6X2TX3
60x20mm Replacement Ball Bearing Computer Case Fan w/ TX3 Connector

Add additional chassis cooling with a 60mm ball bearing fan

15,99 € exkl. moms
19,99 € inkl. moms
60 x 25 mm högeffektiv chassifläkt med dubbla kullager och TX3
FAN6X25TX3H
60 x 25 mm högeffektiv chassifläkt med dubbla kullager och TX3

Förbättrad chassikylning med en 60 mm högeffektiv chassifläkt

10,99 € exkl. moms
13,74 € inkl. moms