StarTech.com

80x25mm Computer Case Fan with PWM – Pulse Width Modulation Connector

Add a Variable Speed, PWM-Controlled Cooling Fan to a Computer Case

Produkt ID: FAN8025PWM

  • 4-pin Pulse Width Modulation (PWM) motherboard connector
  • Ever Lubricate Bearing design
  • Includes a PWM Y-split cable
9,99 € EUR exkl. moms
12,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Antal ledare 4
Fläktlagerstyp Ever Lubricate Bearing
Prestanda
Bullernivå < 10 ~ 28 dBA
Fläkt rpm 800 ~ 2500 RPM
Luftflödeshastighet 9.74 ~ 25.02 CFM
Medeltid mellan fel (MTBF) 40,000 Hours
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 1 - Molex (4-stifts, PWM) Hona
Särskilda anmärkningar/krav
System- och kabelkrav 4-pin PWM fan connector (male)
Ström
Inspänning 12V DC
Inström 160 mA
Miljö
Drifttemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Luftfuktighet 0 ~ 65% RH
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 295 mm [11.6 in]
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 80 mm [3.1 in]
Produkthöjd 2.5 cm [1 in]
Produktlängd 80 mm [3.1 in]
Produktvikt 68 g [2.4 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 111 g [3.9 oz]
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 14.3 cm [5.6 in]
Package Width 96 mm [3.8 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 80mm Case Fan
1 - 9 inch PWM Y-Cable

Certifikat

Relaterade produkter

120x25mm Computer Case Fan with PWM – Pulse Width Modulation Connector
FAN12025PWM
120x25mm Computer Case Fan with PWM – Pulse Width Modulation Connector

Add a Variable Speed, PWM-controlled Cooling Fan to your Computer Case

12,99 € exkl. moms
16,24 € inkl. moms
80x25mm Ball Bearing Quiet Computer Case Fan w/ TX3 Connector
FAN8X25TX3L
80x25mm Ball Bearing Quiet Computer Case Fan w/ TX3 Connector

Add additional chassis cooling with a 80mm ball bearing fan

9,99 € exkl. moms
12,49 € inkl. moms
80x25mm Dual Ball Bearing Computer Case Fan w/ LP4 Connector
FANBOX
80x25mm Dual Ball Bearing Computer Case Fan w/ LP4 Connector

Add additional chassis cooling with a 80mm ball bearing fan

9,99 € exkl. moms
12,49 € inkl. moms
80x25mm Dual Ball Bearing Computer Case Fan w/ TX3 Connector
FANBOX2
80x25mm Dual Ball Bearing Computer Case Fan w/ TX3 Connector

Add additional chassis cooling with a 80mm ball bearing fan

7,99 € exkl. moms
9,99 € inkl. moms

Tillbehör