StarTech.com

95 mm CPU-kylfläkt med kylfläns för socket LGA1156/1155 med PWM

Lägg en PWM-styrd CPU-kylare med växlande hastighet till ettLGA1156/1155-system

Produkt ID: FAN1156PWM

  • 4 stifts pulsbreddsmodulering (PWM) med moderkortskontakt
  • 95 mm fläkt med smörjningsfria glidlager av typen "ever lubricate"
  • Kylfläns i aluminium
30,99 € EUR exkl. moms
38,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Antal ledare 4
Fläktdimensioner 95mm x 95mm x 25mm
Fläktlagerstyp Ever Lubricate Bearing
Kylflänsdimensioner 95mm x 95mm x 20mm
Kylflänstyp Aluminium
Prestanda
Bullernivå <33 dBA
Fläkt rpm 1000 ~ 3000 RPM
Luftflödeshastighet 65.61 (max) CFM
Medeltid mellan fel (MTBF) 40,000 Hours
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 1 - Molex (4-stifts, PWM) Hona
Särskilda anmärkningar/krav
System- och kabelkrav Socket LGA1156/LGA1155-moderkort
Ström
Inspänning 12V DC
Inström 350 mA
Miljö
Drifttemperatur -10°C ~ 70°C (14°F ~ 158°F)
Förvaringstemperatur -20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F)
Luftfuktighet 0 ~ 65% RH
Utseende
Produktbredd 95 mm [3.7 in]
Produkthöjd 5.5 cm [2.2 in]
Produktlängd 95 mm [3.7 in]
Produktvikt 274 g [9.7 oz]
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 313 g [11 oz]
Package Height 85 mm [3.3 in]
Package Length 10.1 cm [4 in]
Package Width 10.2 cm [4 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Socket LGA1156/1155 CPU-kylare
1 - Förpackning med värmeledande material
1 - Fästplatta

Certifikat

Relaterade produkter

95mm Socket T 775 CPU Cooler Fan with Heatsink
FAN775E
95 mm Socket T 775 CPU-kylfläkt med kylfläns

Fläkten och kylflänsen ger en kylningslösning till alla standard-Socket 755/T CPU:er för stationära datorer

19,99 € exkl. moms
24,99 € inkl. moms
1U 60x10mm Socket 7/370 CPU Cooler Fan w/ Copper Heatsink & TX3
FAN3701U
1U 60x10mm Sockel 7/370 CPU fläkt med kopparkylfläns och TX3

Lägg till ett extra kopparkylfläns för 7/370 sockel-CPU för 1U server

19,99 € exkl. moms
24,99 € inkl. moms
65x60x45mm Socket 7/370 CPU Cooler Fan w/ Heatsink & TX3 connector
FAN370PRO
65x60x45mm Socket 7/370 CPU Cooler Fan w/ Heatsink & TX3 connector

Add a CPU heatsink and fan cooler to a Socket 7/370 system

9,99 € exkl. moms
12,49 € inkl. moms
85x70x50mm Socket 478 CPU Cooler Fan with Heatsink & TX3 Connector
FAN478
85x70x50mm Socket 478 CPU Cooler Fan with Heatsink & TX3 Connector

Provide an optimal fan and heatsink cooling solution to a Socket 478 desktop CPU

16,99 € exkl. moms
21,24 € inkl. moms
60x65mm Socket A CPU Cooler Fan with Heatsink for AMD Duron or Athlon
FANDURONTB
60x65mm Socket A CPU Cooler Fan with Heatsink for AMD Duron or Athlon

Provide cooling to an AMD Socket A or Intel Socket 370 desktop CPU

14,99 € exkl. moms
18,74 € inkl. moms

Tillbehör