StarTech.com

90 X 25 mm högeffektiv chassifläkt med dubbla kullager och TX3

Förbättrad chassikylning med en 90 mm högeffektiv chassifläkt

Produkt ID: FAN9X25TX3H

  • Konstruktion med dubbla kullager
  • 3 stifts kontakt med varvräknarkabel
  • Höghastighet (2 600 rpm)
10,99 € EUR exkl. moms
13,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Antal ledare 3
Fläktlagerstyp Kullager
Prestanda
Bullernivå 33 dBA
Fläkt rpm 2600
Luftflödeshastighet 48.43 CFM
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 1 - Molex-fläkt (3-stifts, TX3) Hona
Ström
Inspänning 12V DC
Inström 0.21 A
Strömförbrukning 2.52 W Max
Miljö
Drifttemperatur -10 to 80
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 25 mm [1 in]
Produkthöjd 9.2 cm [3.6 in]
Produktlängd 92 mm [3.6 in]
Produktvikt 108 g [3.8 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.1 kg [0.3 lb]
Package Height 18.6 cm [7.3 in]
Package Length 15.7 cm [6.2 in]
Package Width 26 mm [1 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 90 mm chassifläkt
4 - Monteringsskruv

Certifikat