Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com65x60x45mm Socket 7/370 CPU Cooler Fan w/ Heatsink & TX3 connector
Add a CPU heatsink and fan cooler to a Socket 7/370 system
Produkt ID: FAN370PRO
- 60mm ball bearing cooling fan
- Aluminum heatsink construction
- Standard 3-pin Molex fan connector
Inte tillgängligt
Kan finnas hos partners
Från en partner
Support
Överblick
Measuring 65x60x45mm, this Socket 7/370 CPU Cooler/Fan is a combination heatsink and fan designed to cool high performance CPUs.
The Socket 7/370 CPU Cooler offers an extra-large heatsink combined with a quiet running 6x2 cm brushless ball bearing DC motor. The fan features a high-efficiency blade design capable of moving 21.46 CFM, providing enough cooling capacity for Pentium III and Celeron CPUs up to 1.4 GHz.
The Socket 7/370 CPU Cooler is powered through a TX3 (3-pin) connection to the computer power supply, and is a suitable cooling solution for Intel Pentium III and Celeron CPUs up to 1.4 GHz and AMD K6 processors at any speed.
Please note: to power the Socket 7/370 CPU cooler using an LP4 (4-pin) connection to the power supply, please see our TX3 to 2x LP4 Power Y Splitter Cable (CPUFANADAPT).
Fördelarna med StarTech.com
- Aluminum heatsink and 60mm ball bearing fan for efficient cooling and reliability
- Backed by a StarTech.com 2-year warranty and free lifetime technical support
Användning
Replace a noisy/failing Socket 370/7/A CPU cooler
Compatible with Socket 370/7 Intel Pentium III and Celeron CPUs up to 1.4 GHz and AMD K6 processors
Compatible with Socket A AMD Duron processors up to 1.2 GHz
Tekniska specifikationer
Produktnummer | ||
---|---|---|
Ingram Micro Sweden | V930342 | |
UPC Code | 065030786478 |
Information om garanti | ||
---|---|---|
Garanti | 2 Years | |
Hårdvara | ||
Flaktar | 1 - 58 mm | |
Fläktdimensioner | 58 x 58 x 20mm (2.3 x 2.3 x 0.7in) | |
Fläktlagerstyp | Kullager | |
Kylflänsdimensioner | 58 x 63 x 20mm (2.3 x 2.5 x 0.78in) | |
Kylflänstyp | Aluminium | |
Prestanda | ||
Bullernivå | 31 dBA | |
Fläkt rpm | 4000 | |
Luftflödeshastighet | 20.2 CFM | |
Värmemotstånd | 0.661゚C/W | |
Kontakt(er) | ||
Kontakttyp(er) | 1 - Molex-fläkt (3-stifts, TX3) Hona | |
Ström | ||
Inspänning | 12 DC | |
Strömförbrukning | 2.52 W | |
Utseende | ||
Färg | Svart | |
Kabinettyp | Aluminium och plast | |
Produktvikt | 136 g [4.8 oz] | |
Förpackning | ||
Fraktvikt (förpackning) | 0.2 kg [0.4 lb] | |
Vad det är i lådan | ||
Ingår i paketet | 1 - Socket 7/370 CPU Cooler | |
1 - Packet of Thermal Compound |
Tillbehör
1,5 g metalloxid termisk kylpasta i tub för kylfläns
Ger optimal värmeöverföring mellan CPU och kylfläns genom en sammansättning av metalloxid
12in Fan Adapter - TX3 to 2x LP4 Power Y Splitter Cable
Connect a TX3 fan directly to the power supply
Produktsupport
Drivrutiner & hämtningsbara filer
Compliance Letter(s):
Specifikation(er)
- FAN370PRO_Datasheet-SV.pdf
Svenska
* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.