StarTech.com

60x70 cm beige antistatiskt skrivbordsunderlägg

Lägg till ett stort 60 x 70 cm antistatiskt underlägg till ditt skrivbord eller arbetsstation

Produkt ID: M3013

  • Skydda känslig utrustning från statisk skada
  • Tekniska specifikationer uppfyller IBM:s och USA:s militära statiska kontrollstandarder
  • Statiskt avledande material av högsta kvalitet - inte det ineffektiva ledningssystemet
Visa mer
  • Placeras under CPU/VDT och tangentbord
  • Jordad sladd på 3 m medföljer
  • Mäter 60 centimeter x 70 centimeter
24,99 € EUR exkl. moms
31,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Miljö
Förvaringstemperatur -6°C to 65°C (42.8°F to 149°F)
Utseende
Färg Beige
Material Översta lagret - antistatiskt PVC
nedersta lagret - PVC-skum
Produktbredd 70 cm [27.6 in]
Produkthöjd 0.2 cm [0.1 in]
Produktlängd 60 cm [23.6 in]
Produktvikt 457 g [16.1 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 593 g [20.9 oz]
Package Height 90 mm [3.5 in]
Package Length 61.5 cm [24.2 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Jordningsrem med klämma
1 - Stort antistatiskt underlägg

Certifikat

Relaterade produkter

ESD antistatiskt handledsrem med jordningssladd
SWS100
ESD antistatiskt handledsrem med jordningssladd

Förhindrar farlig elektrostatisk uppbyggnad vid arbete med elektronik

10,99 € exkl. moms
13,74 € inkl. moms

Tillbehör