Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera för dig. Du kan blockera eller radera alla cookies från denna webbplats, men då kommer vissa avdelningar inte fungera. För att läsa mer om hur vi använder cookies, se vårt integritetspolicy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Bläddra bland produkter...

Lågprofilstäckplatta av stål för kortplats - 5-pack

Produkt ID: PLATEBLANKLP

Täck över oskyddade kortplatser

Funktioner
  • Lågprofil/halvhöjd

  • Tillverkade av metall

Priser kan vara lägre hos återförsäljare:

INGSE
tillgänglig i
2,99 € EUR exkl. moms
3,74 € inkl. moms

ID: PLATEBLANKLP

Kan finnas hos återförsäljare/distributörer

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

Kortplatsskyddet är särskilt avsett att täcka tomma lågprofils-PCI-platser.

Fördelarna med StarTech.com
  • Passar de flesta datorhöljen av typ lågprofil
  • Helmetallkonstruktion för slitstyrka i de flesta situationer
  • Täcks av StarTech.com:s livstidsgaranti
Användning
  • Byt ut saknade eller skadade bakre kortplatsskydd för lågprofilsdatorhöljen
Produktnummer
Information om garanti
Garanti Lifetime
Utseende
Produkthöjd 26 mm [1 in]
Produktlängd 79.8 mm [3.1 in]
Produktvikt 7 g [0.2 oz]
Förpackning
Förpackningsantal 5
Fraktvikt (förpackning) 0 kg [0.1 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 5 - Lågprofilstäckplatta
Certifikat
Helprofilstäckplatta av stål för kortplats - Förpackning med 10
PLATEBLANK

Helprofilstäckplatta av stål för kortplats - Förpackning med 10

Add a cover for an exposed full profile expansion card slot

5,99 € exkl. moms
7,49 € inkl. moms

Drivrutiner & hämtningsbara filer

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.