StarTech.com

DC-strömadapter - 5 V, 3 A

Replace your lost or failed power adapter

Produkt ID: SVA5N3NEUA

  • Stöder många olika enheter som kräver 5 V och 3 A (eller lägre) och en N-cylindrisk kontakt
  • Minska hindertiden vid fel genom att ha en extra strömadapter till hands
24,99 € EUR exkl. moms
31,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Kontakt(er)
Utdatakontakter 1 - N-Type Barrel (Inner Diameter: 2.5 mm, Outer Diameter: 5.5 mm) Kontakt Output
Ström
Inspänning 100 - 240 AC
Inström 0.75A
Kontakttyp N
Polaritet på mittpol Positiv
Utspänning 5 DC
Utström 3A
Utseende
Färg Svart
Produktbredd 32 mm [1.3 in]
Produkthöjd 5.5 cm [2.2 in]
Produktlängd 76 mm [3 in]
Produktvikt 204 g [7.2 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.2 kg [0.5 lb]
Package Height 35 mm [1.4 in]
Package Length 17.7 cm [7 in]
Package Width 13.1 cm [5.2 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - universell strömadapter (NA/JP, EU, UK, AU)

Certifikat

Tillbehör