StarTech.com

DC-strömadapter - 12 V, 5 A

Byt ut din borttappade eller trasiga strömadapter

Produkt ID: SVA12M5NA

  • Stöder många olika enheter som kräver 12 V och 5 A (eller lägre) och en M-cylindrisk kontakt
  • Minskar driftstopp vid fel genom att ha en extra strömadapter till hands
80,99 € EUR exkl. moms
101,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Ström
Inspänning 100 - 240 AC
Inström 2 A
Kontakttyp M
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source AC-adapter medföljer
Utspänning 12V DC
Utström 5 A
Utseende
Kabellängd 1020 mm [40.2 in]
Produktbredd 46 mm [1.8 in]
Produkthöjd 3.5 cm [1.4 in]
Produktlängd 11 cm [4.3 in]
Produktvikt 905.8 g [32 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 924.2 g [32.6 oz]
Package Height 51 mm [2 in]
Package Length 32 cm [12.6 in]
Package Width 22 cm [8.7 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - universell strömadapter (NA/JP, EU, UK, AU)

Certifikat

Tillbehör