StarTech.com

40/44-stifts IDE till Compact Flash SSD-adapter

Anslut ett Compact Flash-kort till en 40 eller 44 stifts IDE-värd

Produkt ID: IDE2CF

  • Stöder Ultra DMA-läge
  • Kompatibel med Compact Flash Type I, Typer II och Micro-enheter
  • LED-indikatorer för ström, aktivitet och kortdetektion
Visa mer
  • Stöder 40 och 44 stifts IDE-gränssnitt
  • Konfigurerbara IDE-bygelinställningar för master- eller slaveläge
19,99 € EUR exkl. moms
24,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Prestanda
Minnesmediatyp Compact Flash I
Compact Flash II
IBM Micro-enhet
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 1 - CompactFlash-plats (50-stifts)
1 - IDE (40-stifts, EIDE/PATA) Hane
1 - IDE (44-stifts, EIDE/PATA, 2,5" HDD) Hane
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required
Särskilda anmärkningar/krav
System- och kabelkrav 40 och 44 stifts IDE-gränssnitt
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Grön - Aktivitet
1 - Gul - Kort närvarande
1 - Röd - Ström
Miljö
Drifttemperatur 0°C to +50°C (32°F to +122°F)
Förvaringstemperatur -10°C to +70°C (14°F to +158°F)
Luftfuktighet 75% RH
Utseende
Färg Svart
Produktbredd 63 mm [2.5 in]
Produkthöjd 1.3 cm [0.5 in]
Produktlängd 70 mm [2.8 in]
Produktvikt 21 g [0.7 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 72 g [2.5 oz]
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 14.5 cm [5.7 in]
Package Width 17.3 cm [6.8 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - IDE till Compact Flash-adapter
1 - Instruktionsbok
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Relaterade produkter

3,5
35BAYCF2IDE
3,5" IDE-enhetsfack till en enda CF SSD-kortadapterläsare

Anslut ett CF-kort till en dator genom en IDE-kontakt

30,99 € exkl. moms
38,74 € inkl. moms

Tillbehör