StarTech.com

SATA-hårddisk till mSATA-värdadapter för 2,5"/3,5" SATA-hårddiskar

Gör om en mSATA-värdanslutning till en standard SATA-port

Produkt ID: MSAT2SAT3

  • Kompatibel med SATA revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
19,99 € EUR exkl. moms
24,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Antal enheter 1
Enhetsinstallation Fixerad
Enhetsstorlek 2.5in & 3.5in
Enhetstyp SATA
Gränssnitt Micro SATA
SATA
Prestanda
Maximal enhetskapacitet För närvarande testad med hårdiskar på upp till 4 TB 7200 RPM
Typ och hastighet SATA III (6 Gbps)
Kontakt(er)
Enhetskontakter 1 - SATA (7-stifts, data) Honuttag
Värdkontakter 1 - mSATA (52-stifts, Mini SATA) Hane
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required
Miljö
Drifttemperatur 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Förvaringstemperatur -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Luftfuktighet Drift 20 % till 80 %
Ej i drift 15 % till 90 %
Utseende
Produktbredd 30 mm [1.2 in]
Produkthöjd 0.8 cm [0.3 in]
Produktlängd 51 mm [2 in]
Produktvikt 10 g [0.4 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 15 g [0.5 oz]
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - mSATA till SATA-adapter
1 - Skruvsats
1 - Installationsguide
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Relaterade produkter

2,5
SAT2MSAT25
2,5" SATA till mini SATA-SSD-adapterhölje

Konvertera en mSATA mini-SSD till en vanlig 2,5" SATA-SSD

35,99 € exkl. moms
44,99 € inkl. moms
mSATA-hårddisk till SATA-värdadapter för mSATA SSD-enheter
SAT32MSATM
mSATA-hårddisk till SATA-värdadapter för mSATA SSD-enheter

Gör om en SATA-värdanslutning till en mSATA-port

27,99 € exkl. moms
34,99 € inkl. moms
SATA till mSATA SSD-adapter med fästen i hel- och lågprofil – SATA till Mini SATA-konverteringskort
SAT32MSATPEX
SATA till mSATA SSD-adapter med fästen i hel- och lågprofil – SATA till Mini SATA-konverteringskort

Montera en mSATA SSD i din stationära dator med standard eller liten formfaktor med en standard SATA-värdanslutning

30,99 € exkl. moms
38,74 € inkl. moms
40/44-stifts IDE till Compact Flash SSD-adapter
IDE2CF
40/44-stifts IDE till Compact Flash SSD-adapter

Anslut ett Compact Flash-kort till en 40 eller 44 stifts IDE-värd

19,99 € exkl. moms
24,99 € inkl. moms

Tillbehör