StarTech.com

USB 3.0 till SATA- eller IDE-hårddisk adapter-konverterare

Anslut en 2,5"/3,5" SATA- eller IDE-hårddisk genom en USB 3.0-port

Produkt ID: USB3SSATAIDE

  • Inbyggda kontakter för både 2,5" och 3,5" SATA-hårddiskar (HDD), SATA solid state-enheter (SSD) och IDE-hårddiskar
  • LED-indikatorer visar status och aktivitetsuppdateringar
  • Maximal överföringshastighet på 5 Gbps med USB 3.0, 480 Mbps med USB 2.0
Visa mer
  • Kompakt, portabel formfaktor
  • Kompatibel med specifikationen för USB rev 2.0 och 3.0
  • Kompatibel med hot swap och plug-and-play
49,99 € EUR exkl. moms
62,49 € EUR inkl. moms

Överblick

USB3SSATAIDE kabeladaptern för anslutning mellan USB 3.0 och IDE/SATA ansluter en vanlig 2,5" eller 3,5" SATA- eller IDE-hårddisk till en dator genom en tillgänglig USB 3.0-port (bakåtkompatibel med USB 2.0). Adaptern låter dig ansluta en bar enhet utan kabinett för att spara tid och krångel.

USB 3.0-SATA/IDE-adaptern låter dig ansluta en bar enhet externt utan kabinett eller dockningsstation och har LED-indikatorer som ger enkel övervakning av status och aktivitet.

Kabeladaptern fungerar med Windows®-, Linux- och Mac®-datorer och behöver ingen installation av program eller drivrutiner - en plug-and-play-lösning för kostnadseffektiv extern lagring eller för att få kompatibilitet mellan hårddiskar och USB-kapabla moderkort som inte stöder SATA eller IDE.

USB3SSATAIDE kabeladaptern för anslutning mellan USB 3.0 och IDE/SATA täcks av vår 2-årsgaranti och levereras med en universaladapter och strömsladdar för den ström som krävs för att ansluta 3,5"-hårddiskar och 2,5"-hårddiskar med hög kapacitet.

Fördelarna med StarTech.com

  • Mångsidig adapter, stöder både 2,5"/3,5" SATA- och IDE-hårddiskar
  • USB 3.0 för snabb åtkomst till extern lagring med upp till 5 Gbps
  • Bakåtkompatibel med USB 2.0 och 1.1

Användning

Servicetekniker som vill testa eller hämta data från gamla hårddiskar

Tekniker som reser och hanterar många olika hårddiskar

Anslut dina 2,5" och 3,5" enheter till nästan vilken bärbar dator som helst

Idealisk för att testa och snabbt byta enheter

Anslut enkelt och få åtkomst till data från en 2,5" eller 3,5" hårddisk med USB 3.0

Hämta data från en hårddisk utan att behöva ansluta enheten internt

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Antal enheter 1
Busstyp USB 3.0
Chipset-ID Innostor - IS611
Enhetsstorlek 2.5in & 3.5in
Enhetstyp SATA & IDE
Gränssnitt SATA & IDE
Prestanda
ATAPI Support Ja
Maximal dataöverföringshastighet 4,8 Gbps
Medeltid mellan fel (MTBF) 35.000 timmar
Typ och hastighet USB 3.0 - 4.8 Gbit/s
Kontakt(er)
Enhetskontakter 1 - IDE (40-stifts, EIDE/PATA) Hona
1 - IDE (44-stifts, EIDE/PATA, 2,5" HDD) Hona
1 - LP4 (4-stifts, Molex strömkontakt för stor enhet) Hane
1 - SATA (7-stifts, data) Hona
1 - SATA-ström (15-stifts) Hona
Värdkontakter 1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hane
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Bakåtkompatibel med USB 1.1-standard men rekommenderas inte p.g.a. låga hastigheter.
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - IDE-identifiering/aktivitet
1 - SATA-identifiering/aktivitet
1 - USB-länk
Ström
Power Source AC-adapter medföljer
Utström 2A
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet 5% ~ 85% RH
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 43 mm [1.7 in]
Produkthöjd 18 mm [0.7 in]
Produktlängd 70 mm [2.8 in]
Produktvikt 58 g [2 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 419 g [14.8 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB 3.0 till SATA/IDE-konverterare
1 - SATA-datakabel
1 - breakoutkabel till strömadapter
1 - universell strömadapter (NA/JP, UK, EU, AU)
1 - Instruktionsbok

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
OS independent; No software or drivers required

Certifikat

Relaterade produkter

USB 2.0 till SATA/IDE komboadapter för 2,5/3,5
USB2SATAIDE
USB 2.0 till SATA/IDE komboadapter för 2,5/3,5" SSD/HDD

Anslut snabbt och enkelt SATA- och/eller IDE-hårddiskar genom USB 2.0

39,99 € exkl. moms
49,99 € inkl. moms
SATA till USB-kabel med UASP
USB3S2SAT3CB
SATA till USB-kabel med UASP

SATA till USB-adapterkabel | SATA III 6 Gbit/s | 2,5 SSD eller HDD | USB 3.0 | Bärbar

15,99 € exkl. moms
19,99 € inkl. moms
USB 3.1-kabeladapter (10 Gbps) för SATA-enheter
USB312SAT3CB
USB 3.1-kabeladapter (10 Gbps) för SATA-enheter

Anslut en 2,5" SATA SSD/HDD till datorn med hjälp av denna superbärbara USB 3.1 Gen 2-kabel

25,99 € exkl. moms
32,49 € inkl. moms
USB 3.1 (10 Gbps) Adapterkabel för 2,5
USB31CSAT3CB
USB 3.1 (10 Gbps) Adapterkabel för 2,5" SATA-enheter - med USB-C

Få supersnabb dataåtkomst genom att ansluta en 2,5" SATA SSD-/HDD-enhet till din bärbara dators USB-C port

31,99 € exkl. moms
39,99 € inkl. moms
USB 3.1 (10Gbps) adapterkabel för 2,5
USB31C2SAT3
USB 3.1 (10Gbps) adapterkabel för 2,5"/3,5" SATA-enheter - USB-C

Anslut en 2,5" eller 3,5" SATA-SSD/HDD till din USB-C-aktiverade dator med den här USB 3.1-kabeladaptern

67,99 € exkl. moms
84,99 € inkl. moms
SATA till USB-kabel - USB 3.1 (10 Gbit/s) - UASP
USB312SAT3
SATA till USB-kabel - USB 3.1 (10 Gbit/s) - UASP

SATA till USB-adapterkabel | SATA III 6 Gbit/s | 2,5 eller 3,5 tum SSD eller HDD | Bärbar

54,99 € exkl. moms
68,74 € inkl. moms
USB 3.0 till eSATA HDD / SSD / ODD kabeladapter - 91 cm eSATA-hårddisk till USB 3.0-kabeladapter - SATA 6 Gbps
USB3S2ESATA3
USB 3.0 till eSATA HDD / SSD / ODD kabeladapter - 91 cm eSATA-hårddisk till USB 3.0-kabeladapter - SATA 6 Gbps

Anslut en eSATA-lagringsenhet till en USB 3.0-port på din bärbara eller stationära dator

38,99 € exkl. moms
48,74 € inkl. moms
USB till IDE SATA fristående dockningsstation för hårddisk-duplikator
UNIDUPDOCK
USB till IDE SATA fristående dockningsstation för hårddisk-duplikator

Klona en kombination av 2,5" eller 3,5" IDE- eller SATA-hårddiskar

263,99 € exkl. moms
329,99 € inkl. moms

Tillbehör