StarTech.com

Dual-Slot M.2-enhet till SATA-adapter för 2,5" Drive Bay - RAID

Högpresterande lagring med konfigurerbar RAID genom installation av två M.2 SATA SSD-enheter i ett 2,5-tums SATA-gränssnitt

Produkt ID: S322M225R

  • Installera två M.2 SSD-enheter i ett enda 2,5-tumsfack
  • Flera RAID-lägen stöds: RAID 0, 1, spanning eller JBOD
  • Monteringsfäste av typ öppen ram med 2,5" SATA formfaktorhölje
Visa mer
  • Stöder 2,5" SATA-fack på 7 mm eller större
  • Stöder B-key M.2 SATA SSD - M.2-enheter i full längd (2230, 2242, 2260, 2280)
  • Ej kompatibel med M.2 NVMe eller AHCI PCI-Express SSD-enheter
  • Stöder SATA I, II och III (upp till 6 Gbps)
  • TRIM-stöd för bättre stabilitet och prestanda för dina M.2 NGFF SSD-enheter
  • Stödjer SMART
  • Lätt att installera och all nödvändig hårdvara ingår
59,99 € EUR exkl. moms
74,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Antal enheter 2
Chipset-ID ASMedia - ASM1092R
Enhetsinstallation Fixerad
Enhetstyp M.2 (SATA, B-Key, NGFF)
Gränssnitt SATA
Stödda enhetshöjd(er) 2230
2242
2260
2280
Prestanda
Allmänna specifikationer Ej kompatibel med M.2 NVMe eller AHCI PCI-Express SSD-enheter
För att kunna se flera enheter i JBOD-läget måste din dators SATA-kontroller ha stöd för Port Multiplier.
Hot swap-förmåga Nej
Maximal dataöverföringshastighet 6 Gbps
Port Multiplier Ja
RAID Ja
RAID-lägen som stöds RAID 0 (stripade enheter)
RAID 1 (speglade enheter)
JBOD - (Just a Bunch of Disks)
BIG (Omfång eller sammanfogning)
S.M.A.R.T. Support Ja
TRIM Support Ja
Typ och hastighet SATA III (6 Gbps)
Kontakt(er)
Enhetskontakter 2 - M.2 (SATA, B-Key, NGFF) Honuttag
Värdkontakter 1 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts) Honuttag
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required
Miljö
Drifttemperatur +5°C to +50°C (+41°F to +122°F)
Förvaringstemperatur -25°C to +70°C (-13°F to +158°F)
Luftfuktighet 15 % till 90 %
Utseende
Färg Röd
Produktbredd 70 mm [2.8 in]
Produkthöjd 0.7 cm [0.3 in]
Produktlängd 10 cm [3.9 in]
Produktvikt 41 g [1.4 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 110 g [3.9 oz]
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 14.2 cm [5.6 in]
Package Width 17.2 cm [6.8 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - dubbel M.2 till SATA värdadapter
2 - uppsättningar av diskmonterad hårdvara
4 - adapter-monteringsskruvar
1 - snabbstartsguide
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Relaterade produkter

2,5
SAT2MSAT25
2,5" SATA till mini SATA-SSD-adapterhölje

Konvertera en mSATA mini-SSD till en vanlig 2,5" SATA-SSD

35,99 € exkl. moms
44,99 € inkl. moms
mSATA-SSD till 2,5
SAT32MSAT257
mSATA-SSD till 2,5" SATA-adapter-konverterare

Konvertera en mSATA-SSD till en 7 mm hög 2,5" SATA-SSD på 6 Gbps med öppen ram

30,99 € exkl. moms
38,74 € inkl. moms
Dubbel mSATA SSD till 2,5
25SAT22MSAT
Dubbel mSATA SSD till 2,5" SATA RAID-adapter-konverterare

Bygg en RAID-array med två mSATA SSD-enheter som kan installeras i ett enda 2,5" SATA-fack

63,99 € exkl. moms
79,99 € inkl. moms
IDE till SATA hårddisk- eller optisk enhetsadapter - 40-stifts PATA till 2,5
IDE2SAT2
IDE till SATA hårddisk- eller optisk enhetsadapter - 40-stifts PATA till 2,5" SATA HDD/SSD/ODD-konverterare

Anslut din SATA-hårddisk eller Blu-Ray-/DVD-/CD-ROM-enhet till ett IDE-moderkort

22,99 € exkl. moms
28,74 € inkl. moms
mSATA-hårddisk till SATA-värdadapter för mSATA SSD-enheter
SAT32MSATM
mSATA-hårddisk till SATA-värdadapter för mSATA SSD-enheter

Gör om en SATA-värdanslutning till en mSATA-port

27,99 € exkl. moms
34,99 € inkl. moms
SATA-hårddisk till mSATA-värdadapter för 2,5
MSAT2SAT3
SATA-hårddisk till mSATA-värdadapter för 2,5"/3,5" SATA-hårddiskar

Gör om en mSATA-värdanslutning till en standard SATA-port

19,99 € exkl. moms
24,99 € inkl. moms
SATA till mSATA SSD-adapter med fästen i hel- och lågprofil – SATA till Mini SATA-konverteringskort
SAT32MSATPEX
SATA till mSATA SSD-adapter med fästen i hel- och lågprofil – SATA till Mini SATA-konverteringskort

Montera en mSATA SSD i din stationära dator med standard eller liten formfaktor med en standard SATA-värdanslutning

17,99 € exkl. moms
22,49 € inkl. moms

Tillbehör