Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comSATA till mSATA SSD-adapter med fästen i hel- och lågprofil – SATA till Mini SATA-konverteringskort
Montera en mSATA SSD i din stationära dator med standard eller liten formfaktor med en standard SATA-värdanslutning
Produkt ID: SAT32MSATPEX
- Kompatibel med SATA revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Kompatibel med PCI/PCIe-port
- Stöd för 1.8v/3.3v SSD
- Fästen i lågprofil och helprofil medföljer
SAT32MSATPEX mSATA till SATA-adaptern gör att du kan ansluta en mSATA SSD till en standard SATA-port och montera enheten i en utbyggnadsport på en stationär dator.
Adaptern maximerar datorns hastighet genom att lägga till prestandan från en mSATA SSD till en SATA-kapabel stationär dator. Snabbare starttid och högre prestanda vid vanlig användning.
För en problemfri installation monteras adaptern i en utbyggnadsport på en ny eller äldre stationär dator med stöd för PCI- och PCIe-portar och levereras med fästen i helprofil och lågprofil.
SAT32MSATPEX täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.
Användning
- Installera ditt primära operativsystem på en snabbare SSD-enhet och behåll din större standard hårddisk i samma system för lagring
- Gör om en oanvänd mSATA-enhet till en vanlig 2,5" SATA solid state-enhet
- Åtkomst till en mSATA-enhet från ett vanligt SATA-datorsystem
Fördelarna med StarTech.com
- Maximera systemets hastighet genom att lägga till SSD-prestanda
- Bred installationskompatibilitet med medföljande fästen i lågprofil och helprofil
Produktnummer
Ingram Micro Sweden
V933006
UPC Code
065030854771
Tekniska specifikationer
Information om garanti | ||
---|---|---|
Garanti | 2 Years | |
Hårdvara | ||
Antal enheter | 1 | |
Enhetsinstallation | Fixerad | |
Enhetstyp | mSATA (Mini SATA) | |
Prestanda | ||
Typ och hastighet | SATA III (6 Gbps) | |
Kontakt(er) | ||
Enhetskontakter | 1 - mSATA-plats (52-stifts, Mini SATA) Hona | |
Värdkontakter | 1 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts) Honuttag | |
Mjukvara | ||
OS-kompatibilitet | OS independent; No software or drivers required | |
Miljö | ||
Drifttemperatur | -0°C to 50°C (32°F to 122°F) | |
Förvaringstemperatur | -10°C to 85°C (14°F to 185°F) | |
Luftfuktighet | 5 % till 95 % RH | |
Utseende | ||
Produktbredd | 18 mm [0.7 in] | |
Produkthöjd | 62 mm [2.4 in] | |
Produktlängd | 120 mm [4.7 in] | |
Produktvikt | 125 g [4.4 oz] | |
Förpackning | ||
Fraktvikt (förpackning) | 0.1 kg [0.2 lb] | |
Vad det är i lådan | ||
Ingår i paketet | 1 - Monteringsfäste i helprofil | |
1 - Monteringsfäste i lågprofil | ||
1 - SATA till mSATA-adapter | ||
2 - PCI-port-distans | ||
2 - SSD-installationsskruvar |
Relaterade produkter
SATA-hårddisk till mSATA-värdadapter för 2,5"/3,5" SATA-hårddiskar
Gör om en mSATA-värdanslutning till en standard SATA-port
2,5" SATA till mini SATA-SSD-adapterhölje
Konvertera en mSATA mini-SSD till en vanlig 2,5" SATA-SSD
mSATA-hårddisk till SATA-värdadapter för mSATA SSD-enheter
Gör om en SATA-värdanslutning till en mSATA-port
40/44-stifts IDE till Compact Flash SSD-adapter
Anslut ett Compact Flash-kort till en 40 eller 44 stifts IDE-värd
Tillbehör
30 cm SATA-kabel med lås
SATA-kontakter med lås, för säkert fastsatta hårddiskinstallationer.
30 cm SATA seriell ATA-kabel
Denna högkvalitativa SATA-kabel är framtagen för att kunna ansluta SATA-enheter även i trånga utrymmen.
45 cm SATA seriell ATA-kabel
Denna högkvalitativa SATA-kabel är framtagen för att kunna ansluta SATA-enheter även i trånga utrymmen.
45 cm SATA till vänstervinklad SATA seriell ATA-kabel - F/F
Gör en vänstervinklad anslutning till SATA-enheten vid installationer i trånga utrymmen
45 cm SATA till högervinklad SATA seriell ATA-kabel
Anslut din SATA-enhet i rät vinkel vid installation i trånga utrymmen
60 cm SATA seriell ATA-kabel
Denna högkvalitativa SATA-kabel är framtagen för att kunna ansluta SATA-enheter även i trånga utrymmen.
24in SATA to Right Angle SATA Serial ATA Cable
Make a right-angled connection to your SATA drive, for installation in tight spaces
12in LP4 to 2x Latching SATA Power Y Cable Splitter Adapter - 4 Pin Molex to Dual SATA
Power two SATA drives from a single LP4 power supply connector
12in LP4 to 2x Right Angle Latching SATA Power Y Cable Splitter - 4 Pin Molex to Dual SATA
Power two SATA drives from a single LP4 power supply connector
6in Latching SATA Power Y Splitter Cable Adapter - M/F
Add an extra SATA power outlet to your PC Power Supply
15 cm SATA ström Y-splitterkabeladapter – M/F
Lägg till ett extra SATA strömuttag till ditt nätaggregat
15 cm 4-stifts Molex till SATA-strömkabeladapter
Strömförsörj en seriell ATA-hårddisk från en konventionell strömkälla med LP4-anslutning
Produktsupport
Bruksanvisningar
-
SAT32MSATPEX.pdf
- Språk: Engelsk
Specifikationer
-
SAT32MSATPEX_Datasheet-SV.pdf
- Språk: Svenska
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Språk: Engelsk
-
Letter of Conformity (LOC)
- Språk: Engelsk
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Språk: Engelsk
Safety Measures
- Rör aldrig vid enheter med oskyddade kretskort när strömmen är påslagen.
- Om laserproduktet är Klasse 1, laserstrålning avges när systemet är öppet.
- Montering av kabelavslutningar får inte göras när produkten och/eller elledningarna är strömförda.
- Installation och/eller montering får endast göras av behöriga yrkespersoner och enligt gällande lokala förordningar för säkerhet och byggnormer.
- Kablar (inklusive elkablar och laddningskablar) ska dras och placeras på så sätt att risk för snubblingsolyckor och andra olyckor kan undvikas.
* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.