Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera för dig. Du kan blockera eller radera alla cookies från denna webbplats, men då kommer vissa avdelningar inte fungera. För att läsa mer om hur vi använder cookies, se vårt integritetspolicy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Bläddra bland produkter...

USB 3.1 (10 Gbps) Adapterkabel för 2,5" SATA-enheter - med USB-C

Produkt ID: USB31CSAT3CB

Få supersnabb dataåtkomst genom att ansluta en 2,5" SATA SSD-/HDD-enhet till din bärbara dators USB-C port

Funktioner
  • Snabb och enkel extern åtkomst genom din bärbara dators USB-C port

  • Ansluter direkt till en 2,5" SATA SSD-/HDD-enhet utan ytterligare tillbehör

  • Superbärbar, drivs direkt från USB-porten

Flera funktioner . . .
  • Tidsbesparande dataöverföringshastigheter på 10 Gbps med USB 3.1 Gen 2

  • Med stöd för SATA I, II, III (upp till 6 Gbps)

  • UASP-stöd för förbättrad prestanda

  • Inbyggd USB-C kabel

Priser kan vara lägre hos återförsäljare:

DUSTSE PROSE
INGSE
tillgänglig i
31,99 € EUR exkl. moms
39,99 € inkl. moms

ID: USB31CSAT3CB

Kan finnas hos återförsäljare/distributörer

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

Utnyttja USB-C™-porten på den senaste MacBook, ChromeBook Pixel™ eller annan bärbar dator för att få snabb åtkomst till din externa hårddisk. Med denna kabelliknande adapter kan du använda USB Type-C™-porten för att ansluta din bärbara dator direkt till en 2,5" solid state-enhet eller hårddisk och få åtkomst till den genom supersnabb USB 3.1 Gen. 2 (10 Gbps). Det går snabbt och enkelt att ansluta till dina SATA-hårddiskar utan att extra tillbehör behövs.

Adaptern i kabelstil är USB-driven för enkel bärbarhet och ansluts till din bärbara dators USB-C-port för åtkomst till filer på en 2,5" SSD eller HDD.

Superbärbar utan att extern ström behövs

Du får snabb åtkomst till värdefull data var du än är med hjälp av denna kabelliknande adapter. Den är USB-driven så att ingen extern adapter behövs och den har en kompakt och lätt design som enkelt får plats i datorväskan.

Enkel åtkomst till hårddisk

Med kabeladaptern kan du snabbt byta HDD- eller SSD-enheter utan att behöva installera dina hårddiskar i ett kabinett. Du kan kopiera eller hämta data från en 2,5" SSD eller HDD snabbt. Den ger dig enkel åtkomst till din hårddiska för dataöverföring, hårddiskkloning och säkerhetskopiering av data, med den snabba USB 3.1 Gen 2-prestandan.

Anslut enkelt med USB-C

Den integrerade och lättanvända USB Type-C-kontakten är liten och vändbar vilket ger enklare inkopplingar. Du kan ansluta kontakten med endera sida upp, vilket innebär mindre risk för skador på dina portar och mindre frustration.

Utnyttja hastigheten med USB 3.1 Gen 2

Diagrammet över filöverföringshastigheter med USB visar att USB 3.1 Gen 2 med 10 Gbps är dubbelt så snabbt som USB 3.0 på 5 Gbps

USB 3.1 Gen 2 ger dig högre bandbredd och hastighet med filöverföringshastigheter på upp till 10 Gbps - dubbla hastigheten jämfört med USB 3.0-teknik (USB 3.1 Gen 1). Det låter dig utnyttja de senaste SSD-enheternas och hårddiskarnas höga prestanda och samtidigt mildra flaskhalsar i din dataöverföring.

USB31CSAT3CB täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Vanliga frågor från kunder

Visa FAQ...

Kompatibel med

Se alla kompatibla operativsystem

OS independent; No software or drivers required

Användning
  • Mobila tekniker som behöver ett snabbt och enkelt sätt att nå data på 2,5" hårddiskar eller solid state-enheter
  • Kom åt alla typer av 2,5" hårddiskar eller SSD-enheter från din USB-C-kapabla dator för dataöverföring eller hårddiskkloning
  • Hämta data från en gammal SATA-enhet
Produktnummer
Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Antal 2,5 tums fack 1
Antal enheter 1
Busstyp USB 3.1 Gen 2
Chipset-ID ASMedia - ASM1351
Enhetsstorlek 2.5in
Enhetstyp SATA
Gränssnitt USB 3.1 Gen 2
Prestanda
4Kn Support Ja
Hot swap-förmåga Ja
Maximal dataöverföringshastighet 10 Gbps
Maximal enhetskapacitet För närvarande testad med hårddiskar på upp till 2 TB vid 7200 RPM
TRIM Support Ja
Typ och hastighet USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
UASP-stöd Ja
Kontakt(er)
Enhetskontakter 1 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts) Honuttag
Värdkontakter 1 - USB Type-C (24-stifts) USB 3.1 (10 Gbps) Hane
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Luftfuktighet 40 %~50 % RH
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 43 mm [1.7 in]
Produkthöjd 5 mm [0.2 in]
Produktlängd 508 mm [20 in]
Produktvikt 29 g [1 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 41 g [1.4 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB 3.1 till SATA 2.5" HDD adapterkabel med USB-C
1 - Snabbstartsguide
Certifikat
USB 3.1-kabeladapter (10 Gbps) för SATA-enheter
USB312SAT3CB

USB 3.1-kabeladapter (10 Gbps) för SATA-enheter

Anslut en 2,5" SATA SSD/HDD till datorn med hjälp av denna superbärbara USB 3.1 Gen 2-kabel

25,99 € exkl. moms
32,49 € inkl. moms

USB 3.0 till 2,5
USB3S2SAT3CB

USB 3.0 till 2,5" SATA III-hårddisk kabeladapter med UASP – SATA till USB 3.0-konverterare för SSD/HDD

Anslut en 2,5" SATA-hårddisk till datorn med en bärbar kabel med UASP-stöd

15,99 € exkl. moms
19,99 € inkl. moms

USB 3.0 till SATA- eller IDE-hårddisk adapter-konverterare
USB3SSATAIDE

USB 3.0 till SATA- eller IDE-hårddisk adapter-konverterare

Anslut en 2,5"/3,5" SATA- eller IDE-hårddisk genom en USB 3.0-port

49,99 € exkl. moms
62,49 € inkl. moms

USB 2.0 till SATA/IDE komboadapter för 2,5/3,5
USB2SATAIDE

USB 2.0 till SATA/IDE komboadapter för 2,5/3,5" SSD/HDD

Anslut snabbt och enkelt SATA- och/eller IDE-hårddiskar genom USB 2.0

39,99 € exkl. moms
49,99 € inkl. moms

91 cm SuperSpeed USB 3.0 till eSATA-kabeladapter
USB3S2ESATA

91 cm SuperSpeed USB 3.0 till eSATA-kabeladapter

Få snabb tillgång till en eSATA-enhet från en USB 3.0-port

38,99 € exkl. moms
48,74 € inkl. moms

USB 3.1-dockningsstation (10 Gbps) med ett fack för 2,5/3,5 inch SATA SSD/HDD
SDOCKU313

USB 3.1-dockningsstation (10 Gbps) med ett fack för 2,5/3,5 inch SATA SSD/HDD

Docka din 2,5" eller 3,5" SATA-enhet över högpresterande USB 3.1 med UASP

76,99 € exkl. moms
96,24 € inkl. moms

USB 3.1-dockningsstation (10 Gbps) med två fack för 2,5
SDOCK2U313

USB 3.1-dockningsstation (10 Gbps) med två fack för 2,5"/3,5" SATA SSD-/HDD-enheter

Docka två av dina 2,5" och 3,5" SATA-enheter över högpresterande USB 3.1 Gen 2 med UASP

123,99 € exkl. moms
154,99 € inkl. moms

USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 2,5
S251BMU313

USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 2,5" SATA-enheter

Gör dig redo för supersnabb USB 3.1 Gen 2-datalagring med din 2,5" SSD eller HDD

43,99 € exkl. moms
54,99 € inkl. moms

USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 3,5
S351BU313

USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 3,5" SATA-enheter

Lösningen för datalagring med hög hastighet och hög kapacitet som du har väntat på - med USB 3.1 Gen 2

73,99 € exkl. moms
92,49 € inkl. moms

2.5in USB 3.0 External SATA III SSD Hard Drive Enclosure with UASP – Portable External HDD
S2510BPU33

2.5in USB 3.0 External SATA III SSD Hard Drive Enclosure with UASP – Portable External HDD

Turn a 2.5” SATA Hard Drive or Solid State Drive into a UASP supported USB 3.0 External Hard Drive

27,99 € exkl. moms
34,99 € inkl. moms

2,5
S2510BMU33

2,5" USB 3.0 extern SATA III SSD hårddiskkabinett i aluminium med UASP för SATA 6 Gbps - Bärbar extern HDD

Gör om en 2,5" SATA-hårddisk eller solid state-enhet till en USB 3.0 extern-hårddisk med stöd för UASP

28,99 € exkl. moms
36,24 € inkl. moms

Enhetsadaptrar och enhetskonverterare (2)

mSATA-SSD till 2,5
SAT32MSAT257

mSATA-SSD till 2,5" SATA-adapter-konverterare

Konvertera en mSATA-SSD till en 7 mm hög 2,5" SATA-SSD på 6 Gbps med öppen ram

30,99 € exkl. moms
38,74 € inkl. moms

M.2 SSD till 2,5
SAT32M225

M.2 SSD till 2,5" SATA-adapter-konverterare

Konvertera en M.2 SSD till en 7 mm hög 2,5" SATA-SSD 6 Gbps med öppen ram

29,99 € exkl. moms
37,49 € inkl. moms

USB 3.0-kort (2)

USB 3.1-kort (10 Gbps) med 2 portar - 1x USB-C, 1x USB-A - PCIe
PEXUSB311A1C

USB 3.1-kort (10 Gbps) med 2 portar - 1x USB-C, 1x USB-A - PCIe

Uppgradera din dator till 10 Gbps-hastighet med USB 3.1 Gen 2 genom att lägga till både USB Type-C- och USB Type-A-portar

42,99 € exkl. moms
53,74 € inkl. moms

USB 3.1-kort (10 Gbps) med 2 portar - 2x USB-C - PCIe
PEXUSB312C

USB 3.1-kort (10 Gbps) med 2 portar - 2x USB-C - PCIe

Uppgradera din dator till 10 Gbps-hastighet med USB 3.1 Gen 2 genom att lägga till två USB Type-C-portar

50,99 € exkl. moms
63,74 € inkl. moms

Enhetsmonteringsfästen & tillbehör (2)

2,5
HDDCASE25BK

2,5" antistatiskt skyddsfodral för hårddiskar - Svart (3-pack)

Passar de flesta 2,5 tums hårddiskar och gör hanteringen säker samt skyddar mot statisk elektricitet

17,99 € exkl. moms
22,49 € inkl. moms

2.5in Silicone Laptop Hard Drive Protector Sleeve with Connector Cap
HDDSLEV25

2.5in Silicone Laptop Hard Drive Protector Sleeve with Connector Cap

Provide protection against shocks/impacts to a 2.5in hard drive

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.