StarTech.com

USB 3.0 till eSATA HDD / SSD / ODD kabeladapter - 91 cm eSATA-hårddisk till USB 3.0-kabeladapter - SATA 6 Gbps

Anslut en eSATA-lagringsenhet till en USB 3.0-port på din bärbara eller stationära dator

Produkt ID: USB3S2ESATA3

  • Kompatibel med USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps / 480 Mbps / 1,5 Mbps)
  • eSATA-gränssnitt kompatibelt med SATA revision 3 och andra SATA-revisioner med stöd för dataöverföringshastigheter på upp till 6 Gbps
  • Stöder hårddiskar (HDD), solid state-enheter (SSD) och optiska enheter (ODD)
Visa mer
  • 1x eSATA-kontakt, 1x USB 3.0-kontakt med inbyggd kabel på 1 m
  • Ingen installation av drivrutiner eller program behövs
  • Plug-and-play- och hot-swap-kompatibel
38,99 € EUR exkl. moms
48,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Antal enheter 1
Busstyp USB 3.0
Chipset-ID ASMedia - ASM1153E
Enhetstyp SATA
Prestanda
4Kn Support Ja
Hot swap-förmåga Ja
Maximal dataöverföringshastighet 5 Gbps
Maximal enhetskapacitet För närvarande testad med hårdiskar på upp till 4 TB 7200 RPM
Port Multiplier Nej
Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
UASP-stöd Nej
Kontakt(er)
Enhetskontakter 1 - eSATA (7-stifts, data) Hona
Värdkontakter 1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hane
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Luftfuktighet 40 %-85 %RH
Utseende
Produktbredd 24 mm [0.9 in]
Produkthöjd 1 cm [0.4 in]
Produktlängd 91 cm [35.8 in]
Produktvikt 67.5 g [2.4 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 80 g [2.8 oz]
Package Height 15 mm [0.6 in]
Package Length 21.8 cm [8.6 in]
Package Width 19.8 cm [7.8 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB 3.0 till eSATA-kabeladapter
1 - Installationsguide
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Relaterade produkter

USB 3.0 till SATA- eller IDE-hårddisk adapter-konverterare
USB3SSATAIDE
USB 3.0 till SATA- eller IDE-hårddisk adapter-konverterare

Anslut en 2,5"/3,5" SATA- eller IDE-hårddisk genom en USB 3.0-port

49,99 € exkl. moms
62,49 € inkl. moms
SATA till USB-kabel med UASP
USB3S2SAT3CB
SATA till USB-kabel med UASP

SATA till USB-adapterkabel | SATA III 6 Gbit/s | 2,5 SSD eller HDD | USB 3.0 | Bärbar

15,99 € exkl. moms
19,99 € inkl. moms
USB 2.0 till SATA/IDE komboadapter för 2,5/3,5
USB2SATAIDE
USB 2.0 till SATA/IDE komboadapter för 2,5/3,5" SSD/HDD

Anslut snabbt och enkelt SATA- och/eller IDE-hårddiskar genom USB 2.0

39,99 € exkl. moms
49,99 € inkl. moms
SATA till 2,5
SAT2IDEADP
SATA till 2,5" eller 3,5" IDE-hårddisk-adapter för HDD-dockningsstationer

Använd 2,5 tums eller 3,5 tums IDE-hårddiskar i en SATA HDD-dockningsstation

28,99 € exkl. moms
36,24 € inkl. moms

Tillbehör