StarTech.com

USB till M.2 SATA-konverterare för Raspberry Pi och utvecklingskort

Anslut en M.2 SATA-hårddisk till ditt utvecklingskort för att få mer datalagringskapacitet

Produkt ID: PIB2M21

  • Lägg till en M.2 SATA SSD-hårddisk till ditt Raspberry Pi-utvecklingskort för att öka datalagringen
  • M.2 SATA-hårddiskar (inklusive hårddiskhöjderna 2230, 2242, 2260 och 2280)
  • USB 2.0 med dataöverföringshastigheter på upp till 480 Mbps
Visa mer
  • OS-oberoende utan att installation av drivrutiner krävs
  • USB-kabel och monteringstillbehör för Raspberry Pi medföljer
40,99 € EUR exkl. moms
51,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Antal enheter 1
Busstyp USB 2.0
Chipset-ID Renesas/NEC - µPD720231A
Enhetsstorlek 22m - M.2 NGFF
Enhetstyp M.2 (SATA, B-Key, NGFF)
Gränssnitt USB 2.0
Stödda enhetshöjd(er) 2230
2242
2260
2280
Prestanda
Medeltid mellan fel (MTBF) 5 839 751 h
Typ och hastighet USB 2.0 - 480 Mbit/s
SATA III (6 Gbps)
Kontakt(er)
Enhetskontakter 1 - M.2 (SATA, B-Key, NGFF)
Övriga gränssnitt 1 - USB Micro-B (5 pin) (Power)
Värdkontakter 1 - USB Micro-B (5-stifts)
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Aktivitet
Ström
Power Source Strömförsörjd via USB
Miljö
Drifttemperatur 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Förvaringstemperatur -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Luftfuktighet 15% ~ 90% RH
Utseende
Färg Röd
Maximal enhetshöjd 80 mm [3.1 in]
Produktbredd 56 mm [2.2 in]
Produkthöjd 1.1 cm [0.4 in]
Produktlängd 88 mm [3.5 in]
Produktvikt 21 g [0.7 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 110 g [3.9 oz]
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 17 cm [6.7 in]
Package Width 14.2 cm [5.6 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB till M.2 SATA-konverterare
1 - USB-A till Micro-B-kabel
1 - paket med monteringsutrustning för konverterare
1 - paket med monteringsutrustning för hårddisk
1 - snabbstartsguide

Certifikat

Relaterade produkter

USB till SATA-konverterare för Raspberry Pi och utvecklingskort
PIB2S31
USB till SATA-konverterare för Raspberry Pi och utvecklingskort

Anslut vilken SATA-enhet som helst till ditt utvecklingskort för att öka dess datalagringskapacitet och prestanda

19,99 € exkl. moms
24,99 € inkl. moms
USB till mSATA-konverterare för Raspberry Pi och utvecklingskort
PIB2MS1
USB till mSATA-konverterare för Raspberry Pi och utvecklingskort

Anslut en mSATA-hårddisk till ditt utvecklingskort för att öka dess datalagringskapacitet

22,99 € exkl. moms
28,74 € inkl. moms
M.2 SSD-kortadapter (NGFF) med 3 portar - 1x PCIe (NVMe) M.2, 2x SATA III M.2 - PCIe 3.0
PEXM2SAT32N1
M.2 SSD-kortadapter (NGFF) med 3 portar - 1x PCIe (NVMe) M.2, 2x SATA III M.2 - PCIe 3.0

Montera både PCIe- (NVMe) och SATA-baserade M.2 SSD-enheter inuti din dator med hjälp av denna PCI Express-kortadapter

53,99 € exkl. moms
67,49 € inkl. moms
2x M.2 NGFF SSD RAID-kontrollerkort plus 2x SATA III-portar - PCIe
PEXM2SAT3422
2x M.2 NGFF SSD RAID-kontrollerkort plus 2x SATA III-portar - PCIe

Lägg till två Next Generation Form Factor M.2 SSD-enheter och två SATA-portar till din dator genom PCI Express

115,99 € exkl. moms
144,99 € inkl. moms
2x M.2 SATA SSD-kontrollerkort - PCIe
PEX2M2
2x M.2 SATA SSD-kontrollerkort - PCIe

Lägg till två NGFF (Next Generation Form Factor) M.2 SATA SSD-enheter till din dator genom PCI Express

95,99 € exkl. moms
119,99 € inkl. moms
Dubbel M.2 SATA-adapter med RAID
25S22M2NGFFR
Dubbel M.2 SATA-adapter med RAID

Installera två M.2 SSD-enheter i ett 2,5" fack för att skapa högpresterande lagring med konfigurerbar RAID

55,99 € exkl. moms
69,99 € inkl. moms
M.2 SSD-kabinett för M.2 SATA SSD-enheter - USB 3.0 (5 Gbit/s) med UASP
SM2NGFFMBU33
M.2 SSD-kabinett för M.2 SATA SSD-enheter - USB 3.0 (5 Gbit/s) med UASP

Gör om din SSD-enhet till en ultraportabel fickenhet

40,99 € exkl. moms
51,24 € inkl. moms
M.2 SSD-kabinett för M.2 SATA SSD-enheter - USB 3.1 (10 Gbit/s) med USB-C-kabel
SM21BMU31C3
M.2 SSD-kabinett för M.2 SATA SSD-enheter - USB 3.1 (10 Gbit/s) med USB-C-kabel

Gör om din M.2 SATA-hårddisk till en supersnabb, superbärbar lagringslösning för USB-C-kapabla enheter

44,99 € exkl. moms
56,24 € inkl. moms
M.2 SSD till 2,5
SAT32M225
M.2 SSD till 2,5" SATA-adapter-konverterare

Konvertera en M.2 SSD till en 7 mm hög 2,5" SATA-SSD 6 Gbps med öppen ram

29,99 € exkl. moms
37,49 € inkl. moms
x4 PCI Express 3.0 till M.2 PCIe NVMe SSD Adapter
PEX4M2E1
x4 PCI Express 3.0 till M.2 PCIe NVMe SSD Adapter

Anslut en PCIe M.2 SSD (NVMe eller AHCI) till din dator genom PCI Express för supersnabb dataåtkomst

34,99 € exkl. moms
43,74 € inkl. moms
4x M.2 SATA-monteringsadapter för 3,5
35S24M2NGFF
4x M.2 SATA-monteringsadapter för 3,5" enhetsfack

Förbättra ditt system genom att montera fyra M.2 SATA-baserade SSD-enheter till ett 3,5" enhetsfack

65,99 € exkl. moms
82,49 € inkl. moms
M.2 SSD till 2,5
SAT2M2NGFF25
M.2 SSD till 2,5" SATA III-adapter - M.2 solid state-enhetskonverterare med skyddshölje

Konvertera en m.2 solid state-enhet till en standard 2,5" 6 Gbps SSD

34,99 € exkl. moms
43,74 € inkl. moms

Tillbehör