StarTech.com

USB till mSATA-konverterare för Raspberry Pi och utvecklingskort

Anslut en mSATA-hårddisk till ditt utvecklingskort för att öka dess datalagringskapacitet

Produkt ID: PIB2MS1

  • Lägg till en mSATA SSD-hårddisk till ditt Raspberry Pi-utvecklingskort för att öka datalagringen
  • Stöder SATA I, II och III mSATA SSD-hårddiskar
  • USB 2.0 med dataöverföringshastigheter på upp till 480 Mbps
Visa mer
  • Stöder mini-SATA-hårddiskar (full storlek)
  • OS-oberoende utan att installation av drivrutiner krävs
  • USB-kabel och monteringstillbehör för Raspberry Pi medföljer
22,99 € EUR exkl. moms
28,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Antal enheter 1
Busstyp USB 2.0
Chipset-ID Renesas/NEC - µPD720231A
Enhetsstorlek mSATA (Full Size)
Enhetstyp mSATA (Mini SATA)
Gränssnitt USB 2.0
Prestanda
Maximal dataöverföringshastighet 480 Mbps
Medeltid mellan fel (MTBF) 5 077 966 h
RAID Nej
Typ och hastighet USB 2.0 - 480 Mbit/s
SATA III (6 Gbps)
Kontakt(er)
Enhetskontakter 1 - mSATA-plats (52-stifts, Mini SATA)
Värdkontakter 1 - USB Micro-B (5-stifts)
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required
Ström
Power Source Strömförsörjd via USB
Miljö
Drifttemperatur 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Förvaringstemperatur -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Luftfuktighet 15% ~ 90% RH
Utseende
Färg Röd
Produktbredd 55 mm [2.2 in]
Produkthöjd 1.1 cm [0.4 in]
Produktlängd 65 mm [2.6 in]
Produktvikt 18.2 g [0.6 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 100 g [3.5 oz]
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 17.5 cm [6.9 in]
Package Width 14.4 cm [5.7 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB till mSATA-konverterare
1 - USB-A till Micro-B-kabel
4 - distanser
4 - Muttrar
4 - Skruvar
2 - mSATA-monteringsskruvar
1 - snabbstartsguide
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Relaterade produkter

USB till SATA-konverterare för Raspberry Pi och utvecklingskort
PIB2S31
USB till SATA-konverterare för Raspberry Pi och utvecklingskort

Anslut vilken SATA-enhet som helst till ditt utvecklingskort för att öka dess datalagringskapacitet och prestanda

19,99 € exkl. moms
24,99 € inkl. moms
USB till M.2 SATA-konverterare för Raspberry Pi och utvecklingskort
PIB2M21
USB till M.2 SATA-konverterare för Raspberry Pi och utvecklingskort

Anslut en M.2 SATA-hårddisk till ditt utvecklingskort för att få mer datalagringskapacitet

40,99 € exkl. moms
51,24 € inkl. moms
mSATA-SSD till 2,5
SAT32MSAT257
mSATA-SSD till 2,5" SATA-adapter-konverterare

Konvertera en mSATA-SSD till en 7 mm hög 2,5" SATA-SSD på 6 Gbps med öppen ram

30,99 € exkl. moms
38,74 € inkl. moms
USB 3.1 (10 Gbps) mSATA-hårddiskkabinett - aluminium
SMS1BMU313
USB 3.1 (10 Gbps) mSATA-hårddiskkabinett - aluminium

Gör om din mSATA- eller mSATA Mini-hårddisk till en bärbar, högpresterande lagringslösning över USB 3.1 Gen 2

44,99 € exkl. moms
56,24 € inkl. moms
Dubbel mSATA SSD till 2,5
25SAT22MSAT
Dubbel mSATA SSD till 2,5" SATA RAID-adapter-konverterare

Bygg en RAID-array med två mSATA SSD-enheter som kan installeras i ett enda 2,5" SATA-fack

63,99 € exkl. moms
79,99 € inkl. moms
SATA till mSATA SSD-adapter med fästen i hel- och lågprofil – SATA till Mini SATA-konverteringskort
SAT32MSATPEX
SATA till mSATA SSD-adapter med fästen i hel- och lågprofil – SATA till Mini SATA-konverteringskort

Montera en mSATA SSD i din stationära dator med standard eller liten formfaktor med en standard SATA-värdanslutning

17,99 € exkl. moms
22,49 € inkl. moms
SATA-hårddisk till mSATA-värdadapter för 2,5
MSAT2SAT3
SATA-hårddisk till mSATA-värdadapter för 2,5"/3,5" SATA-hårddiskar

Gör om en mSATA-värdanslutning till en standard SATA-port

19,99 € exkl. moms
24,99 € inkl. moms
mSATA-hårddisk till SATA-värdadapter för mSATA SSD-enheter
SAT32MSATM
mSATA-hårddisk till SATA-värdadapter för mSATA SSD-enheter

Gör om en SATA-värdanslutning till en mSATA-port

27,99 € exkl. moms
34,99 € inkl. moms
2,5
SAT2MSAT25
2,5" SATA till mini SATA-SSD-adapterhölje

Konvertera en mSATA mini-SSD till en vanlig 2,5" SATA-SSD

35,99 € exkl. moms
44,99 € inkl. moms
M.2 SSD-kortadapter (NGFF) med 3 portar - 1x PCIe (NVMe) M.2, 2x SATA III M.2 - PCIe 3.0
PEXM2SAT32N1
M.2 SSD-kortadapter (NGFF) med 3 portar - 1x PCIe (NVMe) M.2, 2x SATA III M.2 - PCIe 3.0

Montera både PCIe- (NVMe) och SATA-baserade M.2 SSD-enheter inuti din dator med hjälp av denna PCI Express-kortadapter

53,99 € exkl. moms
67,49 € inkl. moms
2x M.2 NGFF SSD RAID-kontrollerkort plus 2x SATA III-portar - PCIe
PEXM2SAT3422
2x M.2 NGFF SSD RAID-kontrollerkort plus 2x SATA III-portar - PCIe

Lägg till två Next Generation Form Factor M.2 SSD-enheter och två SATA-portar till din dator genom PCI Express

115,99 € exkl. moms
144,99 € inkl. moms
2x M.2 SATA SSD-kontrollerkort - PCIe
PEX2M2
2x M.2 SATA SSD-kontrollerkort - PCIe

Lägg till två NGFF (Next Generation Form Factor) M.2 SATA SSD-enheter till din dator genom PCI Express

95,99 € exkl. moms
119,99 € inkl. moms

Tillbehör