StarTech.com

USB 3.1-dockningsstation (10 Gbps) med två fack för 2,5"/3,5" SATA SSD-/HDD-enheter

Docka två av dina 2,5" och 3,5" SATA-enheter över högpresterande USB 3.1 Gen 2 med UASP

Produkt ID: SDOCK2U313

  • Nå data från två 2,5"/3,5" SATA SSD-/HDD-enheter över supersnabb USB 3.1 Gen 2
  • Stöd för SATA I, II och III (upp till 6 Gbps)
  • USB Type A-gränssnitt för bakåtkompatibilitet med USB 3.0, 2.0 och 1.x
Visa mer
  • Två fack med toppmatning och inbyggd utmatningsknapp för enkelt åtkomst till enheterna
  • UASP-stöd för förbättrad prestanda
  • Stöder enheter med hög kapacitet på upp till 12 TB (6 TB per fack)
123,99 € EUR exkl. moms
154,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Antal 2,5 tums fack 2
Antal enheter 2
Antal interna 3,5 tums fack 2
Busstyp USB 3.1 Gen 2
Chipset-ID ASMedia - ASM1352R
Enhetsinstallation Löstagbar
Enhetsstorlek 2.5in & 3.5in
Enhetstyp SATA
Fläkt(ar) Nej
Gränssnitt USB 3.1 Gen 2
Prestanda
4Kn Support Ja
Maximal dataöverföringshastighet 10 Gbps
Maximal enhetskapacitet För närvarande testad med hårddiskar på upp till 6TB vid 7200 RPM
TRIM Support Ja
Typ och hastighet USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
UASP-stöd Ja
Kontakt(er)
Enhetskontakter 2 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts) Honuttag
Värdkontakter 1 - USB 3.1 USB Type-B (9-stifts, Gen 2, 10 Gbps) Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Ström
2 - HDD-aktivitet
Ström
Inspänning 100 - 240 AC
Inström 1.3A
Kontakttyp M
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 36
Utspänning 12V DC
Utström 3000 mA
Miljö
Drifttemperatur 5°C to 35°C (35°F to 95°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Luftfuktighet 20% ~ 80% RH
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 14.8 cm [5.8 in]
Produkthöjd 7 cm [2.8 in]
Produktlängd 13.2 cm [5.2 in]
Produktvikt 502 g [17.7 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 980 g [34.6 oz]
Package Height 12 cm [4.7 in]
Package Length 21 cm [8.3 in]
Package Width 19 cm [7.5 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB 3.1 dubbel HDD-dockningsstation
1 - USB 3.1 A-till-B-kabel - 1 m
1 - Universell strömadapter - 125 cm (kabel)
4 - Strömadapter-kontakter (NA/EU/UK/AUS)
1 - Snabbinstallationsguide
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Relaterade produkter

USB 3.1-dockningsstation (10 Gbps) med ett fack för 2,5/3,5 inch SATA SSD/HDD
SDOCKU313
USB 3.1-dockningsstation (10 Gbps) med ett fack för 2,5/3,5 inch SATA SSD/HDD

Docka din 2,5" eller 3,5" SATA-enhet över högpresterande USB 3.1 med UASP

76,99 € exkl. moms
96,24 € inkl. moms
USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 3,5
S351BU313
USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 3,5" SATA-enheter

Lösningen för datalagring med hög hastighet och hög kapacitet som du har väntat på - med USB 3.1 Gen 2

73,99 € exkl. moms
92,49 € inkl. moms
USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 2,5
S251BMU313
USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 2,5" SATA-enheter

Gör dig redo för supersnabb USB 3.1 Gen 2-datalagring med din 2,5" SSD eller HDD

43,99 € exkl. moms
54,99 € inkl. moms
Verktygslöst USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 2,5
S251BPU313
Verktygslöst USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 2,5" SATA-enheter

Få högre hastighet med USB 3.1 Gen 2 i en lätt och bärbar lösning

36,99 € exkl. moms
46,24 € inkl. moms
USB 3.1-kabeladapter (10 Gbps) för SATA-enheter
USB312SAT3CB
USB 3.1-kabeladapter (10 Gbps) för SATA-enheter

Anslut en 2,5" SATA SSD/HDD till datorn med hjälp av denna superbärbara USB 3.1 Gen 2-kabel

25,99 € exkl. moms
32,49 € inkl. moms
USB 3.0 till SATA-hårddisk dockningsstation för 2,5/3,5 HDD
SATDOCKU3S
USB 3.0 till SATA-hårddisk dockningsstation för 2,5/3,5 HDD

Möjliggör snabb växlingsbar åtkomst till din 2,5 tums- eller 3,5 tums-hårddisk via USB 3.0

56,99 € exkl. moms
71,24 € inkl. moms
USB 3.0 SATA Hard Drive Docking Station SSD / HDD with integrated Fast Charge USB Hub and UASP For SATA 6 Gbps - White
SDOCKU33HW
USB 3.0 SATA Hard Drive Docking Station SSD / HDD with integrated Fast Charge USB Hub and UASP For SATA 6 Gbps - White

Dock your 2.5” or 3.5” SATA SSDs/HDDs and add USB Fast Charge Capacity in a stylish white docking station

70,99 € exkl. moms
88,74 € inkl. moms
USB 3.0-dockningsstation med UASP för SATA III-SSD/HDD
SDOCKU33BV
USB 3.0-dockningsstation med UASP för SATA III-SSD/HDD

Docka dina 2,5" eller 3,5" SATA III SSD/HDD-enheter över USB 3.0 med UASP

57,99 € exkl. moms
72,49 € inkl. moms
eSATA / USB 3.0 dockningsstation för hårddiskduplicering – Fristående HDD klonare med SATA 6 Gbps för höghastighetsduplicering
SDOCK2U33RE
eSATA / USB 3.0 dockningsstation för hårddiskduplicering – Fristående HDD klonare med SATA 6 Gbps för höghastighetsduplicering

Klona en 2,5"/3,5" SATA-enhet utan anslutning till en värddator eller docka enheterna med USB 3.0 eller eSATA för enkel åtkomst

145,99 € exkl. moms
182,49 € inkl. moms