StarTech.com

USB 3.0-dockningsstation med UASP för SATA III-SSD/HDD

Docka dina 2,5" eller 3,5" SATA III SSD/HDD-enheter över USB 3.0 med UASP

Produkt ID: SDOCKU33BV

  • Stöder 2,5" och 3,5" SATA-hårddiskar (HDD) och SSD-enheter
  • UASP-stöd (Attached SCSI Protocol Specification Revision 1.0)
  • Kompatibel med USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps / 480 Mbps / 1,5 Mbps)
Visa mer
  • Kompatibel med SATA-hårddiskar revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
  • Plug-and-play- och hot-swap-kompatibel
57,99 € EUR exkl. moms
72,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Antal enheter 1
Chipset-ID ASMedia - ASM1053 - 6G
Enhetsinstallation Löstagbar
Enhetsstorlek 2.5in & 3.5in
Enhetstyp SATA
Fläkt(ar) Nej
Gränssnitt USB 3.0
Kontakt(er)
Enhetskontakter 1 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts) Honuttag
Värdkontakter 1 - USB Type-B (9-stifts) USB 3.0 Hona
Mjukvara
Microsoft WHQL-certifierad Ja
OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Ström/aktivitet
Ström
Inspänning 100 - 240 AC
Power Source AC-adapter medföljer
Utspänning 12V DC
Miljö
Drifttemperatur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Luftfuktighet 20 ~ 80 % RH
Utseende
Färg Svart
Produktbredd 91 mm [3.6 in]
Produkthöjd 5.2 cm [2 in]
Produktlängd 13.9 cm [5.5 in]
Produktvikt 318 g [11.2 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 704 g [24.9 oz]
Package Height 94 mm [3.7 in]
Package Length 17 cm [6.7 in]
Package Width 16.1 cm [6.3 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB 3.0-dockningsstation för SATA-hårddiskar
1 - USB 3.0-kabel
1 - Universal strömadapter: endast redo för NA/EU/UK om du köper i NA/EU/UK; endast redo för Australien och Nya Zeeland om du köper i Australien eller Nya Zeeland.
1 - Instruktionsbok
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Relaterade produkter

USB 3.0 till SATA-hårddisk dockningsstation för 2,5/3,5 HDD
SATDOCKU3S
USB 3.0 till SATA-hårddisk dockningsstation för 2,5/3,5 HDD

Möjliggör snabb växlingsbar åtkomst till din 2,5 tums- eller 3,5 tums-hårddisk via USB 3.0

56,99 € exkl. moms
71,24 € inkl. moms
USB 3.0 SATA Hard Drive Docking Station SSD / HDD with integrated Fast Charge USB Hub and UASP For SATA 6 Gbps - White
SDOCKU33HW
USB 3.0 SATA Hard Drive Docking Station SSD / HDD with integrated Fast Charge USB Hub and UASP For SATA 6 Gbps - White

Dock your 2.5” or 3.5” SATA SSDs/HDDs and add USB Fast Charge Capacity in a stylish white docking station

70,99 € exkl. moms
88,74 € inkl. moms

Tillbehör