StarTech.com

Dubbel USB 3.0-dockningsstation med UASP för 2,5/3,5" SSD/HDD-hårddiskar – SATA 6 Gbps

Docka två 2,5" eller 3,5" SATA III SSD/HDD-enheter över USB 3.0 med UASP

Produkt ID: SDOCK2U33

  • Stöder SATA III (6 Gbps) och UASP för optimal prestanda
  • Oberoende strömbrytare för varje hårddisk
  • Kompatibel med SATA-hårddiskar revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
Visa mer
  • Kompatibel med USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps / 480 Mbps / 1,5 Mbps)
  • Stöd för både 2,5 och 3,5 tums hårddiskar (HDD) och solid state-hårddiskar (SDD)
  • Dubbla, toppmatade enhetsfack med enhetsluckor
96,99 € EUR exkl. moms
121,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Antal enheter 2
Chipset-ID VIA/VLI - VL812
ASMedia - ASM1053 - 6G
Enhetsinstallation Löstagbar
Enhetsstorlek 2.5in & 3.5in
Enhetstyp SATA
Fläkt(ar) Nej
Gränssnitt USB 3.0
Prestanda
Inlänkningshastighet 15,000 Cycles
Maximal enhetskapacitet För närvarande testad med upp till 4 TB 7200 RPM 3,5" hårddiskar per fack (totalt 8 TB) och 2TB 5900 RPM 2,5"-hårddiskar (totalt 2 TB)
Medeltid mellan fel (MTBF) 30 000
Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP-stöd Ja
Kontakt(er)
Enhetskontakter 2 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts) Honuttag
Värdkontakter 1 - USB Type-B (9-stifts) USB 3.0 Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required
Indikatorer
LED-indikatorer 2 - Enhet ström/aktivitet
Ström
Inspänning 100 - 240 AC
Inström 1.3 A
Kontakttyp M
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 36
Utspänning 12V DC
Utström 3 A
Miljö
Drifttemperatur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Luftfuktighet 20 %~80 % RH
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 13.2 cm [5.2 in]
Produkthöjd 7 cm [2.8 in]
Produktlängd 14.8 cm [5.8 in]
Produktvikt 513 g [18.1 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 1 kg [2.2 lb]
Package Height 21.2 cm [8.3 in]
Package Length 12.2 cm [4.8 in]
Package Width 18.9 cm [7.4 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB 3.0 till dockningsstation för dubbel 2,5/3,5" SATA-hårddisk
1 - 1 m USB 3.0-kabel
1 - Universal strömadapter: endast redo för NA/EU/UK om du köper i NA/EU/UK; endast redo för Australien och Nya Zeeland om du köper i Australien eller Nya Zeeland.
1 - Instruktionsbok
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Relaterade produkter

USB 3.0 till SATA-hårddisk dockningsstation för 2,5/3,5 HDD
SATDOCKU3S
USB 3.0 till SATA-hårddisk dockningsstation för 2,5/3,5 HDD

Möjliggör snabb växlingsbar åtkomst till din 2,5 tums- eller 3,5 tums-hårddisk via USB 3.0

56,99 € exkl. moms
71,24 € inkl. moms
USB 3.0 SATA Hard Drive Docking Station SSD / HDD with integrated Fast Charge USB Hub and UASP For SATA 6 Gbps - White
SDOCKU33HW
USB 3.0 SATA Hard Drive Docking Station SSD / HDD with integrated Fast Charge USB Hub and UASP For SATA 6 Gbps - White

Dock your 2.5” or 3.5” SATA SSDs/HDDs and add USB Fast Charge Capacity in a stylish white docking station

70,99 € exkl. moms
88,74 € inkl. moms
USB 3.0-dockningsstation med UASP för SATA III-SSD/HDD
SDOCKU33BV
USB 3.0-dockningsstation med UASP för SATA III-SSD/HDD

Docka dina 2,5" eller 3,5" SATA III SSD/HDD-enheter över USB 3.0 med UASP

57,99 € exkl. moms
72,49 € inkl. moms
Dubbel USB 3.0/eSATA-dockningsstation med UASP för 2,5/3,5
SDOCK2U33EB
Dubbel USB 3.0/eSATA-dockningsstation med UASP för 2,5/3,5" SATA SSD/HDD-hårddiskar – SATA 6 Gbps

Anslut och byt enkelt ut två 2,5" eller 3,5" SATA III-enheter genom eSATA eller USB 3.0

91,99 € exkl. moms
114,99 € inkl. moms
eSATA / USB 3.0 dockningsstation för hårddiskduplicering – Fristående HDD klonare med SATA 6 Gbps för höghastighetsduplicering
SDOCK2U33RE
eSATA / USB 3.0 dockningsstation för hårddiskduplicering – Fristående HDD klonare med SATA 6 Gbps för höghastighetsduplicering

Klona en 2,5"/3,5" SATA-enhet utan anslutning till en värddator eller docka enheterna med USB 3.0 eller eSATA för enkel åtkomst

145,99 € exkl. moms
182,49 € inkl. moms

Tillbehör