StarTech.com

USB till IDE SATA fristående dockningsstation för hårddisk-duplikator

Klona en kombination av 2,5" eller 3,5" IDE- eller SATA-hårddiskar

Produkt ID: UNIDUPDOCK

  • Sektion-för-sektion-hårddiskduplicering, inklusive HPA (skyddade minnesplatser)
  • Integrerad LCD-skärm för dupliceringsförlopp och valmeny
  • Kompatibel med SATA- (1,5/3,0/6,0 Gbps) och IDE- (66/100/133 Mbps)-enheter
Visa mer
  • Stöd för hårddiskar (HDD) eller solid state-enheter (SDD) med 2,5 eller 3,5 tums formfaktor
  • Inbyggd funktion för snabbradering
  • Ytterligare fristående stödfunktioner: enhetsjämförelse, förskanning av enheter och självdiagnos av hårdvara
  • Manuell växling mellan lägen för duplikator och dockningsstation.
  • Inbyggd RAID 0, 1 och BIG
  • Inbyggt skydd mot kortslutning
  • USB 2.0 värdgränssnitt med hög hastighet och stöd för överföringshastigheter på upp till 480 Mbps
  • Paketet innehåller två 40-pin till 44-pin (3,5" till 2,5") IDE-adaptrar för kompatibilitet med mobil hårdvara
263,99 € EUR exkl. moms
329,99 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Överblick

Den UNIDUPDOCK universella SATA/IDE dubbla hårddiskduplikatorn fungerar både som en behändig kopierings-/avbildningslösning för solid state (SSD) eller hårddisk (HDD) och som en extern dockningsstation för 2,5" eller 3,5" SATA/IDE SSD- eller HDD-enheter (SATA, SATA II, SATA III).

Denna universella dockningsstation kan snabbt och komplett klona en hårddisk och fungera som en fristående HDD-duplikator utan anslutning till värddatorn och ge en exakt 1-till-1 klon av en hårddisk inklusive information om partitioner och startsektor, områden som skyddas av värden (HPA) samt användardata med en kopieringshastighet på 72 MB/s. En inbyggd LCD-skärm visar dupliceringsprocessen och rapporterar om fel på enheterna.

Denna universella duplikator-dockningsstation stöder både IDE och SATA och tillåter duplicering från SATA till SATA, IDE till SATA eller SATA till IDE och IDE till IDE, så länge ursprungsenhetens storlek inte överstiger målenhetens. Dockningsstationen kan även användas till att snabbt radera hårddiskar för framtida återanvändning.

Hårddiskduplikatorn fungerar som en universell IDE- och SATA HDD-dockningsstation och kan anslutas till en dator genom USB med stöd för enkel plug-and-play-installation som ger användaren åtkomst till innehållet utan att behöva montera enheten i ett externt kabinett eller öppna chassit och installera enheten som vanligt. Enheter med hög kapacitet (testad med upp till 4 TB 3,5"- och 1 TB 2,5"-enheter per fack) kan användas för att förbättra datorns lagrings/kopieringsmöjligheter.

Denna hårddiskduplikator/externa HDD-dockningsstation har en liten formfaktor som lämpar sig väl till stationära och bärbara datorer och är ett mångsidigt verktyg för lagring och hårddiskkloning och har även massor av funktioner som finns tillgängliga via den inbyggda menyn.

Menyval:
UNIDUPDOCK - Menu Options

Fördelarna med StarTech.com

  • Knappkontroller och en LCD-display gör det enkelt att skapa exakta 1-till-1-kloner av hårddiskar och radera enheter utan en värddator, för både SATA- och IDE-enheter.
  • Snabb växling från duplikatorläge till USB 2.0 med ett par knapptryck låter en ansluten dator få åtkomst till enheterna.
  • Den lilla storleken garanterar maximal värmeavledning för de utsatta enheterna och den snabba plug-and-play-installationen ger snabb och bekväm åtkomst till datan.

Användning

Skivavbildning/hårddiskkloning - skapa exakta kopior av en enhet på en annan - perfekt för tillfällen/miljöer då konsekvens och integritet är viktigt (brottsbekämpning och kriminalteknik)

SMB:er, OEM:er, systemintegratörer, IT- och servicetekniker som behöver snabb åtkomst till rent externt hårddiskinnehåll eller möjlighet att klona data för data-/diskåterställning.

Brottsbekämpning och kriminalteknik

Snabb, krångelfri säkerhetskopiering, dataåterställning och radering av hårddiskar

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Antal enheter 2
Chipset-ID ACARD - ARC286
Enhetsstorlek 2.5in & 3.5in
Enhetstyp SATA & IDE
Gränssnitt USB 2.0
Prestanda
Duplication Modes Sector by Sector (Whole Drive)
Duplication Speed 4.2GBpm
Inlänkningshastighet 15,000 Cycles
Maximal dataöverföringshastighet 480 Mbps
Maximal enhetskapacitet För närvarande testad med upp till 4 TB 5400 RPM-hårddiskar per fack (totalt 8 TB) och 1 TB 5400 RPM 2,5"-hårddiskar (totalt 2 TB)
Raderingslägen Quick Erase
RAID-lägen som stöds BIG (Omfång eller sammanfogning)
JBOD - (Just a Bunch of Disks)
RAID 0 (stripade enheter)
RAID 1 (speglade enheter)
Typ och hastighet USB 2.0 - 480 Mbit/s
Kontakt(er)
Enhetskontakter 2 - IDE (40-stifts, EIDE/PATA) Hane
2 - LP4 (4-stift, Molex-type Large Drive Power) Hane
2 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts) Honuttag
Värdkontakter 1 - USB B (4-stifts) Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Vid duplicering måste målenheten ha lika stor eller större kapacitet än ursprungsenheten.
Ström
Inspänning 115V-230V AC
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 36
Utspänning 12/5V DC
Utström 3A
Miljö
Drifttemperatur 5°C to 80°C (41°F to 176°F)
Förvaringstemperatur -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Luftfuktighet 90% RH
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 110 mm [4.3 in]
Produkthöjd 27 mm [1.1 in]
Produktlängd 151 mm [5.9 in]
Produktvikt 236 g [8.3 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 854 g [30.1 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Universell HDD-duplikator
1 - USB 2.0 A B kabel
2 - 40 till 44-pin-adaptrar
2 - IDE 40 till 40-pin-kablar
2 - LP4 till LP4 kablar
3 - Strömkabel (NA/UK/EU)
1 - Universal strömadapter: endast redo för NA/EU/UK om du köper i NA/EU/UK; endast redo för Australien och Nya Zeeland om du köper i Australien eller Nya Zeeland.
1 - Instruktionsbok
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Tillbehör