StarTech.com

1:15 fristående USB duplicerare och raderare - för USB-minnen

Duplicera eller radera säkert upp till 15 USB-minnen utan att ansluta dem till en dator.

Produkt ID: USBDUPE115

  • Kopiera eller radera upp till 15 USB 3.0, USB 2.0 och USB 1.1-flashminnen utan att ansluta till en värddator
  • 1:15 fristående kopiering med två kopieringslägen: system och fil och hel fil
  • Radera upp till 15 enheter samtidigt med tre lägen: snabbradering, single passradering och multi pass-radering (uppfyller DoD-standarder)
Visa mer
  • TAA-kompatibel
  • Kompakt metalldesign
  • Inbyggd LCD-skärm
  • Dupliceringhastigheter upp till 1,5 GB per minut
  • Universell strömadapter medföljer
  • Stöder både asynkron och synkron kopiering, för snabbt byte av flera enheter med 64 MB internt minne
1 735,99 € EUR exkl. moms
2 169,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Antal enheter 15
Buffertstorlek 128 MB
Busstyp USB 2.0
Chipset-ID Xilinx - Spartan (XC3S700A)
Enhetsinstallation Löstagbar
Enhetstyp USB-minne
Prestanda
Duplication Modes System and File
Sector by Sector (Whole Drive)
Duplication Speed 1.5GBpm
Inlänkningshastighet 1 500 gånger
Maximal enhetskapacitet För närvarande testad med hårddiskar på upp till 2TB
Medeltid mellan fel (MTBF) 8 760 timmar
Raderingslägen Quick Erase
1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear)
3-Pass Overwrite
Kontakt(er)
Enhetskontakter 16 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required
Särskilda anmärkningar/krav
System- och kabelkrav Vid duplicering måste målenheterna ha lika stor eller större kapacitet än ursprungsenheten.
Stöder kopiering/kloning till SD/SDHC/Micro SD/MMC/Mini SD/CF-media genom en USB-multimedia-kortläsare (säljes separat) och till hårddiskar eller solid state-enheter genom en dockningsstation för hårddiskar eller ett USB-kabinett (säljes separat).
Indikatorer
LED-indikatorer 16 - Grön (aktivitet/lyckad kopiering)
16 - Röd (fel)
Ström
Inspänning 100 - 240 AC
Inström 2.2A Max
Kontakttyp 4-pin DIN
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 150W
Utspänning 12V DC
Utström 12.5A
Miljö
Drifttemperatur 5°C ~ 45°C (41°F ~ 113°F)
Förvaringstemperatur -20°C ~85°C (-4°F ~ 185°F)
Luftfuktighet 20% ~ 80%
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Stål
Produktbredd 16 cm [6.3 in]
Produkthöjd 3.5 cm [1.4 in]
Produktlängd 34.5 cm [13.6 in]
Produktvikt 1.8 kg [4 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 4 kg [8.7 lb]
Package Height 11.5 cm [4.5 in]
Package Length 43 cm [16.9 in]
Package Width 25 cm [9.8 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - duplicerare och raderare
1 - universell strömadapter (NA/JP, UK, EU, ANZ)
1 - snabbstartsguide
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Relaterade produkter

1:7 fristående USB-duplicerare och raderare - för USB-flashminnen
USBDUPE17
1:7 fristående USB-duplicerare och raderare - för USB-flashminnen

Kopiera eller radera upp till sju USB-minnen utan att ansluta till en dator

1 203,99 € exkl. moms
1 504,99 € inkl. moms
Fristående 1:5 duplikator och raderare för USB-minnen - Kopiator för USB-minnen
USBDUP15
Fristående 1:5 duplikator och raderare för USB-minnen - Kopiator för USB-minnen

Duplicera enkelt eller radera säkert upp till fem USB 2.0-minnen samtidigt, utan att ansluta till en dator

685,99 € exkl. moms
857,49 € inkl. moms
1:2 Fristående USB-duplikator och -rensare för flashminnen
USBDUP12
1:2 Fristående USB-duplikator och -rensare för flashminnen

USB-duplikator | 1,5 GB i minuten | USB 2.0 | TAA-kompatibel

167,99 € exkl. moms
209,99 € inkl. moms
1:1 Drive Duplicator and Eraser for 2.5in / 3.5in SATA Drives
SATDUP11
1:1 Drive Duplicator and Eraser for 2.5in / 3.5in SATA Drives

Clone or Erase 2.5in/3.5in SATA hard drives, without a host computer connection

513,99 € exkl. moms
642,49 € inkl. moms
USB 3.0 eSATA till fristående dockningsstation med 4 fack för 1:3 SATA hårddisk-duplikator
SATDOCK4U3RE
USB 3.0 eSATA till fristående dockningsstation med 4 fack för 1:3 SATA hårddisk-duplikator

Duplicera en SATA-hårddisk till tre hårddiskar samtidigt

624,99 € exkl. moms
781,24 € inkl. moms
USB 3.0 SATA Hard Drive Duplicator & Eraser Dock - Standalone 2.5/3.5in HDD & SSD Eraser and Cloner
SATDOCK2REU3
USB 3.0 SATA Hard Drive Duplicator & Eraser Dock - Standalone 2.5/3.5in HDD & SSD Eraser and Cloner

Clone a 2.5in/3.5in SATA drive without a host computer connection, or dock the drives over USB 3.0 for easy access

101,99 € exkl. moms
127,49 € inkl. moms

Tillbehör