StarTech.com

Fristående 1:5 duplikator och raderare för USB-minnen - Kopiator för USB-minnen

Duplicera enkelt eller radera säkert upp till fem USB 2.0-minnen samtidigt, utan att ansluta till en dator

Produkt ID: USBDUP15

  • Stöder USB 3.0/2.0/1.1-minnen
  • 1:5 fristående duplicering med 2 dupliceringslägen
  • Radera upp till 5 USB-minnen med single-pass och multi-pass överskrivning/DoD-radering
Visa mer
  • Duplicering med hög hastighet upp till 1,5 GB i minuten
  • Kompakt design med låg vikt
  • TAA-kompatibel
  • Inbyggd LCD-skärm
  • Kontrollera enhetens kapacitet, kvalitet och hastighet med intuitiv hantering
  • Stöder både asynkron och synkron kopiering, för snabbt byte av flera enheter med 64 MB internt minne
685,99 € EUR exkl. moms
857,49 € EUR inkl. moms

Överblick

USBDUP15 OnetoFive duplikator och raderare för USB-flashminne gör att du snabbt kan klona upp till fem backupper av ett enda USB-flashminne eller på ett säkert sätt radera upp till fem flashminnen utan anslutning till en värddator.

Maximal bärbarhet

Duplikatorn och raderaren för USB-minnen har en liten kompakt storlek och är perfekt för resor med sin fristående användning som inte behöver någon värddator. Perfekt för distribution av mjukvara och marknadsföringsmaterial på kontoret eller när du är på språng.

Problemfri användning

USBDUP15 garanterar problemfri installation och kontroll med en lättläst LCD-skärm och intuitiv meny med fyra knappar. Menyn ger dig tillgång till många värdefulla funktioner som garanterar enkla hanteringar som till exempel: Kontroll av kapacitet och hastighet, kopiera och jämför, asynkron kopiering och mycket mer. Den ger dessutom många avancerade alternativ för erfarna användare.

Snabb duplicering och säker radering

Denna mångsidiga enhet är både klonare och raderare av hårddiskar i ett och har två dupliceringslägen (Kopiering av filer och system/Helkopiering) med upp till 1,5 GB/min i läget för helkopiering.  Den har tre raderingslägen (Snabbradering/Full radering/DoD-radering) och ger dig möjligheten att välja den bästa lösningen för just din situation.

USBDUP15 är TAA-kompatibel och täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Obs.: USBDUP15 USB-minnesduplikatorn stöder kopiering/kloning till SD/SDHC/Micro SD/MMC/Mini SD/CF-media genom en USB-multimedia-kortläsare (säljes separat) och till hårddiskar eller solid state-enheter genom en dockningsstation för hårddiskar eller ett USB-kabinett (säljes separat).

Fördelarna med StarTech.com

  • Maximal bärbarhet med en kompakt, lätt design och fristående användning
  • Problemfri prestanda med lättläst LCD-skärm

Användning

Uppdatering och distribution av mjukvara och operativsystem

Kopiering och distribution av marknadsföringsmaterial

Kopiering och distribution av multimedia

Säkerhetskopiera USB-minnen snabbt utan en värddator

Skapa exakta kopior av ett USB-minne för brottsbekämpning och kriminaltekniska undersökningar

Radera data noggrant från ett USB-minne för extra datasäkerhet och sinnesro

Rensa och förbered USB-minnen för återanvändning

Testa och utvärdera USB-minnen

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Antal enheter 6
Buffertstorlek 64 MB
Busstyp USB 2.0
Enhetsinstallation Löstagbar
Enhetstyp USB-minne
Prestanda
Duplication Modes System and File
Sector by Sector (Whole Drive)
Duplication Speed 1.5GBpm
Raderingslägen Quick Erase
1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear)
3-Pass Overwrite
Kontakt(er)
Enhetskontakter 6 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required
Särskilda anmärkningar/krav
System- och kabelkrav Vid duplicering måste målenheterna ha lika stor eller större kapacitet än ursprungsenheten.
Stöder kopiering/kloning till SD/SDHC/Micro SD/MMC/Mini SD/CF-media genom en USB-multimedia-kortläsare (säljes separat) och till hårddiskar eller solid state-enheter genom en dockningsstation för hårddiskar eller ett USB-kabinett (säljes separat).
Indikatorer
LED-indikatorer 5 - Grön (aktivitet/lyckad kopiering)
5 - Röd (fel)
Ström
Inspänning 110V-240V AC
Kontakttyp H
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 10
Utspänning 5 DC
Utström 2
Miljö
Drifttemperatur 5°C ~ 45°C (41°F ~ 113°F)
Förvaringstemperatur -20°C ~ 85°C (-4°F ~ 185°F)
Luftfuktighet 5% ~ 95% RH
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 120 mm [4.7 in]
Produkthöjd 25 mm [1 in]
Produktlängd 167 mm [6.6 in]
Produktvikt 318 g [11.2 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 742 g [26.2 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Duplikator
1 - Universal strömadapter: endast redo för NA/EU/UK om du köper i NA/EU/UK; endast redo för Australien och Nya Zeeland om du köper i Australien eller Nya Zeeland.
1 - Instruktionsbok

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
OS independent; No software or drivers required

Certifikat

Relaterade produkter

1:2 Fristående USB-duplikator och -rensare för flashminnen
USBDUP12
1:2 Fristående USB-duplikator och -rensare för flashminnen

USB-duplikator | 1,5 GB i minuten | USB 2.0 | TAA-kompatibel

167,99 € exkl. moms
209,99 € inkl. moms
1:1 Drive Duplicator and Eraser for 2.5in / 3.5in SATA Drives
SATDUP11
1:1 Drive Duplicator and Eraser for 2.5in / 3.5in SATA Drives

Clone or Erase 2.5in/3.5in SATA hard drives, without a host computer connection

513,99 € exkl. moms
642,49 € inkl. moms
Standalone 1:3 SATA 2.5 / 3.5” Hard Drive Duplicator and Eraser w/ Daisy Chaining
SATDUP13
Standalone 1:3 SATA 2.5 / 3.5” Hard Drive Duplicator and Eraser w/ Daisy Chaining

Clone or erase 2.5in/3.5in SATA hard drives, without a host computer connection

906,99 € exkl. moms
1 133,74 € inkl. moms
USB 3.0 eSATA till fristående dockningsstation med 4 fack för 1:3 SATA hårddisk-duplikator
SATDOCK4U3RE
USB 3.0 eSATA till fristående dockningsstation med 4 fack för 1:3 SATA hårddisk-duplikator

Duplicera en SATA-hårddisk till tre hårddiskar samtidigt

588,99 € exkl. moms
736,24 € inkl. moms
USB 3.0 SATA Hard Drive Duplicator & Eraser Dock - Standalone 2.5/3.5in HDD & SSD Eraser and Cloner
SATDOCK2REU3
USB 3.0 SATA Hard Drive Duplicator & Eraser Dock - Standalone 2.5/3.5in HDD & SSD Eraser and Cloner

Clone a 2.5in/3.5in SATA drive without a host computer connection, or dock the drives over USB 3.0 for easy access

101,99 € exkl. moms
127,49 € inkl. moms
USB till IDE SATA fristående dockningsstation för hårddisk-duplikator
UNIDUPDOCK
USB till IDE SATA fristående dockningsstation för hårddisk-duplikator

Klona en kombination av 2,5" eller 3,5" IDE- eller SATA-hårddiskar

263,99 € exkl. moms
329,99 € inkl. moms

Tillbehör