StarTech.com

2,5" till 3,5" SATA-hårddisk-adapterhölje i aluminium med SSD/HDD-höjd på upp till 12,5 mm

Gör om en 2,5" SATA HDD/SSD-enhet till en 3,5" SATA-enhet

Produkt ID: 25SAT35HDD

  • Stöder 2,5" SSD/HDD-enheter med en höjd på upp till 12,5 mm
  • Vanliga 3,5" HDD-monteringspunkter
  • Stöd för SATA revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
  • Verktygslös installation
27,99 € EUR exkl. moms
34,99 € EUR inkl. moms

Överblick

Kabinettet för 2,5" till 3,5" hårddisk-adaptern 25SAT35HDD gör om en 2,5" SATA-hårddisk (HDD) eller solid state-enhet (SSD) till en enhet på 3,5".

Adaptern låter dig ersätta en 3,5" hårddisk med en 2,5" SSD/HDD i alla situationer som normalt kräver en enhet på 3,5" som till exempel stationära chassin, bakpaneler och dockningsstationer. Kabinettet har samma dimensioner som en standard 3,5" hårddisk, inklusive monteringspunkter och placering av SATA-kontakter.

HDD-adaptern har stöd för enheter på upp till 12,5 mm i höjd och SATA I/II/III-enheter med hög kapacitet (testad med upp till 1 TB), vilket gör den kompatibel med i stort sett vilken 2,5" SATA-hårddisk eller SSD-enhet som helst.

25SAT35HDD täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Fördelarna med StarTech.com

  • Sömlös 2,5" SSD/HDD-integrering med standarddimensioner för hårddiskar på 3,5"
  • Maximal enhetskompatibilitet med stöd för SSD/HDD-enheter med en höjd på upp till 12,5 mm
  • Förbättra prestandan på vilken 3,5" hårddiskapplikation som helst genom att anpassa en 2,5" SSD-enhet

Användning

Byt ut dina 3,5" hårddiskar med SSD-enheter i samma storlek

Installera en 2,5" SATA HDD/SSD i vilken typ av 3,5" hårddiskfack som helst, som till exempel stationära chassin, bakpaneler och dockningsstationer

Få ny användning av oanvända hårddiskar till bärbara datorer och använd dem med din stationära dator eller som en lagringslösning med hot swap

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Antal 2,5 tums fack 1
Antal enheter 1
Enhetsinstallation Löstagbar
Enhetsstorlek 2.5in
Gränssnitt SATA
Prestanda
Maximal enhetskapacitet För närvarande testad med hårddiskar på upp till 1 TB 7200 RPM
Typ och hastighet SATA III (6 Gbps)
Kontakt(er)
Enhetskontakter 1 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts)
Värdkontakter 1 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts)
Miljö
Drifttemperatur 5°C to 55°C (32°F to 131°F)
Förvaringstemperatur 5°C to 55°C (32°F to 131°F)
Luftfuktighet 5 % – 85 % RH
Utseende
Kabinettyp Aluminium och plast
Maximal enhetshöjd 12.5 mm [0.5 in]
Produktbredd 101.5 mm [4 in]
Produkthöjd 36 mm [1.4 in]
Produktlängd 146 mm [5.7 in]
Produktvikt 260 g [9.2 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.3 kg [0.6 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 2,5" till 3,5" SATA HDD/SSD-kabinett
1 - Skruvsats
1 - Installationsguide

Certifikat

Relaterade produkter

3,5
BRACKETFDBK
3,5" hårddisk till 5,25" framsida monteringsadapter

Installera en 3,5" hårddisk i en enda 5,25" framsida

6,99 € exkl. moms
8,74 € inkl. moms
SATA till 2,5
SAT2IDEADP
SATA till 2,5" eller 3,5" IDE-hårddisk-adapter för HDD-dockningsstationer

Använd 2,5 tums eller 3,5 tums IDE-hårddiskar i en SATA HDD-dockningsstation

28,99 € exkl. moms
36,24 € inkl. moms
Dubbelt 2,5
BRACKET25X2
Dubbelt 2,5" till 3,5" HDD-fäste för SATA-hårddiskar – 2,5" till 3,5" fäste för monteringsfack för 2 enheter

Montera två 2,5" SATA SSD-/HDD-enheter i ett enda 3,5" enhetsfack

11,99 € exkl. moms
14,99 € inkl. moms
2,5
SAT2MSAT25
2,5" SATA till mini SATA-SSD-adapterhölje

Konvertera en mSATA mini-SSD till en vanlig 2,5" SATA-SSD

35,99 € exkl. moms
44,99 € inkl. moms
2,5
25SATSAS35
2,5" SATA/SAS SSD/HDD till 3,5" SATA-hårddisk-konverterare

Omvandlar i stort sett alla 2,5 tums SATA- och SAS-hårddiskar till en 3,5 tums SATA-hårddisk

20,99 € exkl. moms
26,24 € inkl. moms
2,5
BRACKET25SAT
2,5" SATA-hårddisk till 3,5" monteringssats för enhetsfack

Montera en 2,5 tums SATA-hårddisk i vilken dator som helst med ett ledigt 3,5 tums fack

9,99 € exkl. moms
12,49 € inkl. moms

Tillbehör