StarTech.com

2,5" antistatiskt skyddsfodral för hårddiskar - Svart (3-pack)

Passar de flesta 2,5 tums hårddiskar och gör hanteringen säker samt skyddar mot statisk elektricitet

Produkt ID: HDDCASE25BK

  • Tillverkad i antistatisk polypropen
  • Passar både 9,5 mm och 12,5 mm höga 2,5 tums hårddiskar
  • Inbyggd åtkomstlucka för kontakt
17,99 € EUR exkl. moms
22,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Antal enheter 1
Enhetsstorlek 2.5in
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Av plast
Maximal enhetshöjd 12.5 mm [0.5 in]
Produktbredd 82 mm [3.2 in]
Produkthöjd 1.5 cm [0.6 in]
Produktlängd 10.5 cm [4.1 in]
Produktvikt 106 g [3.7 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 115 g [4.1 oz]
Package Height 17 mm [0.7 in]
Package Length 39.5 cm [15.6 in]
Package Width 14 cm [5.5 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 3 - Fodral för 2,5 tums hårddisk

Certifikat

Relaterade produkter

2.5in Silicone Laptop Hard Drive Protector Sleeve with Connector Cap
HDDSLEV25
2.5in Silicone Laptop Hard Drive Protector Sleeve with Connector Cap

Provide protection against shocks/impacts to a 2.5in hard drive

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms
3,5
HDDSLEV35
3,5" skyddshylsa i silikon med kontaktlock för hårddiskar

Skydda en 3,5" hårddisk mot elstötar/sammanstötningar

9,99 € exkl. moms
12,49 € inkl. moms