StarTech.com

Monteringsadapter 3,5 till 5,25 tum för framsida

Monteringsadapter för framsida

Produkt ID: BRACKETFDBK

  • Passar in i 5,25 tums framsida på din stationära dator så att du kan installera 3,5 tums kringutrustning
  • 3,5"-framsida urklipp
  • Monteringsskruvar ingår
  • Svart infattning i plast
6,99 € EUR exkl. moms
8,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Utseende
Produktbredd 13.3 cm [5.3 in]
Produkthöjd 28.6 mm [1.1 in]
Produktlängd 14.6 cm [5.7 in]
Produktvikt 68 g [2.4 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 138 g [4.9 oz]
Package Height 48 mm [1.9 in]
Package Length 17 cm [6.7 in]
Package Width 15.1 cm [5.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Framsida monteringsadapter
4 - monteringsskruvar

Certifikat

Relaterade produkter

2,5
SATBP125VP
2,5" SATA-enhet Hot Swap Bay för 3,5" Framfack - Antivibration

Hot swap-enheter i datorns eller serverns främre fack och skydd av dina data med anti-vibrationsskydd

57,99 € exkl. moms
72,49 € inkl. moms
Hot swap-fack för 2,5
S251BU31REM
Hot swap-fack för 2,5" SATA SSD/HDD-hårddiskar - USB 3.1-kabinett (10 Gbps)

Använd facket på framsidan på din stationära dator eller server som ett hot swap-fack för hårddiskar

77,99 € exkl. moms
97,49 € inkl. moms
3,5
35BAYCF2IDE
3,5" IDE-enhetsfack till en enda CF SSD-kortadapterläsare

Anslut ett CF-kort till en dator genom en IDE-kontakt

30,99 € exkl. moms
38,74 € inkl. moms
Intern USB 3.0 multikortläsare med stöd för UHS-II
35FCREADBU3
Intern USB 3.0 multikortläsare med stöd för UHS-II

Gör om ett internt 3,5" enhetsfack i din dator till en snabb och mångsidig minneskortläsare - för SD, Micro SD, CF, Memory Stick med mera

51,99 € exkl. moms
64,99 € inkl. moms
Intern USB 2.0-multi-kortläsare/skrivare - SD microSD CF
35FCREADBK3
Intern USB 2.0-multi-kortläsare/skrivare - SD microSD CF

Lägg till åtkomst till 22 olika format på minneskort på frontpanelen

22,99 € exkl. moms
28,74 € inkl. moms
SATA till 2,5
SAT2IDEADP
SATA till 2,5" eller 3,5" IDE-hårddisk-adapter för HDD-dockningsstationer

Använd 2,5 tums eller 3,5 tums IDE-hårddiskar i en SATA HDD-dockningsstation

28,99 € exkl. moms
36,24 € inkl. moms
2,5
35SAT225S3R
2,5" till 3,5" SATA-hårddisk-adapterkabinett med RAID och dubbla fack

Installera två 2,5" SATA-hårddiskar till ett 3,5" hårddiskfack och få ökad prestanda eller dataredundans med RAID

80,99 € exkl. moms
101,24 € inkl. moms
Dual-Bay 2,5
HSB225S3R
Dual-Bay 2,5" SATA SSD-/HDD-rack för 3,5"-fack - fackfri - RAID

Anslut och byt enkelt två 2,5-tums SATA hårddiskar eller SSD-enheter via en enda 3,5-tums frontplats.

96,99 € exkl. moms
121,24 € inkl. moms
USB 3.0 Front Panel 4 Port Hub – 3.5 5.25in Bay
35BAYUSB3S4
USB 3.0 frampanelshubb med 4 portar - fack på 3,5" eller 5,25"

Lägg till en SuperSpeed USB 3.0-hubb med 4 portar i frontfacket på 3,5" på chassit

62,99 € exkl. moms
78,74 € inkl. moms