Hem Tillbehör för hårddiskar Enhetsmonteringsfästen & tillbehör

Enhetsmonteringsfästen & tillbehör

Våra fästen och tillbehör för hårddiskmontering ger mångsidiga alternativ för montering av dina hårddiskar och solid state-enheter. Vissa av våra fästen och tillbehör inkluderar:

  • Paket för montering av din 2,5" SSD eller HDD i ett 3,5" enhetsfack
  • Kabinett för att göra om din 2,5" SATA SSD eller HDD till en 3,5" hårddisk
  • Hårddiskskydd i silikon skyddar dina 2,5" eller 3,5" hårddiskar eller solid state-enheter från skador och statisk elektricitet
1-10 av 16 resultant
2,5
BRACKET125PT
2,5" SSD/HDD-monteringsfäste för 3,5" enhetsfack - Verktygslös installation

Installera enkelt en 2,5" solid state-enhet eller hårddisk i ett fack på 3,5" utan att behöva extra hårdvara eller verktyg

6,99 € exkl. moms
8,74 € inkl. moms
Dubbelt 2,5
BRACKET25X2
Dubbelt 2,5" till 3,5" HDD-fäste för SATA-hårddiskar – 2,5" till 3,5" fäste för monteringsfack för 2 enheter

Montera två 2,5" SATA SSD-/HDD-enheter i ett enda 3,5" enhetsfack

11,99 € exkl. moms
14,99 € inkl. moms
2,5
25SAT35HDD
2,5" till 3,5" SATA-hårddisk-adapterhölje i aluminium med SSD/HDD-höjd på upp till 12,5 mm

Gör om en 2,5" SATA HDD/SSD-enhet till en 3,5" SATA-enhet

27,99 € exkl. moms
34,99 € inkl. moms
2,5
BRACKET25SAT
2,5" SATA-hårddisk till 3,5" monteringssats för enhetsfack

Montera en 2,5 tums SATA-hårddisk i vilken dator som helst med ett ledigt 3,5 tums fack

9,99 € exkl. moms
12,49 € inkl. moms
2,5- till 3,5-tums hårddiskadapter - för SATA och SAS SSD/HDD
25SATSAS35HD
2,5- till 3,5-tums hårddiskadapter - för SATA och SAS SSD/HDD

Gör nästan vilken 2,5-tums SATA/SAS-hårddisk som helst till en 3,5-tums hårddisk

38,99 € exkl. moms
48,74 € inkl. moms
3,5
BRACKETFDBK
3,5" hårddisk till 5,25" framsida monteringsadapter

Installera en 3,5" hårddisk i en enda 5,25" framsida

6,99 € exkl. moms
8,74 € inkl. moms
3,5
HDDSLEV35
3,5" skyddshylsa i silikon med kontaktlock för hårddiskar

Skydda en 3,5" hårddisk mot elstötar/sammanstötningar

9,99 € exkl. moms
12,49 € inkl. moms
Dubbelt 2,5
BRACKET225PT
Dubbelt 2,5" SSD/HDD-monteringsfäste för 3,5" enhetsfack - Verktygslös installation

Installera två 2,5" solid state-enheter eller hårddiskar i ett enda 3,5" fack i en stationär dator

8,99 € exkl. moms
11,24 € inkl. moms
3,5
BRACKET
3,5" universell adapter för monteringsfästen för hårddiskar för fack på 5,25"

Montera en 3,5 tums hårddisk i vilken stationär dator som helst med ett tillgängligt 5,25 tums fack

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms
2,5
25SATSAS35
2,5" SATA/SAS SSD/HDD till 3,5" SATA-hårddisk-konverterare

Omvandlar i stort sett alla 2,5 tums SATA- och SAS-hårddiskar till en 3,5 tums SATA-hårddisk

20,99 € exkl. moms
26,24 € inkl. moms