Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com3,5" hårddisk till 5,25" framsida monteringsadapter
Installera en 3,5" hårddisk i en enda 5,25" framsida
Produkt ID: BRACKETFDBK
- Passar i alla 5,25"-framsidor
- 3,5"-framsida urklipp
- Monteringsskruvar ingår
- Svart infattning i plast
Inte tillgängligt
Kan finnas hos partners
Från en partner
Support
Överblick
Denna monteringsadapter i plast för diskettenheter låter dig installera en 3,5" diskettenhet i ett 5,25" fack.
Monteringsadaptern för diskettenheter är en enkel lösning som låter dig placera en 3,5" diskettenhet i ett chassi (utan att vara begränsad till det förbestämda 3,5" facket) och har en attraktiv öppen svart infattning som gör att installerade enheter passar perfekt.
Fördelarna med StarTech.com
- Montera nästan vilken 3,5"-enhet som helst i en standard 5,25"-framsida
- Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support
Användning
Montera en framsides 3,5" diskettenhet i ett chassi med bara ett tillgängligt 5,25"-fack
Montera en 3,5" framsidokontaktpanel (t.ex. StarTech.com ID: 35BAYPANELBK) i ett chassi med bara ett tillgängligt 5,25" fack
Tekniska specifikationer
Produktnummer | ||
---|---|---|
Ingram Micro Sweden | V930515 | |
UPC Code | 065030820790 |
Information om garanti | ||
---|---|---|
Garanti | 2 Years | |
Utseende | ||
Produktbredd | 133.4 mm [5.3 in] | |
Produkthöjd | 28.6 mm [1.1 in] | |
Produktlängd | 146 mm [5.7 in] | |
Produktvikt | 60 g [2.1 oz] | |
Förpackning | ||
Fraktvikt (förpackning) | 0.2 kg [0.5 lb] | |
Vad det är i lådan | ||
Ingår i paketet | 1 - Framsida monteringsadapter | |
4 - monteringsskruvar |
Produktsupport
Drivrutiner & hämtningsbara filer
Compliance Letter(s):
Specifikation(er)
- BRACKETFDBK_Datasheet-SV.pdf
Svenska
* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.