StarTech.com

Dubbelt 2,5" SSD/HDD-monteringsfäste för 3,5" enhetsfack - Verktygslös installation

Installera två 2,5" solid state-enheter eller hårddiskar i ett enda 3,5" fack i en stationär dator

Produkt ID: BRACKET225PT

  • Installera två 2,5" SSD/HDD-enheter istället för en enda enhet på 3,5"
  • Verktygslös enhets- och fackinstallation
  • Stöder enheter med en höjd på 5-12,5 mm
8,99 € EUR exkl. moms
11,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Utseende
UL Flammability Rating UL94-HB
Hårdvara
Antal 2,5 tums fack 2
Enhetsinstallation Fixerad
Enhetsstorlek 2.5in
Enhetstyp SATA & IDE
Stödda enhetshöjd(er) 5mm
7mm
9.5mm
12.5mm
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Av plast
Maximal enhetshöjd 12.5 mm [0.5 in]
Produktbredd 10 cm [3.9 in]
Produkthöjd 29.5 mm [1.2 in]
Produktlängd 13.2 cm [5.2 in]
Produktvikt 52 g [1.8 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 81 g [2.9 oz]
Package Height 37 mm [1.5 in]
Package Length 14.3 cm [5.6 in]
Package Width 10.9 cm [4.3 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - dubbelt 2,5" SSD/HDD till 3,5" monteringsfäste
6 - monteringspinnar för installation i fäste
1 - Snabbstartsguide

Certifikat

Relaterade produkter

2,5
25SAT35HDD
2,5" till 3,5" SATA-hårddisk-adapterhölje i aluminium med SSD/HDD-höjd på upp till 12,5 mm

Gör om en 2,5" SATA HDD/SSD-enhet till en 3,5" SATA-enhet

27,99 € exkl. moms
34,99 € inkl. moms
Dubbelt 2,5
BRACKET25X2
Dubbelt 2,5" till 3,5" HDD-fäste för SATA-hårddiskar – 2,5" till 3,5" fäste för monteringsfack för 2 enheter

Montera två 2,5" SATA SSD-/HDD-enheter i ett enda 3,5" enhetsfack

11,99 € exkl. moms
14,99 € inkl. moms
2,5
BRACKET25SAT
2,5" SATA-hårddisk till 3,5" monteringssats för enhetsfack

Montera en 2,5 tums SATA-hårddisk i vilken dator som helst med ett ledigt 3,5 tums fack

9,99 € exkl. moms
12,49 € inkl. moms
Monteringsadapter 3,5 till 5,25 tum för framsida
BRACKETFDBK
Monteringsadapter 3,5 till 5,25 tum för framsida

Monteringsadapter för framsida

6,99 € exkl. moms
8,74 € inkl. moms
2,5
BRACKET25
2,5" IDE-hårddisk till 3,5" monteringssats för enhetsfack

Montera en 2,5 tums IDE-hårddisk i vilken stationär dator som helst med ett tillgängligt 3,5 tums fack

9,99 € exkl. moms
12,49 € inkl. moms
3,5
BRACKET
3,5" universell adapter för monteringsfästen för hårddiskar för fack på 5,25"

Montera en 3,5 tums hårddisk i vilken stationär dator som helst med ett tillgängligt 5,25 tums fack

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms
2,5
25SATSAS35
2,5" SATA/SAS SSD/HDD till 3,5" SATA-hårddisk-konverterare

Omvandlar i stort sett alla 2,5 tums SATA- och SAS-hårddiskar till en 3,5 tums SATA-hårddisk

20,99 € exkl. moms
26,24 € inkl. moms
M.2 SSD till 2,5
SAT32M225
M.2 SSD till 2,5" SATA-adapter-konverterare

Konvertera en M.2 SSD till en 7 mm hög 2,5" SATA-SSD 6 Gbps med öppen ram

29,99 € exkl. moms
37,49 € inkl. moms
M.2 SSD till 2,5
SAT2M2NGFF25
M.2 SSD till 2,5" SATA III-adapter - M.2 solid state-enhetskonverterare med skyddshölje

Konvertera en m.2 solid state-enhet till en standard 2,5" 6 Gbps SSD

34,99 € exkl. moms
43,74 € inkl. moms
CFast-kort till SATA-adapter med hölje på 2,5
CFAST2SAT25
CFast-kort till SATA-adapter med hölje på 2,5"

Konvertera ditt CFast-kort till en 2,5" SATA-enhet för snabbare dataöverföring

36,99 € exkl. moms
46,24 € inkl. moms
2,5
SAT2MSAT25
2,5" SATA till mini SATA-SSD-adapterhölje

Konvertera en mSATA mini-SSD till en vanlig 2,5" SATA-SSD

35,99 € exkl. moms
44,99 € inkl. moms
Dubbel mSATA SSD till 2,5
25SAT22MSAT
Dubbel mSATA SSD till 2,5" SATA RAID-adapter-konverterare

Bygg en RAID-array med två mSATA SSD-enheter som kan installeras i ett enda 2,5" SATA-fack

63,99 € exkl. moms
79,99 € inkl. moms
mSATA-SSD till 2,5
SAT32MSAT257
mSATA-SSD till 2,5" SATA-adapter-konverterare

Konvertera en mSATA-SSD till en 7 mm hög 2,5" SATA-SSD på 6 Gbps med öppen ram

30,99 € exkl. moms
38,74 € inkl. moms

Tillbehör