StarTech.com

5,25" professionell SATA-hårddisk flyttbar ställåda i svart aluminium

Byt SATA-hårddiskar på PC eller server, snabbt och enkelt

Produkt ID: DRW115SATBK

  • Passar en enda SATA-enhet i ett 5,25 tums fack som finns tillgänglig framifrån
  • Kraftig aluminiumkonstruktion för enhetskassetten och enhetsfacket
  • Låsbar hårddiskkassett
Visa mer
  • Stötdämpare i gummi
  • 7 000+ inlänkningshastighet
  • Dubbla frammonterade fläktar med kullager
  • LED för ström- och fläktstatus
  • Stöd för SATA revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
  • Stöder 3,5 tums formfaktor SATA-hårddiskar
  • Inkluderar en programkopia för hot-swapping av enhet
70,99 € EUR exkl. moms
88,74 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Enhetsstorlek 3.5in
Enhetstyp SATA
Flaktar 2 - 40 mm
Fläktlagerstyp Kullager
Nyckellås Ja
Prestanda
Stötskydd Ja
Kontakt(er)
Enhetskontakter 1 - SATA (7-stifts, data) Honuttag
1 - SATA-ström (15-stifts) Honuttag
Värdkontakter 1 - LP4 (4-stift, Molex-type Large Drive Power) Hane
1 - SATA (7-stifts, data) Kontakt
1 - SATA-ström (15-stifts) Kontakt
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Enheten är modellspecifik och ska inte användas med andra enhetslådemodeller såvida inte annat anges
System- och kabelkrav PC eller Mac med ett 5,25 tums enhetsfack
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Fläktfel (Röd)
1 - Ström (Grön)
Miljö
Drifttemperatur -5°C to 50°C (23°F to 122°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 65°C (-4°F to 149°F)
Luftfuktighet 10% ~ 80% RH
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Aluminium
Produktbredd 14.8 cm [5.8 in]
Produkthöjd 4.1 cm [1.6 in]
Produktlängd 22 cm [8.7 in]
Produktvikt 956 g [33.7 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 1.1 kg [2.3 lb]
Package Height 47 mm [1.9 in]
Package Length 24.9 cm [9.8 in]
Package Width 16 cm [6.3 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 5,25 tums flyttbart rackfack
1 - Flyttbart hårddiskkassettrack
2 - Nyckel
1 - Skruvsats
1 - Programskiva
1 - Instruktionsbok
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat