StarTech.com

5,25 till 3,5 hårddisk Hot Swap-fack - För 3,5" SATA / SAS-enheter - Fackfria

Enkel hot-swap av enheter med hjälp av detta fackfria mobila backpanel för stationära datorer eller servrar

Produkt ID: HSB1SATSASBA

  • Hot swap av enheter mellan olika system med en 3,5-tums SATA- eller SAS-enhet i ett 5,25-tums frontfack
  • Hållbar aluminiumkonstruktion
  • Lättanvänd hyllfri design
Visa mer
  • Stöder SAS I / II och SATA I / II / III
  • Säker låsbar enhetsdörr
  • Optimal värmeavledning
53,99 € EUR exkl. moms
67,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Antal enheter 1
Enhetsinstallation Löstagbar
Enhetsstorlek 3.5in
Enhetstyp SAS & SATA
Fläkt(ar) Nej
Gränssnitt SATA
Nyckellås Ja
Prestanda
Hot swap-förmåga Ja
Maximal dataöverföringshastighet 6 Gbps
Maximal enhetskapacitet För närvarande testad med hårddisk på upp till 10 TB 7200 RPM
Temperaturlarm Nej
Typ och hastighet SATA/SAS 6 Gbps
Kontakt(er)
Enhetskontakter 1 - 29 pin SAS SFF-8482 Female Hona
Värdkontakter 1 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts) Hane
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Enhet ström/aktivitet
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 60°C(-4°F to 140°F)
Luftfuktighet Användning - 5~85 % RH Icke-kondenserande
Förvaring - 5~95 %
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Aluminium
Maximal enhetshöjd 26.1 mm [1 in]
Produktbredd 14.6 cm [5.7 in]
Produkthöjd 3.9 cm [1.5 in]
Produktlängd 17.9 cm [7.1 in]
Produktvikt 336 g [11.9 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 412 g [14.5 oz]
Package Height 45 mm [1.8 in]
Package Length 19.7 cm [7.8 in]
Package Width 15 cm [5.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - bakpanel
1 - SATA-datakabel
2 - Tangenter
4 - Skruvar
1 - snabbstartsguide
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Relaterade produkter

3.5
HSB43SATSASB
3.5" SATA /SAS bakpanel med 4 fack för 3 5,25" fack - Fackfria

Hot swap av upp till fyra 3,5" SATA eller SAS-hårddiskar med tre 5,25"-fack

134,99 € exkl. moms
168,74 € inkl. moms
5,25 till 3,5 hårddisk Hot Swap-fack - För 3,5
HSB13SATSASB
5,25 till 3,5 hårddisk Hot Swap-fack - För 3,5" SATA / SAS-enheter - Fackfria

Enkel hot-swap av enheter med hjälp av detta fackfria mobila backpanel för stationära datorer eller servrar

26,99 € exkl. moms
33,74 € inkl. moms
2 enheter 2,5
HSB220SAT25B
2 enheter 2,5" hyllfri hot swap SATA med flyttbara bakpanelshyllor

Enkel insättning och borttagning av dubbla 2,5 tums SATA-hårddiskar från ett enda 3,5 tums fack

59,99 € exkl. moms
74,99 € inkl. moms
5,25
HSB100SATBK
5,25" hyllfri hot swap flyttbart ställ för 3,5" hårddisk

Hot swappa en 3,5" SATA hårddisk enkelt från en dator med ett 5,25"-fack

25,99 € exkl. moms
32,49 € inkl. moms
4 enheter 3,5
HSB430SATBK
4 enheter 3,5" hyllfri hot swap SATA med flyttbara bakpanelshyllor

Hot swapa upp till fyra 3,5" SATA-hårddiskar på sekunder

121,99 € exkl. moms
152,49 € inkl. moms

Tillbehör