StarTech.com

Hot swap-fack för 2,5" SATA SSD/HDD-hårddiskar - USB 3.1-kabinett (10 Gbps)

Använd facket på framsidan på din stationära dator eller server som ett hot swap-fack för hårddiskar

Produkt ID: S251BU31REM

  • Hot swappa dina 2,5" SSD- och HDD-hårddiskar
  • Den unika kabinettdesignen ger möjligheten att använda systemet som ett internt flyttbart ställ eller som ett externt USB 3.1-kabinett
  • Få åtkomst till din data offline med ett bärbart USB 3.1-hårddiskkabinett (10 Gbps)
Visa mer
  • En USB-C till Micro USB-kabel och en USB-A till Micro USB-kabel medföljer för kompatibilitet med din bärbara USB-C- och USB-A-dator
  • Frontmonterad design, installeras i vilket vanligt 3,5" eller 5,25" fack som helst
  • Enhetsutmatning med ett knapptryck
  • Ventilerat metallkabinett av hög kvalitet ger förbättrad värmeavledning
  • Kompatibel med SATA revision 1/2/3-hårddiskar (1,5/3,0/6 Gbps)
  • Stöder 2,5" SATA-hårddiskar (HDD) och solid-state-enheter (SSD).
77,99 € EUR exkl. moms
97,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Antal enheter 1
Busstyp USB 3.1 Gen 2
Chipset-ID ASMedia - ASM1351
Enhetsinstallation Löstagbar
Enhetsstorlek 2.5in
Enhetstyp SATA
Gränssnitt SATA
USB 3.1 Gen 2
Nyckellås Nej
Stödda enhetshöjd(er) 5mm
7mm
9.5mm
Prestanda
4Kn Support Ja
Maximal dataöverföringshastighet 10Gbps
Maximal enhetskapacitet Currently tested with hard drives up to 2TB at 7200 RPM.
Medeltid mellan fel (MTBF) 100 000 timmar
TRIM Support Ja
Typ och hastighet USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
UASP-stöd Ja
Kontakt(er)
Enhetskontakter 1 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts) Honuttag
Värdkontakter 1 - USB 3.1 USB type Micro-B (10-stifts, Gen 2, 10 Gbps) Hona
1 - SATA (7-stifts, data) Kontakt
1 - SP4 (4-stifts, ström till liten enhet) Hane
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
System- och kabelkrav Tillgängligt frontfack på 3,5" eller 5,25"
Tillgänglig intern SATA-datakontakt
Tillgänglig intern SATA- eller LP4 Molex-strömkontakt
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Ström/aktivitet (grön)
1 - Activity(Red)
Ström
Power Source Strömförsörjd via USB
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Luftfuktighet Luftfuktighet vid drift: 10 %~90 % RH
Luftfuktighet vid förvaring: 5 %~95 % RH
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Aluminium och plast
Maximal enhetshöjd 9.5 mm [0.4 in]
Produktbredd 14.6 cm [5.7 in]
Produkthöjd 4.2 cm [1.6 in]
Produktlängd 15.5 cm [6.1 in]
Produktvikt 426 g [15 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 715 g [25.2 oz]
Package Height 79 mm [3.1 in]
Package Length 23.9 cm [9.4 in]
Package Width 15.7 cm [6.2 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 2,5" SATA-kabinett
1 - 3,5" hårddiskfack på frampanelen
1 - Adapterfäste från 3,5" till 5,25" för frontfack
1 - SATA-datakabel
1 - SATA-strömkabel
1 - Molex-strömkabel
1 - USB-C till Micro-B-kabel
1 - USB-A till Micro-B-kabel
1 - paket med monteringsutrustning för hårddisk
4 - skruvar för fackmontering
4 - skruvar för fästmontering
1 - snabbstartsguide
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Relaterade produkter

2 enheter 2,5
HSB220SAT25B
2 enheter 2,5" hyllfri hot swap SATA med flyttbara bakpanelshyllor

Enkel insättning och borttagning av dubbla 2,5 tums SATA-hårddiskar från ett enda 3,5 tums fack

59,99 € exkl. moms
74,99 € inkl. moms
5,25
HSB100SATBK
5,25" hyllfri hot swap flyttbart ställ för 3,5" hårddisk

Hot swappa en 3,5" SATA hårddisk enkelt från en dator med ett 5,25"-fack

25,99 € exkl. moms
32,49 € inkl. moms
5,25
DRW115SATBK
5,25" professionell SATA-hårddisk flyttbar ställåda i svart aluminium

Byt SATA-hårddiskar på PC eller server, snabbt och enkelt

70,99 € exkl. moms
88,74 € inkl. moms
USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 3,5
S351BU313
USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 3,5" SATA-enheter

Lösningen för datalagring med hög hastighet och hög kapacitet som du har väntat på - med USB 3.1 Gen 2

73,99 € exkl. moms
92,49 € inkl. moms
USB 3.1 (10 Gbps) 2,5
S251BU31C3CB
USB 3.1 (10 Gbps) 2,5" SATA SSD/HDD-kabinett med inbyggd USB-C-kabel

Skapa en snabb och bärbar datalagringslösning för din USB Type-C-kapabla bärbara dator

50,99 € exkl. moms
63,74 € inkl. moms
USB 3.1 (10 Gbps) mSATA-hårddiskkabinett - aluminium
SMS1BMU313
USB 3.1 (10 Gbps) mSATA-hårddiskkabinett - aluminium

Gör om din mSATA- eller mSATA Mini-hårddisk till en bärbar, högpresterande lagringslösning över USB 3.1 Gen 2

44,99 € exkl. moms
56,24 € inkl. moms
Verktygslöst USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 2,5
S251BPU31C3
Verktygslöst USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 2,5" SATA SSD/HDD - USB-C

Lägg till snabb och bärbar datalagring till din USB Type-C-kapabla MacBook, ChromeBook Pixel eller bärbara dator

41,99 € exkl. moms
52,49 € inkl. moms
Externt USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för två 2,5
S252BU313R
Externt USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för två 2,5" SATA-enheter

Gör om två 2,5" SATA SSD- eller HDD-enheter till högpresterande lagring med RAID - för USB-C- och USB-A-kapabla enheter

136,99 € exkl. moms
171,24 € inkl. moms
USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 2,5
S251BMU313
USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 2,5" SATA-enheter

Gör dig redo för supersnabb USB 3.1 Gen 2-datalagring med din 2,5" SSD eller HDD

43,99 € exkl. moms
54,99 € inkl. moms
M.2 SSD-kabinett för M.2 SATA SSD-enheter - USB 3.1 (10 Gbit/s) med USB-C-kabel
SM21BMU31C3
M.2 SSD-kabinett för M.2 SATA SSD-enheter - USB 3.1 (10 Gbit/s) med USB-C-kabel

Gör om din M.2 SATA-hårddisk till en supersnabb, superbärbar lagringslösning för USB-C-kapabla enheter

45,99 € exkl. moms
57,49 € inkl. moms
Hårddiskkabinett med dubbla fack för mSATA SSD-enheter - USB 3.1 (10 Gbps) - RAID
SMS2BU31C3R
Hårddiskkabinett med dubbla fack för mSATA SSD-enheter - USB 3.1 (10 Gbps) - RAID

Nå och säkerhetskopiera data snabbt från din USB-C- eller USB-A-kapabla enhet genom supersnabb USB 3.1 Gen 2

55,99 € exkl. moms
69,99 € inkl. moms
Hårddiskkabinett för 2,5
S251BU31315
Hårddiskkabinett för 2,5" SATA SSD/HDD - USB 3.1 (10 Gbps) - USB-A, USB-C

Nå data lagrad på din 2,5" SATA SSD/HDD med stöd för hårddiskar med höjd på upp till 15 mm och med hög kapacitet

42,99 € exkl. moms
53,74 € inkl. moms
Verktygslöst USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 2,5
S251BPU313
Verktygslöst USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 2,5" SATA-enheter

Få högre hastighet med USB 3.1 Gen 2 i en lätt och bärbar lösning

36,99 € exkl. moms
46,24 € inkl. moms
USB 3.1 dubbel 3,5 tums SATA (6Gbps) HDD-kabinett med RAID - USB-C och USB-A
S352BU313R
USB 3.1 dubbel 3,5 tums SATA (6Gbps) HDD-kabinett med RAID - USB-C och USB-A

Skapa externt förvaringsutrymme med hög prestanda, med en dubbel SATA HDD RAID-uppsättning, via USB 3.1 (10Gbps)

139,99 € exkl. moms
174,99 € inkl. moms

Tillbehör