StarTech.com

3.5" SATA /SAS bakpanel med 4 fack för 3 5,25" fack - Fackfria

Hot swap av upp till fyra 3,5" SATA eller SAS-hårddiskar med tre 5,25"-fack

Produkt ID: HSB43SATSASB

  • Hotswappa enheter mellan olika system, med upp till fyra 3,5" SATA eller SAS-enheter i tre 5,25" framfack
  • Hållbar konstruktion i plast och aluminium
  • Lättanvänd hyllfri design
Visa mer
  • Stöder SAS I / II och SATA I / II / III
  • Insättningsklass: 50 000 cykler
  • Två fläktar och ventilering för optimerad värmeavledning
134,99 € EUR exkl. moms
168,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Antal enheter 4
Antal interna 3,5 tums fack 4
Enhetsinstallation Fixerad
Enhetsstorlek 3.5in
Enhetstyp SAS & SATA
Fläkt(ar) Ja
Flaktar 2 - 40 mm
Fläktlagerstyp Dubbelt kullager
Gränssnitt SATA
SAS
Nyckellås Ja
Prestanda
Bullernivå 21.13 dBA
Hot swap-förmåga Ja
Inlänkningshastighet 50,000 cykler
Luftflödeshastighet 4.48 CFM
Maximal dataöverföringshastighet 6 Gbps
Maximal enhetskapacitet För närvarande testad med hårddisk på upp till 10 TB 7200 RPM
Typ och hastighet SATA/SAS 6 Gbps
Kontakt(er)
Enhetskontakter 4 - 29 pin SAS SFF-8482 Female
Övriga gränssnitt 1 - 4 Pin Fan/LED
Värdkontakter 1 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts) Honuttag
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required
Indikatorer
LED-indikatorer 4 - Enhet ström/aktivitet
Miljö
Drifttemperatur 0⁰C to 55⁰C (32°F to 131°F)
Förvaringstemperatur -20⁰C to 55⁰C (-4°F to 131°F)
Luftfuktighet 5 % ~ 65 %
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Plastic and Aluminum
Maximal enhetshöjd 26.1 mm [1 in]
Produktbredd 14.8 cm [5.8 in]
Produkthöjd 12.7 cm [5 in]
Produktlängd 19.5 cm [7.7 in]
Produktvikt 1.4 kg [3.2 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 1.9 kg [4.2 lb]
Package Height 21.5 cm [8.5 in]
Package Length 25.5 cm [10 in]
Package Width 18.3 cm [7.2 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Flyttbara ställ
4 - SATA-kablar
4 - LP4 till SATA och LED-strömkabeladaptrar
2 - SATA till SATA och LED Y-strömkabeladaptrar
8 - Installationsskruvar
1 - snabbstartsguide
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Relaterade produkter

Flyttbart hyllfritt bakpanelställ i aluminium med hot swap-funktion för fyra 3,5
HSB4SATSASBA
Flyttbart hyllfritt bakpanelställ i aluminium med hot swap-funktion för fyra 3,5" SAS II/SATA III - 6 Gbps HDD

Anslut och hot swap:a fyra 3,5" SATA III eller SAS II-hårddiskar till ditt datorsystem i tre fack på 5,25", med stöd för överföringshastigheter på upp till 6 Gbps

136,99 € exkl. moms
171,24 € inkl. moms
5,25 till 3,5 hårddisk Hot Swap-fack - För 3,5
HSB1SATSASBA
5,25 till 3,5 hårddisk Hot Swap-fack - För 3,5" SATA / SAS-enheter - Fackfria

Enkel hot-swap av enheter med hjälp av detta fackfria mobila backpanel för stationära datorer eller servrar

53,99 € exkl. moms
67,49 € inkl. moms
5,25 till 3,5 hårddisk Hot Swap-fack - För 3,5
HSB13SATSASB
5,25 till 3,5 hårddisk Hot Swap-fack - För 3,5" SATA / SAS-enheter - Fackfria

Enkel hot-swap av enheter med hjälp av detta fackfria mobila backpanel för stationära datorer eller servrar

41,99 € exkl. moms
52,49 € inkl. moms
2 enheter 2,5
HSB220SAT25B
2 enheter 2,5" hyllfri hot swap SATA med flyttbara bakpanelshyllor

Enkel insättning och borttagning av dubbla 2,5 tums SATA-hårddiskar från ett enda 3,5 tums fack

59,99 € exkl. moms
74,99 € inkl. moms
5,25
HSB100SATBK
5,25" hyllfri hot swap flyttbart ställ för 3,5" hårddisk

Hot swappa en 3,5" SATA hårddisk enkelt från en dator med ett 5,25"-fack

25,99 € exkl. moms
32,49 € inkl. moms
4 enheter 3,5
HSB430SATBK
4 enheter 3,5" hyllfri hot swap SATA med flyttbara bakpanelshyllor

Hot swapa upp till fyra 3,5" SATA-hårddiskar på sekunder

121,99 € exkl. moms
152,49 € inkl. moms
Flyttbart hyllfritt bakpanelställ i aluminium med hot swap-funktion för tre 3,5
HSB3SATSASBA
Flyttbart hyllfritt bakpanelställ i aluminium med hot swap-funktion för tre 3,5" SAS II/SATA III – 6 Gbps HDD

Anslut och hot swappa upp till tre 3,5" SATA/SAS-hårddiskar enkelt från två fack på 5,25"

122,99 € exkl. moms
153,74 € inkl. moms

Tillbehör