Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera för dig. Du kan blockera eller radera alla cookies från denna webbplats, men då kommer vissa avdelningar inte fungera. För att läsa mer om hur vi använder cookies, se vårt integritetspolicy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Bläddra bland produkter...

2,5" USB 3.0 SSD SATA-hårddiskkabinett

Produkt ID: SAT2510BU32

Gör om en 2,5" SATA HDD/SSD till en extern SuperSpeed USB 3.0 hårddisk/solid state-enhet

Funktioner
  • SuperSpeed USB 3.0-kompatibelt värdgränssnitt som stöder överföringshastigheter på upp till 5 Gbps

  • Stödjer 2,5 tums SATA-hårdisksformfaktorer (HDD) och SSD.

  • Strömförses direkt från USB-porten

Flera funktioner . . .
  • Kompatibel med SATA revision 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbps) -hårddiskar

  • USB 2.0-kompatibelt värdgränssnitt som stöder överföringshastigheter på upp till 480 Mbps

  • LED-indikator för ström/aktivitet

  • Plug-and-play- och hot-swap-kompatibel

Priser kan vara lägre hos återförsäljare:

MISCSE KOPSE PROSE
INGSE
tillgänglig i
30,99 € EUR exkl. moms
38,74 € inkl. moms

ID: SAT2510BU32

Kan finnas hos återförsäljare/distributörer

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

SAT2510BU32 2,5" SATA-hårddiskkabinettet med SuperSpeed USB 3.0 gör om en normal 2,5" SATA-hårddisk (HDD) eller solid state-enhet (SSD) till en bärbar och extern hårddisk.

Detta kabinett ansluter till en värddator genom USB 3.0 utan behov av en extern strömkälla och stöder SuperSpeed USB-dataöverföringshastigheter på upp till 5 Gbps - 10x snabbare än USB 2.0 och bakåtkompatibelt med äldre USB-anslutningar (USB 2.0). Enheter med hög kapacitet (testad med upp till 1 TB) kan användas för att förbättra datorns lagrings/säkerhetskopieringsmöjligheter.

Detta USB 3.0 SATA HDD-kabinett har en lätt och bärbar design som är tillverkad av aluminium vilket ger maximal hållbarhet och värmeavledning.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Fördelarna med StarTech.com
  • USB 3.0-kabinettet för SATA-hårddiskar stöder dataöverföringshastigheter på upp till 5 Gbps med det nya SuperSpeed USB 3.0 och är samtidigt bakåtkompatibelt med äldre USB 2.0-system för en mångsidig och extern lagringslösning
  • Kompakt, hållbar och låg vikt garanterar maximal bärbarhet för mobila tillämpningar
  • Att lägga till en 2,5" SATA-hårddisk/solid state-enhet genom USB 3.0/USB 2.0 låter dig behålla systemets garanti eftersom du inte behöver öppna chassit.
Kompatibel med

Se alla kompatibla operativsystem

OS independent; No software or drivers required

Användning
  • Dra nytta av nya bärbara och stationära datorer med USB 3.0-anslutningsbarhet
  • Uppgradera från kabinett med USB 2.0 till snabbare USB 3.0
  • Skapa en snabb och portabel extern förvaring till stationära eller bärbara datorer
  • Lägg till extra lagring till nästan vilket datorsystem med USB som helst
  • Säkerhetskopiera viktig data till en extern lagringsenhet för säkerhet/redundans
  • Dela stora filer mellan datorer snabbt och enkelt utan nätverk
  • Hämta data från en gammal 2,5" SATA-enhet eller gör om den oanvända enheten till extra externt lagringsutrymme
Produktnummer
Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Antal enheter 1
Chipset-ID ASMedia - ASM1051
Enhetsinstallation Fixerad
Enhetsstorlek 2.5in
Enhetstyp SATA
Fläkt(ar) Nej
Gränssnitt USB 3.0
Prestanda
Maximal enhetskapacitet För närvarande testad med upp till 1 TB 5400 RPM-hårddiskar
Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA II (3 Gbps)
UASP-stöd Nej
Kontakt(er)
Enhetskontakter 1 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts) Honuttag
Värdkontakter 1 - USB 3.0 Micro-B (10-stifts, SuperSpeed) Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Ström/aktivitet
Ström
Power Source Strömförsörjd via USB
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Luftfuktighet 10% ~ 90% RH
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Aluminium
Maximal enhetshöjd 9.5 mm [0.4 in]
Produktbredd 75 mm [3 in]
Produkthöjd 10 mm [0.4 in]
Produktlängd 120 mm [4.7 in]
Produktvikt 78 g [2.8 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 191 g [6.7 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB till SATA-kabinett
1 - USB 3.0-kabel
1 - Verktygslåda
1 - Skyddsfodral
1 - Instruktionsbok
Certifikat
2,5
SAT2510B12U3

2,5" USB 3.0 kabinett för SATA-hårddisk - 9,5/12,5 mm HDD

Förvandla en 2,5 tums SATA-hårddisk (9,5 mm eller 12,5 mm) till en bärbar USB 3.0 extern hårddisk

36,99 € exkl. moms
46,24 € inkl. moms

3,5
SAT3510BU3

3,5" USB 3.0 kabinett för SATA-hårddisk med fläkt

Säkerhetskopiera och överför data i SuperSpeed USB 3.0-hastigheter

61,99 € exkl. moms
77,49 € inkl. moms

SuperSpeed USB 3.0 Cable A to Micro B
USB3SAUB1

30 cm SuperSpeed USB 3.0-kabel A till micro-B

Anslut en extern hårddisk med USB 3.0 Micro USB till datorn

8,99 € exkl. moms
11,24 € inkl. moms

SuperSpeed USB 3.0 Cable A to Micro B
USB3SAUB3

3 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to Micro B

Connect a USB 3.0 Micro USB External Hard drive to your PC or laptop

9,99 € exkl. moms
12,49 € inkl. moms

3 ft Black SuperSpeed USB 3.0 Cable A to Micro B - M/M
USB3SAUB3BK

3 ft Black SuperSpeed USB 3.0 Cable A to Micro B - M/M

Connect a USB 3.0 Micro USB External Hard drive to your computer

9,99 € exkl. moms
12,49 € inkl. moms

Drivrutiner & hämtningsbara filer

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.