Hem Tillbehör för hårddiskar Kabinett för extern hårddisk

Kabinett för extern hårddisk

Våra kabinett för hårddiskar och solid state-enheter gör det enkelt att bygga den perfekta lösningen för dina unika lagringsbehov. Vi har ett omfattande utbud av kabinett som kan hjälpa dig:

  • Gör din data bärbar och enkel att nå medan du är i farten eller ute och reser
  • Anslut dina äldre hårddiskar till nya system utan att bekymra dig för kompatibilitet
  • Gör dina äldre hårddiskar och data externa
  • Stöder ökad produktivitet med extra lagringsutrymme för stora filer
  • Förbättra lagringskapacitet och få åtkomst till viktig företagsdata
Filtrera efter:
Tillämpade filter
1-10 av 20 resultant
2.5in USB 3.0 External SATA III SSD Hard Drive Enclosure with UASP – Portable External HDD
S2510BPU33
2.5in USB 3.0 External SATA III SSD Hard Drive Enclosure with UASP – Portable External HDD

Turn a 2.5” SATA Hard Drive or Solid State Drive into a UASP supported USB 3.0 External Hard Drive

27,99 € exkl. moms
34,99 € inkl. moms
Hard Drive Enclosure for 3.5in SATA Drives - USB 3.0
S3510SMU33
Hard Drive Enclosure for 3.5in SATA Drives - USB 3.0

Turn a 3.5” SATA Hard Drive into a UASP-supported USB 3.0 External Hard Drive

52,99 € exkl. moms
66,24 € inkl. moms
Krypterat hårddiskkabinett för 2,5
S2510BU33PW
Krypterat hårddiskkabinett för 2,5" SATA SSD/HDD-enheter - USB 3.0

Gör om en HDD eller SSD på 6 Gbps till säker extern lagring som är lösenordsskyddad via pekplatta

116,99 € exkl. moms
146,24 € inkl. moms
2,5
S2510BMU33
2,5" USB 3.0 extern SATA III SSD hårddiskkabinett i aluminium med UASP för SATA 6 Gbps - Bärbar extern HDD

Gör om en 2,5" SATA-hårddisk eller solid state-enhet till en USB 3.0 extern-hårddisk med stöd för UASP

28,99 € exkl. moms
36,24 € inkl. moms
USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 3,5
S351BU313
USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 3,5" SATA-enheter

Lösningen för datalagring med hög hastighet och hög kapacitet som du har väntat på - med USB 3.1 Gen 2

73,99 € exkl. moms
92,49 € inkl. moms
2,5
SAT2510BU32
2,5" USB 3.0 SSD SATA-hårddiskkabinett

Gör om en 2,5" SATA HDD/SSD till en extern SuperSpeed USB 3.0 hårddisk/solid state-enhet

30,99 € exkl. moms
38,74 € inkl. moms
Hårddiskkabinett för 2,5
S251BU31315
Hårddiskkabinett för 2,5" SATA SSD/HDD - USB 3.1 (10 Gbps) - USB-A, USB-C

Nå data lagrad på din 2,5" SATA SSD/HDD med stöd för hårddiskar med höjd på upp till 15 mm och med hög kapacitet

42,99 € exkl. moms
53,74 € inkl. moms
USB 3.1 (10 Gbps) mSATA-hårddiskkabinett - aluminium
SMS1BMU313
USB 3.1 (10 Gbps) mSATA-hårddiskkabinett - aluminium

Gör om din mSATA- eller mSATA Mini-hårddisk till en bärbar, högpresterande lagringslösning över USB 3.1 Gen 2

44,99 € exkl. moms
56,24 € inkl. moms
USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 2,5
S251BMU313
USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 2,5" SATA-enheter

Gör dig redo för supersnabb USB 3.1 Gen 2-datalagring med din 2,5" SSD eller HDD

43,99 € exkl. moms
54,99 € inkl. moms
3.5in Black USB 3.0 External SATA III Hard Drive Enclosure with UASP for SATA 6 Gbps – Portable External HDD
S3510BMU33
3.5in Black USB 3.0 External SATA III Hard Drive Enclosure with UASP for SATA 6 Gbps – Portable External HDD

Turn a 3.5” SATA Hard Drive into a UASP-supported USB 3.0 External Hard Drive

57,99 € exkl. moms
72,49 € inkl. moms