Hem Tillbehör för hårddiskar Kabinett för extern hårddisk

Kabinett för extern hårddisk

Våra kabinett för hårddiskar och solid state-enheter gör det enkelt att bygga den perfekta lösningen för dina unika lagringsbehov. Vi har ett omfattande utbud av kabinett som kan hjälpa dig:

  • Gör din data bärbar och enkel att nå medan du är i farten eller ute och reser
  • Anslut dina äldre hårddiskar till nya system utan att bekymra dig för kompatibilitet
  • Gör dina äldre hårddiskar och data externa
  • Stöder ökad produktivitet med extra lagringsutrymme för stora filer
  • Förbättra lagringskapacitet och få åtkomst till viktig företagsdata
Filtrera efter:
1 Resultat (Alla)
M.2 NVMe PCIe SSD-inneslutning - IP67 - USB 3.1 Gen 2 10 Gbit/s
M2E1BRU31C
M.2 NVMe PCIe SSD-inneslutning - IP67 - USB 3.1 Gen 2 10 Gbit/s

Kraftig SSD-inneslutning | Thunderbolt 3-kompatibel | USB-C-kabel ingår

167,99 € exkl. moms
209,99 € inkl. moms