Hem Tillbehör för hårddiskar Kabinett för extern hårddisk

Kabinett för extern hårddisk

Våra kabinett för hårddiskar och solid state-enheter gör det enkelt att bygga den perfekta lösningen för dina unika lagringsbehov. Vi har ett omfattande utbud av kabinett som kan hjälpa dig:

  • Gör din data bärbar och enkel att nå medan du är i farten eller ute och reser
  • Anslut dina äldre hårddiskar till nya system utan att bekymra dig för kompatibilitet
  • Gör dina äldre hårddiskar och data externa
  • Stöder ökad produktivitet med extra lagringsutrymme för stora filer
  • Förbättra lagringskapacitet och få åtkomst till viktig företagsdata
Filtrera efter:
Tillämpade filter
9 Resultat
2.5in USB 3.0 External SATA III SSD Hard Drive Enclosure with UASP – Portable External HDD
S2510BPU33
2.5in USB 3.0 External SATA III SSD Hard Drive Enclosure with UASP – Portable External HDD

Turn a 2.5” SATA Hard Drive or Solid State Drive into a UASP supported USB 3.0 External Hard Drive

27,99 € exkl. moms
34,99 € inkl. moms
Hard Drive Enclosure for 3.5in SATA Drives - USB 3.0
S3510SMU33
Hard Drive Enclosure for 3.5in SATA Drives - USB 3.0

Turn a 3.5” SATA Hard Drive into a UASP-supported USB 3.0 External Hard Drive

52,99 € exkl. moms
66,24 € inkl. moms
2,5
S2510BMU33
2,5" USB 3.0 extern SATA III SSD hårddiskkabinett i aluminium med UASP för SATA 6 Gbps - Bärbar extern HDD

Gör om en 2,5" SATA-hårddisk eller solid state-enhet till en USB 3.0 extern-hårddisk med stöd för UASP

28,99 € exkl. moms
36,24 € inkl. moms
USB 3.1 (10 Gbps) mSATA-hårddiskkabinett - aluminium
SMS1BMU313
USB 3.1 (10 Gbps) mSATA-hårddiskkabinett - aluminium

Gör om din mSATA- eller mSATA Mini-hårddisk till en bärbar, högpresterande lagringslösning över USB 3.1 Gen 2

44,99 € exkl. moms
56,24 € inkl. moms
3.5in Black USB 3.0 External SATA III Hard Drive Enclosure with UASP for SATA 6 Gbps – Portable External HDD
S3510BMU33
3.5in Black USB 3.0 External SATA III Hard Drive Enclosure with UASP for SATA 6 Gbps – Portable External HDD

Turn a 3.5” SATA Hard Drive into a UASP-supported USB 3.0 External Hard Drive

57,99 € exkl. moms
72,49 € inkl. moms
Hårddiskkabinett för 2,5
S2510BPU337
Hårddiskkabinett för 2,5" SATA SSD/HDD-enheter - USB 3.0 - 7 mm

Gör om en 7 mm hög 2,5" SATA III SSD/HDD till en extern USB 3.0-enhet med UASP-stöd

27,99 € exkl. moms
34,99 € inkl. moms
USB 3.0 universell 2,5 tums SATA III eller IDE hårddiskkabinett med UASP – Portabel extern SSD / HDD
UNI251BMU33
USB 3.0 universell 2,5 tums SATA III eller IDE hårddiskkabinett med UASP – Portabel extern SSD / HDD

Gör om en 2,5” SATA III eller IDE HDD / SSD till en extern hårddisk som ansluts till din dator genom USB 3.0 med UASP

39,99 € exkl. moms
49,99 € inkl. moms
USB 3.0/eSATA-kabinett med 4 fack och inbyggd HDD-fläkt & UASP för 3,5
S3540BU33E
USB 3.0/eSATA-kabinett med 4 fack och inbyggd HDD-fläkt & UASP för 3,5" SATA III-hårddiskar – SATA 6 Gbps

Lägg till fyra 3,5" SATA III-hårddiskar till datorn externt genom USB 3.0 med UASP eller eSATA

187,99 € exkl. moms
234,99 € inkl. moms
USB 3.0/eSATA-kabinett med hot swap, UASP och 5 fack för 2,5/3,5
S355BU33ERM
USB 3.0/eSATA-kabinett med hot swap, UASP och 5 fack för 2,5/3,5" SATA III hårddiskar – 6 Gbps SATA-kabinett med 5 fack för HDD/SSD

Anslut fem hot-swapbara 2,5/3,5" SATA III-hårddiskar till datorn externt genom USB 3.0 med UASP eller eSATA

276,99 € exkl. moms
346,24 € inkl. moms