Hem Tillbehör för hårddiskar Kabinett för extern hårddisk

Kabinett för extern hårddisk

Våra kabinett för hårddiskar och solid state-enheter gör det enkelt att bygga den perfekta lösningen för dina unika lagringsbehov. Vi har ett omfattande utbud av kabinett som kan hjälpa dig:

  • Gör din data bärbar och enkel att nå medan du är i farten eller ute och reser
  • Anslut dina äldre hårddiskar till nya system utan att bekymra dig för kompatibilitet
  • Gör dina äldre hårddiskar och data externa
  • Stöder ökad produktivitet med extra lagringsutrymme för stora filer
  • Förbättra lagringskapacitet och få åtkomst till viktig företagsdata
1-10 av 20 resultant
M.2 NVMe SSD-kabinett för PCIe SSD:er - USB 3.1 Gen 2 Type-C
M2E1BMU31C
M.2 NVMe SSD-kabinett för PCIe SSD:er - USB 3.1 Gen 2 Type-C

External NVMe-kabinett | Thunderbolt™ 3-kompatibel | USB-C-kabel ingår

98,99 € exkl. moms
123,74 € inkl. moms
M.2 NVMe PCIe SSD-inneslutning - IP67 - USB 3.1 Gen 2 10 Gbit/s
M2E1BRU31C
M.2 NVMe PCIe SSD-inneslutning - IP67 - USB 3.1 Gen 2 10 Gbit/s

Kraftig SSD-inneslutning | Thunderbolt 3-kompatibel | USB-C-kabel ingår

167,99 € exkl. moms
209,99 € inkl. moms
M.2 SSD-kabinett för M.2 SATA SSD-enheter - USB 3.1 (10 Gbit/s) med USB-C-kabel
SM21BMU31C3
M.2 SSD-kabinett för M.2 SATA SSD-enheter - USB 3.1 (10 Gbit/s) med USB-C-kabel

Gör om din M.2 SATA-hårddisk till en supersnabb, superbärbar lagringslösning för USB-C-kapabla enheter

44,99 € exkl. moms
56,24 € inkl. moms
USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 3,5
S351BU313
USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 3,5" SATA-enheter

Lösningen för datalagring med hög hastighet och hög kapacitet som du har väntat på - med USB 3.1 Gen 2

73,99 € exkl. moms
92,49 € inkl. moms
USB-C hårddiskkabinett för 2,5
S251BU31REMD
USB-C hårddiskkabinett för 2,5" SATA SSD/HDD - USB 3.1 10 Gbps - för S251BU31REM

Förvandla en 2.5" SATA HDD/SSD till en bärbar lagringslösning över USB 3.1 Gen 2, som stöder S251BU31REM hot swap-fack

59,99 € exkl. moms
74,99 € inkl. moms
Hårddiskkabinett för 2,5
S251BU31315
Hårddiskkabinett för 2,5" SATA SSD/HDD - USB 3.1 (10 Gbps) - USB-A, USB-C

Nå data lagrad på din 2,5" SATA SSD/HDD med stöd för hårddiskar med höjd på upp till 15 mm och med hög kapacitet

42,99 € exkl. moms
53,74 € inkl. moms
USB 3.1 (10 Gbps) mSATA-hårddiskkabinett - aluminium
SMS1BMU313
USB 3.1 (10 Gbps) mSATA-hårddiskkabinett - aluminium

Gör om din mSATA- eller mSATA Mini-hårddisk till en bärbar, högpresterande lagringslösning över USB 3.1 Gen 2

44,99 € exkl. moms
56,24 € inkl. moms
USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 2,5
S251BMU313
USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 2,5" SATA-enheter

Gör dig redo för supersnabb USB 3.1 Gen 2-datalagring med din 2,5" SSD eller HDD

43,99 € exkl. moms
54,99 € inkl. moms
Tåligt hårddiskkabinett - USB 3.0 till 2,5
S251BRU33
Tåligt hårddiskkabinett - USB 3.0 till 2,5" SATA 6 Gbps HDD eller SSD - UASP

Utrusta dig för fältet med bärbart hårddiskskydd

55,99 € exkl. moms
69,99 € inkl. moms
Verktygslöst USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 2,5
S251BPU313
Verktygslöst USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 2,5" SATA-enheter

Få högre hastighet med USB 3.1 Gen 2 i en lätt och bärbar lösning

36,99 € exkl. moms
46,24 € inkl. moms