Hem Tillbehör för hårddiskar Kabinett för extern hårddisk

Kabinett för extern hårddisk

Våra kabinett för hårddiskar och solid state-enheter gör det enkelt att bygga den perfekta lösningen för dina unika lagringsbehov. Vi har ett omfattande utbud av kabinett som kan hjälpa dig:

  • Gör din data bärbar och enkel att nå medan du är i farten eller ute och reser
  • Anslut dina äldre hårddiskar till nya system utan att bekymra dig för kompatibilitet
  • Gör dina äldre hårddiskar och data externa
  • Stöder ökad produktivitet med extra lagringsutrymme för stora filer
  • Förbättra lagringskapacitet och få åtkomst till viktig företagsdata
Filtrera efter:
Tillämpade filter
2 Resultat
M.2 SSD-kabinett för M.2 SATA SSD-enheter - USB 3.0 (5 Gbit/s) med UASP
SM2NGFFMBU33
M.2 SSD-kabinett för M.2 SATA SSD-enheter - USB 3.0 (5 Gbit/s) med UASP

Gör om din SSD-enhet till en ultraportabel fickenhet

40,99 € exkl. moms
51,24 € inkl. moms
Krypterad hårddiskkabinett- fingertrycksavläsning - för 2,5
S251BMU3FP
Krypterad hårddiskkabinett- fingertrycksavläsning - för 2,5" SATA

Extern SSD / HDD-kabinett | USB 3.0 | Aluminum

119,99 € exkl. moms
149,99 € inkl. moms