Hem Tillbehör för hårddiskar Kabinett för extern hårddisk

Kabinett för extern hårddisk

Våra kabinett för hårddiskar och solid state-enheter gör det enkelt att bygga den perfekta lösningen för dina unika lagringsbehov. Vi har ett omfattande utbud av kabinett som kan hjälpa dig:

  • Gör din data bärbar och enkel att nå medan du är i farten eller ute och reser
  • Anslut dina äldre hårddiskar till nya system utan att bekymra dig för kompatibilitet
  • Gör dina äldre hårddiskar och data externa
  • Stöder ökad produktivitet med extra lagringsutrymme för stora filer
  • Förbättra lagringskapacitet och få åtkomst till viktig företagsdata
11-20 av 36 resultant
2,5
SAT2510BU32
2,5" USB 3.0 SSD SATA-hårddiskkabinett

Gör om en 2,5" SATA HDD/SSD till en extern SuperSpeed USB 3.0 hårddisk/solid state-enhet

30,99 € exkl. moms
38,74 € inkl. moms
USB 3.1 (10 Gbps) mSATA-hårddiskkabinett - aluminium
SMS1BMU313
USB 3.1 (10 Gbps) mSATA-hårddiskkabinett - aluminium

Gör om din mSATA- eller mSATA Mini-hårddisk till en bärbar, högpresterande lagringslösning över USB 3.1 Gen 2

44,99 € exkl. moms
56,24 € inkl. moms
Hårddiskkabinett för 2,5
S251BU31315
Hårddiskkabinett för 2,5" SATA SSD/HDD - USB 3.1 (10 Gbps) - USB-A, USB-C

Nå data lagrad på din 2,5" SATA SSD/HDD med stöd för hårddiskar med höjd på upp till 15 mm och med hög kapacitet

42,99 € exkl. moms
53,74 € inkl. moms
USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 2,5
S251BMU313
USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 2,5" SATA-enheter

Gör dig redo för supersnabb USB 3.1 Gen 2-datalagring med din 2,5" SSD eller HDD

43,99 € exkl. moms
54,99 € inkl. moms
Tåligt hårddiskkabinett - USB 3.0 till 2,5
S251BRU33
Tåligt hårddiskkabinett - USB 3.0 till 2,5" SATA 6 Gbps HDD eller SSD - UASP

Utrusta dig för fältet med bärbart hårddiskskydd

55,99 € exkl. moms
69,99 € inkl. moms
3.5in Black USB 3.0 External SATA III Hard Drive Enclosure with UASP for SATA 6 Gbps – Portable External HDD
S3510BMU33
3.5in Black USB 3.0 External SATA III Hard Drive Enclosure with UASP for SATA 6 Gbps – Portable External HDD

Turn a 3.5” SATA Hard Drive into a UASP-supported USB 3.0 External Hard Drive

57,99 € exkl. moms
72,49 € inkl. moms
Hårddiskkabinett för 2,5
S2510BPU337
Hårddiskkabinett för 2,5" SATA SSD/HDD-enheter - USB 3.0 - 7 mm

Gör om en 7 mm hög 2,5" SATA III SSD/HDD till en extern USB 3.0-enhet med UASP-stöd

27,99 € exkl. moms
34,99 € inkl. moms
USB 3.0 till Slimline SATA ODD-kabinett
SLSODDU33B
USB 3.0 till Slimline SATA ODD-kabinett

Gör om din Blu-ray- eller DVD ROM-enhet till en bärbar, extern skivenhet

27,99 € exkl. moms
34,99 € inkl. moms
Verktygslöst USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 2,5
S251BPU313
Verktygslöst USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 2,5" SATA-enheter

Få högre hastighet med USB 3.1 Gen 2 i en lätt och bärbar lösning

36,99 € exkl. moms
46,24 € inkl. moms
USB 3.0/eSATA hyllfritt 3,5
S352BU33RER
USB 3.0/eSATA hyllfritt 3,5" SATA III hårddiskkabinett med två fack och UASP – 6 Gbps hot-swapbar HDD-kabinett med 2 fack

Anslut två hot-swapbara 3,5" SATA III-hårddiskar till datorn externt genom USB 3.0 med UASP eller eSATA

166,99 € exkl. moms
208,74 € inkl. moms