Hem Tillbehör för hårddiskar Kabinett för extern hårddisk

Kabinett för extern hårddisk

Våra kabinett för hårddiskar och solid state-enheter gör det enkelt att bygga den perfekta lösningen för dina unika lagringsbehov. Vi har ett omfattande utbud av kabinett som kan hjälpa dig:

  • Gör din data bärbar och enkel att nå medan du är i farten eller ute och reser
  • Anslut dina äldre hårddiskar till nya system utan att bekymra dig för kompatibilitet
  • Gör dina äldre hårddiskar och data externa
  • Stöder ökad produktivitet med extra lagringsutrymme för stora filer
  • Förbättra lagringskapacitet och få åtkomst till viktig företagsdata
21-30 av 36 resultant
Externt eSATAp/eSATA- eller USB 3.0-kabinett med UASP för 2,5
S251SMU33EP
Externt eSATAp/eSATA- eller USB 3.0-kabinett med UASP för 2,5" SATA III 6 Gbps-hårddiskar – Bärbar HDD/SDD

Gör om en 2,5" SATA III HDD/SSD till en extern hårddisk som kan ansluta till datorn genom antingen eSATAp med 6 Gbps eller USB 3.0 med UASP med 5 Gbps

53,99 € exkl. moms
67,49 € inkl. moms
M.2 SSD-inneslutning för M.2 SATA-enheter - USB 3.1 (10 Gbit/s) - USB-C
SM21BMU31CI3
M.2 SSD-inneslutning för M.2 SATA-enheter - USB 3.1 (10 Gbit/s) - USB-C

Portabel M.2 SATA till USB-adapter | Tillhörande USB-C-kabel

63,99 € exkl. moms
79,99 € inkl. moms
Krypterad hårddiskkabinett- fingertrycksavläsning - för 2,5
S251BMU3FP
Krypterad hårddiskkabinett- fingertrycksavläsning - för 2,5" SATA

Extern SSD / HDD-kabinett | USB 3.0 | Aluminum

119,99 € exkl. moms
149,99 € inkl. moms
USB 3.1 dubbel 3,5 tums SATA (6Gbps) HDD-kabinett med RAID - USB-C och USB-A
S352BU313R
USB 3.1 dubbel 3,5 tums SATA (6Gbps) HDD-kabinett med RAID - USB-C och USB-A

Skapa externt förvaringsutrymme med hög prestanda, med en dubbel SATA HDD RAID-uppsättning, via USB 3.1 (10Gbps)

139,99 € exkl. moms
174,99 € inkl. moms
Extern hårddiskkabinett med USB 3.1 - 10 Gbit/s - IP65-klassat
S251BRU31C3
Extern hårddiskkabinett med USB 3.1 - 10 Gbit/s - IP65-klassat

Slitstark hårddiskkabinett | SATA III 6 Gbit/s | 2,5 tum SSD eller HDD | Militärklassad

77,99 € exkl. moms
97,49 € inkl. moms
USB 3.1 (10 Gbps) 2,5
S251BU31C3CB
USB 3.1 (10 Gbps) 2,5" SATA SSD/HDD-kabinett med inbyggd USB-C-kabel

Skapa en snabb och bärbar datalagringslösning för din USB Type-C-kapabla bärbara dator

50,99 € exkl. moms
63,74 € inkl. moms
USB 3.0 universell 2,5 tums SATA III eller IDE hårddiskkabinett med UASP – Portabel extern SSD / HDD
UNI251BMU33
USB 3.0 universell 2,5 tums SATA III eller IDE hårddiskkabinett med UASP – Portabel extern SSD / HDD

Gör om en 2,5” SATA III eller IDE HDD / SSD till en extern hårddisk som ansluts till din dator genom USB 3.0 med UASP

39,99 € exkl. moms
49,99 € inkl. moms
Externt USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för två 2,5
S252BU313R
Externt USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för två 2,5" SATA-enheter

Gör om två 2,5" SATA SSD- eller HDD-enheter till högpresterande lagring med RAID - för USB-C- och USB-A-kapabla enheter

136,99 € exkl. moms
171,24 € inkl. moms
Verktygslöst USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 2,5
S251BPU31C3
Verktygslöst USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 2,5" SATA SSD/HDD - USB-C

Lägg till snabb och bärbar datalagring till din USB Type-C-kapabla MacBook, ChromeBook Pixel eller bärbara dator

39,99 € exkl. moms
49,99 € inkl. moms
Hårddiskkabinett med dubbla fack för M.2 SATA SSD-enheter - USB 3.1 (10 Gbps) - RAID
SM22BU31C3R
Hårddiskkabinett med dubbla fack för M.2 SATA SSD-enheter - USB 3.1 (10 Gbps) - RAID

Gör om två M.2 SATA-hårddiskar till supersnabb, bärbar lagring med RAID för ökad prestanda eller redundans

73,99 € exkl. moms
92,49 € inkl. moms