StarTech.com

2,5" USB 3.0 extern SATA III SSD hårddiskkabinett i aluminium med UASP för SATA 6 Gbps - Bärbar extern HDD

Gör om en 2,5" SATA-hårddisk eller solid state-enhet till en USB 3.0 extern-hårddisk med stöd för UASP

Produkt ID: S2510BMU33

  • Kompatibelt med USB Attached SCSI Protocol (UASP) -transportspecifikationer
  • Kompatibel med SATA-hårddiskar revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
  • Lätt och hållbart aluminiumhölje
Visa mer
  • Strömförses direkt från USB-porten
  • SuperSpeed USB 3.0-kompatibelt värdgränssnitt med stöd för överföringshastigheter på upp till 5 Gbps
  • High speed USB 2.0-kompatibelt värdgränssnitt med överföringshastigheter på upp till 480 Mbps
  • LED-indikator för ström/aktivitet
  • Plug-and-play- och hot-swap-kompatibel
28,99 € EUR exkl. moms
36,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Antal enheter 1
Chipset-ID ASMedia - ASM1053 - 6G
Enhetsinstallation Fixerad
Enhetsstorlek 2.5in
Enhetstyp SATA
Fläkt(ar) Nej
Gränssnitt USB 3.0
Prestanda
Maximal enhetskapacitet För närvarande testad med upp till 1 TB 5400 RPM-hårddiskar
RAID Nej
Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
UASP-stöd Ja
Kontakt(er)
Enhetskontakter 1 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts) Hona
Värdkontakter 1 - USB 3.0 Micro-B (10-stifts, SuperSpeed) Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required
Särskilda anmärkningar/krav
System- och kabelkrav Tillgänglig USB-port
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Ström & aktivitet
Ström
Power Source Strömförsörjd via USB
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Luftfuktighet Luftfuktighet vid användning: 10% ~ 90% RH
Luftfuktighet vid förvaring: 5% ~ 95% RH
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Aluminium och plast
Maximal enhetshöjd 9.5 mm [0.4 in]
Produktbredd 77 mm [3 in]
Produkthöjd 1.6 cm [0.6 in]
Produktlängd 12 cm [4.7 in]
Produktvikt 92 g [3.2 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 216 g [7.6 oz]
Package Height 42 mm [1.7 in]
Package Length 13.5 cm [5.3 in]
Package Width 17.9 cm [7 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB 3.0-kabinett för 2,5" SATA III HDD
1 - Skruvsats
1 - 45 cm USB 3.0-kabel
1 - Produktmanual
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Relaterade produkter

2.5in USB 3.0 External SATA III SSD Hard Drive Enclosure with UASP – Portable External HDD
S2510BPU33
2.5in USB 3.0 External SATA III SSD Hard Drive Enclosure with UASP – Portable External HDD

Turn a 2.5” SATA Hard Drive or Solid State Drive into a UASP supported USB 3.0 External Hard Drive

27,99 € exkl. moms
34,99 € inkl. moms
USB 3.0 till SATA-hårddisk dockningsstation för 2,5/3,5 HDD
SATDOCKU3S
USB 3.0 till SATA-hårddisk dockningsstation för 2,5/3,5 HDD

Möjliggör snabb växlingsbar åtkomst till din 2,5 tums- eller 3,5 tums-hårddisk via USB 3.0

56,99 € exkl. moms
71,24 € inkl. moms

Tillbehör