StarTech.com

Externt eSATAp/eSATA- eller USB 3.0-kabinett med UASP för 2,5" SATA III 6 Gbps-hårddiskar – Bärbar HDD/SDD

Gör om en 2,5" SATA III HDD/SSD till en extern hårddisk som kan ansluta till datorn genom antingen eSATAp med 6 Gbps eller USB 3.0 med UASP med 5 Gbps

Produkt ID: S251SMU33EP

  • Stöder SATA III & UASP för optimal prestanda
  • Alternativ för eSATA- eller USB 3.0-gränssnitt
  • Stöder ström över eSATA (eSATAp, eSATA/USB-komboport) utan extra strömadapter
Visa mer
  • Aluminiumhölje
  • Kompatibel med SATA-hårddiskar revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
  • Kompatibel med USB 3.0/2.0/1.1-värdanslutningar (5 Gbps/480 Mbps/1,5 Mbps)
53,99 € EUR exkl. moms
67,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Antal 2,5 tums fack 1
Antal enheter 1
Busstyp USB 3.0 & eSATA
Chipset-ID ASMedia - ASM1153E
ASMedia - ASM1456
Enhetsinstallation Fixerad
Enhetsstorlek 2.5in
Enhetstyp SATA
Fläkt(ar) Nej
Gränssnitt eSATA
USB 3.0
USB 3.0 & eSATA
Prestanda
4Kn Support Ja
Maximal dataöverföringshastighet 6 Gbps - eSATA
5 Gbps - USB 3.0
Maximal enhetskapacitet För närvarande testad med hårdiskar på upp till 2 TB 7200 RPM
TRIM Support Ja
Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s
eSATA (6 Gbps)
UASP-stöd Ja
Kontakt(er)
Enhetskontakter 1 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts) Honuttag
Värdkontakter 1 - Power eSATA (11-stifts, eSATA/USB, 5 V) Honuttag
1 - USB 3.0 Micro-B (10-stifts, SuperSpeed) Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Ström/aktivitet
Ström
Kontakttyp H
Power Source Strömförsörjd via USB
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Luftfuktighet Luftfuktighet vid användning: 10% ~ 90% RH
Luftfuktighet vid förvaring: 5% ~ 95% RH
Utseende
Färg Silver
Kabinettyp Aluminium och plast
Maximal enhetshöjd 9.5 mm [0.4 in]
Produktbredd 77 mm [3 in]
Produkthöjd 1.6 cm [0.6 in]
Produktlängd 12.5 cm [4.9 in]
Produktvikt 98 g [3.5 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 278 g [9.8 oz]
Package Height 42 mm [1.7 in]
Package Length 13.5 cm [5.3 in]
Package Width 17.9 cm [7 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB 3.0/eSATAp-kabinett för 2,5" SATA-hårddiskar
1 - USB 3.0-kabel
1 - eSATA-kabel
1 - Installationsskruvar (med skruvmejsel)
1 - Stjärnskruvmejsel
1 - USB till DC-strömadapter
1 - Instruktionsbok
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Relaterade produkter

USB 3.0/eSATA-kabinett med 4 fack och inbyggd HDD-fläkt & UASP för 3,5
S3540BU33E
USB 3.0/eSATA-kabinett med 4 fack och inbyggd HDD-fläkt & UASP för 3,5" SATA III-hårddiskar – SATA 6 Gbps

Lägg till fyra 3,5" SATA III-hårddiskar till datorn externt genom USB 3.0 med UASP eller eSATA

187,99 € exkl. moms
234,99 € inkl. moms
USB 3.0/eSATA hyllfritt 3,5
S352BU33RER
USB 3.0/eSATA hyllfritt 3,5" SATA III hårddiskkabinett med två fack och UASP – 6 Gbps hot-swapbar HDD-kabinett med 2 fack

Anslut två hot-swapbara 3,5" SATA III-hårddiskar till datorn externt genom USB 3.0 med UASP eller eSATA

166,99 € exkl. moms
208,74 € inkl. moms
USB 3.0/eSATA-kabinett med hot swap, UASP och 5 fack för 2,5/3,5
S355BU33ERM
USB 3.0/eSATA-kabinett med hot swap, UASP och 5 fack för 2,5/3,5" SATA III hårddiskar – 6 Gbps SATA-kabinett med 5 fack för HDD/SSD

Anslut fem hot-swapbara 2,5/3,5" SATA III-hårddiskar till datorn externt genom USB 3.0 med UASP eller eSATA

276,99 € exkl. moms
346,24 € inkl. moms
2.5in USB 3.0 External SATA III SSD Hard Drive Enclosure with UASP – Portable External HDD
S2510BPU33
2.5in USB 3.0 External SATA III SSD Hard Drive Enclosure with UASP – Portable External HDD

Turn a 2.5” SATA Hard Drive or Solid State Drive into a UASP supported USB 3.0 External Hard Drive

27,99 € exkl. moms
34,99 € inkl. moms
2,5
S2510BMU33
2,5" USB 3.0 extern SATA III SSD hårddiskkabinett i aluminium med UASP för SATA 6 Gbps - Bärbar extern HDD

Gör om en 2,5" SATA-hårddisk eller solid state-enhet till en USB 3.0 extern-hårddisk med stöd för UASP

28,99 € exkl. moms
36,24 € inkl. moms

Tillbehör