Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comUSB 3.1 (10 Gbps) Externt hårddiskkabinett - För 2,5" SATA SSD/HDD - Robust
Få åtkomst till data snabbt på din 2,5 tum SATA SSD/HDD, även i tuffa miljöer, med detta IP-65-klassade, portabla hårddiskkabinett
Produkt ID: S251BRU31C3
- Skydda dina data även under de tuffaste fältförhållanden
- Ger bärbart, externt lagringsutrymme för 2,5" SATA SSD/HDD
- Få superhöga dataöverföringshastigheter genom USB 3.1 (10 Gbps)
- IP65-klassad, vilket ger enastående vatten- och dammskydd
- Militärklassat (MIL-STD-810G) enhetskabinett ger utmärkt stötskydd
- Stöder TRIM
- Stödjer SMART
- Stöder 4Kn
- Stöder SATA I, II och III (upp till 6 Gbps)
- Fungerar i extrema temperaturer på -40 till 85 °C
- Inkluderar både USB-C till C och USB-C till A-kablar för stor portkompatibilitet
- Plug-and-play
Inte tillgängligt
Kan finnas hos partners
Från en partner
Support
Överblick
Detta externa USB 3.1-hårddiskkabinett erbjuder en robust och högpresterande lösning för åtkomst till och säkerhetskopiering av dina viktiga filer samtidigt som du skyddar din enhet i tuffa miljöer. Levereras med två kablar för att stödja både USB-C- och USB-A-kompatibla bärbara datorer och surfplattor.
Maximera prestandan på dina 2,5" SATA-enheter
Hårddiskkabinettet levererar USB 3.1 Gen 2-prestanda med dataöverföringshastigheter på upp till 10 Gbps, vilket gör att du kan utnyttja de senaste hårddiskarnas höga prestanda samtidigt som flaskhalsarna undviks vid dina dataöverföringar. Med stöd för SATA I, II och III och hårddiskar med hög kapacitet är detta USB-C-kabinett kompatibelt med nästan vilken 2,5" SATA SSD eller HDD som helst.
IP65-klassad för vatten- och dammskydd
Var förberedd på det oväntade när du är på fältet, i utomhus- eller industrimiljöer. Det robusta, IP65-klassade hårddiskkabinettet ger överlägset vatten- och dammskydd och håller dina data säkra, även vid plötsligt regn eller dammstormar.
Militärklassat skydd
Det robusta kabinettet är militärklassat (MIL-STD-810G) för att skydda din enhet mot miljöfaror som fall, stötar och vibrationer.
Det tåliga yttre höljet ger stöttålighet medan det flexibla silikonhöljet ger extra skydd och absorberar stötar, omild hantering och fall. Inuti ger ytterligare ett silikonlager extra hårddiskstabilitet.
S251BRU31C3 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.
Användning
Skydda dina data med den här militärklassade, bärbara externa lagringslösningen - perfekt i tuffa utomhus- eller industrimiljöer som byggen, jordbruk, gruvdrift, skogsbruk och tillverkningsindustri
Perfekt för kreativa proffs som behöver åtkomst till viktiga data och filer samtidigt som de arbetar på fältet
Dra nytta av bärbara datorer och surfplattor med supersnabb USB 3.1-anslutning (10 Gbps)
Dela stora filer mellan datorer snabbt och enkelt utan nätverk
Säkerhetskopiera viktig data till en extern lagringsenhet
Tekniska specifikationer
Produktnummer | ||
---|---|---|
Ingram Micro Sweden | V934247 | |
UPC Code | 065030872430 |
Information om garanti | ||
---|---|---|
Garanti | 2 Years | |
Hårdvara | ||
Antal 2,5 tums fack | 1 | |
Antal enheter | 1 | |
Busstyp | USB 3.1 Gen 2 | |
Chipset-ID | ASMedia - ASM235CM | |
Enhetsinstallation | Fixerad | |
Enhetsstorlek | 2.5in | |
Enhetstyp | SATA | |
Fläkt(ar) | Nej | |
Gränssnitt | USB 3.1 Gen 2 | |
Industristandarder | MIL-STD-810G, Method 503.5 (termisk chock) MIL-STD-810G, Method 514.6 (vibration) MIL-STD-810G, Method 516.6 (stöt) MIL-STD-810G, Method 507.5 (fuktighet) MIL-STD-810G, Method 509.5 (saltstänk) MIL-STD-810G, Method 510.5, Procedure I (sand och damm) MIL-STD-810G, Method 508.6 (svamp) |
|
Stödda enhetshöjd(er) | 7mm | |
9.5mm | ||
Prestanda | ||
4Kn Support | Ja | |
Hot swap-förmåga | Nej | |
Maximal dataöverföringshastighet | 10 Gbps | |
Maximal enhetskapacitet | Testad upp till 2 TB vid 7200 RPM | |
Medeltid mellan fel (MTBF) | 48000 | |
S.M.A.R.T. Support | Ja | |
TRIM Support | Ja | |
Typ och hastighet | USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s | |
SATA III (6 Gbps) | ||
UASP-stöd | Ja | |
Kontakt(er) | ||
Enhetskontakter | 1 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts) Honuttag | |
Övriga gränssnitt | 1 - USB 3.1 USB Type-A (9-stifts, Gen 2, 10 Gbps) Hona | |
Värdkontakter | 1 - USB Type-C (24-stifts) USB 3.1 (10 Gbps) | |
Mjukvara | ||
OS-kompatibilitet | OS independent; No software or drivers required | |
Indikatorer | ||
LED-indikatorer | 1 - Diagnostisk LED (Ström och aktivitet för enhet) | |
Ström | ||
Power Source | Strömförsörjd via USB | |
Miljö | ||
Drifttemperatur | -40°C to 85°C (-40°F to 185°F) | |
Förvaringstemperatur | -40°C to 85°C (-40°F to 185°F) | |
Luftfuktighet | 20 ~ 95% RH | |
Utseende | ||
Färg | Svart | |
Kabinettyp | Av plast | |
Maximal enhetshöjd | 9.5 mm [0.4 in] | |
Produktbredd | 112 mm [4.4 in] | |
Produkthöjd | 30 mm [1.2 in] | |
Produktlängd | 146 mm [5.7 in] | |
Produktvikt | 304 g [10.7 oz] | |
Förpackning | ||
Fraktvikt (förpackning) | 475 g [16.8 oz] | |
Vad det är i lådan | ||
Ingår i paketet | 1 - hårddiskkabinett | |
1 - USB-C till USB-C-kabel | ||
1 - usb-c till usb-a-kabel | ||
1 - skyddat hårddiskkabinett | ||
1 - insexnyckel | ||
1 - snabbinstallationsguide |
Relaterade produkter
Tåligt hårddiskkabinett - USB 3.0 till 2,5" SATA 6 Gbps HDD eller SSD - UASP
Utrusta dig för fältet med bärbart hårddiskskydd
Verktygslöst USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 2,5" SATA SSD/HDD - USB-C
Lägg till snabb och bärbar datalagring till din USB Type-C-kapabla MacBook, ChromeBook Pixel eller bärbara dator
Verktygslöst USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 2,5" SATA-enheter
Få högre hastighet med USB 3.1 Gen 2 i en lätt och bärbar lösning
USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 2,5" SATA-enheter
Gör dig redo för supersnabb USB 3.1 Gen 2-datalagring med din 2,5" SSD eller HDD
M.2 till SATA SSD-kabinett - USB 3.1 (10 Gbps) med USB-C-kabel - externt kabinett
Gör om din M.2 SATA-hårddisk till en supersnabb, superbärbar lagringslösning för USB-C-kapabla enheter
Hårddiskkabinett med dubbla fack för M.2 SATA SSD-enheter - USB 3.1 (10 Gbps) - RAID
Gör om två M.2 SATA-hårddiskar till supersnabb, bärbar lagring med RAID för ökad prestanda eller redundans
Hårddiskkabinett med dubbla fack för mSATA SSD-enheter - USB 3.1 (10 Gbps) - RAID
Nå och säkerhetskopiera data snabbt från din USB-C- eller USB-A-kapabla enhet genom supersnabb USB 3.1 Gen 2
USB 3.1 (10 Gbps) 2,5" SATA SSD/HDD-kabinett med inbyggd USB-C-kabel
Skapa en snabb och bärbar datalagringslösning för din USB Type-C-kapabla bärbara dator
Hårddiskkabinett för 2,5" SATA SSD/HDD - USB 3.1 (10 Gbps) - USB-A, USB-C
Nå data lagrad på din 2,5" SATA SSD/HDD med stöd för hårddiskar med höjd på upp till 15 mm och med hög kapacitet
USB-C hårddiskkabinett för 2,5" SATA SSD/HDD - USB 3.1 10 Gbps - för S251BU31REM
Förvandla en 2.5" SATA HDD/SSD till en bärbar lagringslösning över USB 3.1 Gen 2, som stöder S251BU31REM hot swap-fack
USB 3.1 dubbel 3,5 tums SATA (6Gbps) HDD-kabinett med RAID - USB-C och USB-A
Skapa externt förvaringsutrymme med hög prestanda, med en dubbel SATA HDD RAID-uppsättning, via USB 3.1 (10Gbps)
Externt USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för två 2,5" SATA-enheter
Gör om två 2,5" SATA SSD- eller HDD-enheter till högpresterande lagring med RAID - för USB-C- och USB-A-kapabla enheter
USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 3,5" SATA-enheter
Lösningen för datalagring med hög hastighet och hög kapacitet som du har väntat på - med USB 3.1 Gen 2
Tillbehör
USB-C till USB-A-kabel - M/M - 1 m - USB 3.1 (10 Gbps) - USB-IF-certifierad
Anslut dina USB Type-C-enheter till din bärbara eller stationära dator
USB-C till USB-C-kabel - M/M - 0,5m - USB 3.1 (10Gbps)
Anslut dina USB Type-C-enheter och minska röran på skrivbordet
USB-C-kabel med Power Delivery (5 A) - M/M - 1 m - USB 3.1 (10 Gbps) - USB-IF-certifierad
Strömförse dina USB Type-C-enheter
USB-C-kabel - M/M - 1 m - USB 3.1 (10 Gbps) - USB-IF-certifierad
Anslut dina USB Type-C-enheter
USB-A till USB-C-kabel - M/M - 0,5m - USB 3.1 (10Gbps)
Anslut en USB Type-C-enhet till din bärbara eller stationära dator och rensa upp ditt skrivbord.
USB 3.1-kombokort (10 Gbps) med 5 portar - 1x USB-C, 2x USB-A + 2x IDC (5 Gbps) - PCIe
Lägg till en USB Type-C-port (USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbps) till din dator, plus två USB Type-A-portar och två kontakter av moderkortstyp (5 Gbps)
USB 3.1-kort med dubbla portar - 10 Gbps per port - 1x USB-C, 1x USB-A - PCIe
Lägg till en USB Type-C- och en USB Type-A-port (10 Gbps) till datorn genom en PCI Express-port
USB-C-kort med dubbla portar - 10 Gbps per port - 2x USB-C - USB 3.1 - PCIe
Lägg till två USB Type-C-portar på 10 Gbps till din dator genom en PCI Express-port
Produktsupport
Drivrutiner & hämtningsbara filer
* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.