StarTech.com

Externt USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för två 2,5" SATA-enheter

Gör om två 2,5" SATA SSD- eller HDD-enheter till högpresterande lagring med RAID - för USB-C- och USB-A-kapabla enheter

Produkt ID: S252BU313R

  • Skapa kraftfull extern lagring med ett kabinett med 2 fack för 2,5" SSD/HDD-enheter
  • Fungerar med både USB-C- och USB-A-kapabla enheter med två medföljande kablar
  • Kompatibel med Thunderbolt 3 USB-C-port
Visa mer
  • Stöder USB 3.1 Gen 2
  • Kompatibel med hårddiskstorlekar på 5-12,5 mm och testad med kapacitet på upp till 4 TB @ 7200 RPM
  • Stöd för SATA I/II/III (upp till 6 Gbps)
  • Stöder RAID 0, 1, Big (Spanning eller sammanfogning) och JBOD
  • UASP-stöd för förbättrad prestanda
  • Kabinett i solitt aluminium
  • Fläkt med hastighetskontroll
  • LED-indikatorer med flera funktioner
136,99 € EUR exkl. moms
171,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Antal enheter 2
Busstyp USB 3.1 Gen 2
Chipset-ID ASMedia - ASM1352R
Enhetsinstallation Fixerad
Enhetsstorlek 2.5in
Enhetstyp SATA
Fläkt(ar) Ja
Flaktar 1 - 30 mm
Fläktlagerstyp Glidlager
Gränssnitt USB 3.1 Gen 2
Prestanda
4Kn Support Ja
Maximal dataöverföringshastighet 10 Gbps
Maximal enhetskapacitet Testad med diskar på upp till 4 TB vid 7200 RPM
Medeltid mellan fel (MTBF) 50 000 timmar
RAID Ja
RAID-lägen som stöds RAID 0 (stripade enheter)
RAID 1 (speglade enheter)
BIG (Omfång eller sammanfogning)
JBOD - (Just a Bunch of Disks)
TRIM Support Ja
Typ och hastighet USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
UASP-stöd Ja
Kontakt(er)
Enhetskontakter 2 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts)
Värdkontakter 1 - USB 3.1 USB type Micro-B (10-stifts, Gen 2, 10 Gbps)
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Ström
1 - Läs och skriv - HDD1
1 - Läs och skriv - HDD2
Ström
Inspänning 100 - 240 AC
Inström 0.6A
Kontakttyp B
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 60
Utspänning 12V DC
Utström 2A
Miljö
Drifttemperatur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Luftfuktighet 20~80% RH
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Aluminium
Maximal enhetshöjd 12.5 mm [0.5 in]
Produktbredd 81 mm [3.2 in]
Produkthöjd 6 cm [2.4 in]
Produktlängd 14.8 cm [5.8 in]
Produktvikt 378 g [13.3 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 910 g [32.1 oz]
Package Height 11.2 cm [4.4 in]
Package Length 22.8 cm [9 in]
Package Width 16.3 cm [6.4 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB 3.1 till SATA-kabinett
1 - USB C till Micro B-kabel - 102 cm
1 - USB 3.0 A till Micro B-kabel - 102 cm
1 - universell strömadapter (NA, EU, UK, ANZ) - 177 cm (kabel)
2 - enhetsfack
2 - insexnycklar
1 - Instruktionsbok
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Relaterade produkter

USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 2,5
S251BMU313
USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 2,5" SATA-enheter

Gör dig redo för supersnabb USB 3.1 Gen 2-datalagring med din 2,5" SSD eller HDD

43,99 € exkl. moms
54,99 € inkl. moms
Verktygslöst USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 2,5
S251BPU313
Verktygslöst USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 2,5" SATA-enheter

Få högre hastighet med USB 3.1 Gen 2 i en lätt och bärbar lösning

36,99 € exkl. moms
46,24 € inkl. moms
USB 3.1-dockningsstation (10 Gbps) med två fack för 2,5
SDOCK2U313
USB 3.1-dockningsstation (10 Gbps) med två fack för 2,5"/3,5" SATA SSD-/HDD-enheter

Docka två av dina 2,5" och 3,5" SATA-enheter över högpresterande USB 3.1 Gen 2 med UASP

123,99 € exkl. moms
154,99 € inkl. moms
USB 3.1-dockningsstation (10 Gbps) med ett fack för 2,5/3,5 inch SATA SSD/HDD
SDOCKU313
USB 3.1-dockningsstation (10 Gbps) med ett fack för 2,5/3,5 inch SATA SSD/HDD

Docka din 2,5" eller 3,5" SATA-enhet över högpresterande USB 3.1 med UASP

76,99 € exkl. moms
96,24 € inkl. moms
USB 3.1-kabeladapter (10 Gbps) för SATA-enheter
USB312SAT3CB
USB 3.1-kabeladapter (10 Gbps) för SATA-enheter

Anslut en 2,5" SATA SSD/HDD till datorn med hjälp av denna superbärbara USB 3.1 Gen 2-kabel

25,99 € exkl. moms
32,49 € inkl. moms
2.5in USB 3.0 External SATA III SSD Hard Drive Enclosure with UASP – Portable External HDD
S2510BPU33
2.5in USB 3.0 External SATA III SSD Hard Drive Enclosure with UASP – Portable External HDD

Turn a 2.5” SATA Hard Drive or Solid State Drive into a UASP supported USB 3.0 External Hard Drive

27,99 € exkl. moms
34,99 € inkl. moms
2,5
SAT2510BU32
2,5" USB 3.0 SSD SATA-hårddiskkabinett

Gör om en 2,5" SATA HDD/SSD till en extern SuperSpeed USB 3.0 hårddisk/solid state-enhet

30,99 € exkl. moms
38,74 € inkl. moms
2,5
S2510BMU33
2,5" USB 3.0 extern SATA III SSD hårddiskkabinett i aluminium med UASP för SATA 6 Gbps - Bärbar extern HDD

Gör om en 2,5" SATA-hårddisk eller solid state-enhet till en USB 3.0 extern-hårddisk med stöd för UASP

28,99 € exkl. moms
36,24 € inkl. moms

Tillbehör