StarTech.com

Tåligt hårddiskkabinett - USB 3.0 till 2,5" SATA 6 Gbps HDD eller SSD - UASP

Utrusta dig för fältet med bärbart hårddiskskydd

Produkt ID: S251BRU33

  • Skydda din data även i de tuffaste miljöerna i fält
  • Militärklassat (MIL-STD-810G) enhetskabinett ger utmärkt stötskydd
  • Enastående vatten- och dammskydd med IP-54-klass
Visa mer
  • Inga verktyg behöv för att installera eller byta ut hårddisken
  • Snabb prestanda med USB 3.0 med UASP och SATA III (6 Gbps)
  • Fungerar även i extrema temperaturer på -40° till 85°C
55,99 € EUR exkl. moms
69,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Antal 2,5 tums fack 1
Antal enheter 1
Busstyp USB 3.0
Chipset-ID ASMedia - ASM1153E
Enhetsinstallation Fixerad
Enhetsstorlek 2.5in
Enhetstyp SATA
Gränssnitt USB 3.0
Industristandarder MIL-STD-810G, Method 503.5 (termisk chock)
MIL-STD-810G, Method 514.6 (vibration)
MIL-STD-810G, Method 516.6 (stöt)
MIL-STD-810G, Method 507.5 (fuktighet)
MIL-STD-810G, Method 509.5 (saltstänk)
MIL-STD-810G, Method 510.5, Procedure I (sand och damm)
MIL-STD-810G, Method 508.6 (svamp)
Stödda enhetshöjd(er) 7mm
9.5mm
Prestanda
4Kn Support Ja
Hot swap-förmåga Ja
Maximal dataöverföringshastighet 5 Gbps
Maximal enhetskapacitet Testad upp till 2 TB vid 7200 RPM
TRIM Support Ja
Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
UASP-stöd Ja
Kontakt(er)
Enhetskontakter 1 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts) Honuttag
Värdkontakter 1 - USB 3.0 Micro-B (10-stifts, SuperSpeed) Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Diagnostisk LED (Ström och aktivitet för enhet)
Ström
Power Source Strömförsörjd via USB
Miljö
Drifttemperatur -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Förvaringstemperatur -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Luftfuktighet 20 ~ 95% RH
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 103 mm [4.1 in]
Produktbredd 11.2 cm [4.4 in]
Produkthöjd 2.9 cm [1.1 in]
Produktlängd 14.3 cm [5.6 in]
Produktvikt 265 g [9.4 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 402 g [14.2 oz]
Package Height 57 mm [2.2 in]
Package Length 18.3 cm [7.2 in]
Package Width 13.9 cm [5.5 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Tåligt 2,5" USB 3.0-kabinett
1 - USB 3.0-kabel
1 - Skumplatta för enheter på 7 mm
1 - Instruktionsbok
Connector A 1 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts) Hona
Connector B 1 - USB 3.0 Micro-B (10-stifts, SuperSpeed) Hane
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Relaterade produkter

Externt eSATAp/eSATA- eller USB 3.0-kabinett med UASP för 2,5
S251SMU33EP
Externt eSATAp/eSATA- eller USB 3.0-kabinett med UASP för 2,5" SATA III 6 Gbps-hårddiskar – Bärbar HDD/SDD

Gör om en 2,5" SATA III HDD/SSD till en extern hårddisk som kan ansluta till datorn genom antingen eSATAp med 6 Gbps eller USB 3.0 med UASP med 5 Gbps

53,99 € exkl. moms
67,49 € inkl. moms
2,5
S2510BMU33
2,5" USB 3.0 extern SATA III SSD hårddiskkabinett i aluminium med UASP för SATA 6 Gbps - Bärbar extern HDD

Gör om en 2,5" SATA-hårddisk eller solid state-enhet till en USB 3.0 extern-hårddisk med stöd för UASP

28,99 € exkl. moms
36,24 € inkl. moms
2.5in USB 3.0 External SATA III SSD Hard Drive Enclosure with UASP – Portable External HDD
S2510BPU33
2.5in USB 3.0 External SATA III SSD Hard Drive Enclosure with UASP – Portable External HDD

Turn a 2.5” SATA Hard Drive or Solid State Drive into a UASP supported USB 3.0 External Hard Drive

27,99 € exkl. moms
34,99 € inkl. moms
USB 3.0 universell 2,5 tums SATA III eller IDE hårddiskkabinett med UASP – Portabel extern SSD / HDD
UNI251BMU33
USB 3.0 universell 2,5 tums SATA III eller IDE hårddiskkabinett med UASP – Portabel extern SSD / HDD

Gör om en 2,5” SATA III eller IDE HDD / SSD till en extern hårddisk som ansluts till din dator genom USB 3.0 med UASP

39,99 € exkl. moms
49,99 € inkl. moms
Hårddiskkabinett för 2,5
S2510BPU337
Hårddiskkabinett för 2,5" SATA SSD/HDD-enheter - USB 3.0 - 7 mm

Gör om en 7 mm hög 2,5" SATA III SSD/HDD till en extern USB 3.0-enhet med UASP-stöd

27,99 € exkl. moms
34,99 € inkl. moms

Tillbehör