StarTech.com

USB 3.0 universell 2,5 tums SATA III eller IDE hårddiskkabinett med UASP – Portabel extern SSD / HDD

Gör om en 2,5” SATA III eller IDE HDD / SSD till en extern hårddisk som ansluts till din dator genom USB 3.0 med UASP

Produkt ID: UNI251BMU33

  • Bred enhetskompatibilitet med stöd för 2,5 tums IDE och SATA HDD / SSD
  • Optimal prestanda med SATA III- och UASP-stöd
  • Maximal portabilitet med litet platsbehov och utan behov av extern strömadapter
Visa mer
  • Stöder både IDE & SATA 2,5 tums formfaktor enheter
  • Kompatibel med SATA-hårddiskar revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
  • Kompatibel med PATA / IDE enheter (66/100/133 Mbps)
  • USB-driven
  • Kompatibel med USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps / 480 Mbps / 1,5 Mbps)
  • Plug-and-play-installation
37,99 € EUR exkl. moms
47,49 € EUR inkl. moms

Överblick

UNI251BMU33 universal 2,5 tums hårdiskkabinett gör att du kan göra om en 2,5 tums SATA, IDE hårddisk (HDD) eller SSD-minne till en portabel lagringslösning med USB 3.0.

Detta mångsidiga kabinett gör att du enkelt kan göra om 2,5 tums hårddiskar och SSD-minnen som inte längre används till externa lagringsenheter. Då kabinettet stöder både äldre IDE-enheter och SATA-enheter kan du vara säker på att du kommer att ha rätt alternativ till hands när det är dags att ansluta en ny enhet, utan att du behöver oroa dig över kompatibiliteten.

För att få ut mest av dina SATA III-enheter och säkerställa maximal prestanda och hastighet, har UNI251BMU33 ytterligare förstärkts genom UASP-stöd. När det ansluts till UASP-aktiverade värdstyrenheter ger kabinettet upp till 70 % snabbare överföringshastigheter än vanlig USB 3.0. Se våra UASP-testresultat nedan för mer information.

UNI251BMU33 får sin ström via USB och du behöver därmed inte ta med dig en extern eladapter, vilket är perfekt när du vill ta med dig din externa hårddisk tillsammans med din bärbara dator. Kabinettet har dessutom en platsbesparande design, vilket gör det till en utmärkt lösning för användare av bärbara datorer och PC som ständigt är på språng och som vill ha mer lagringsutrymme till sin dator som inte tar upp för mycket plats.

UNI251BMU33 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Förbättrad prestanda med UASP

UASP stöds av Windows 8, Mac OSX (10.8 eller senare) och Linux. Vid tester ger UASP 70 % snabbare läshastigheter och 40 % snabbare skrivhastigheter över vanlig USB 3.0.

UASP Speed Diagram

Samtidigt visade UASP-testerna på 80 % reducerad åtgång av processorns resurser.

UASP Speed Diagram

Testerna utfördes med ett Intel® Ivy Bridge-system, ett UASP-kapabelt kabinett från StarTech.com och en SATA III SSD-minne.

Fördelarna med StarTech.com

  • Bred enhetskompatibilitet med stöd för 2,5" formfaktor IDE och SATA hårddiskar (HDD) och SSD-minnen
  • Tidsbesparande filöverföringshastigheter upp till 70 % snabbare än traditionell USB 3.0 när den används med en värdenhet med stöd för UASP
  • Maximal portabilitet med litet platsbehov och ström via USB

Användning

Gör om en oanvänd IDE- (PATA) eller SATA-hårddisk till en extra lagringslösning

Få tillgång till ett antal olika enheter

Återanvänd en oanvänd SATA- och IDE-disk som en extern hårddisk

Utvidga lagringskapaciteten hos din bärbara dator eller Ultrabook™-dator externt

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Antal 2,5 tums fack 1
Antal enheter 1
Busstyp USB 3.0
Chipset-ID JMicron - JMS330
JMicron - JMB565
Enhetsinstallation Fixerad
Enhetsstorlek 2.5in
Enhetstyp SATA & IDE
Gränssnitt USB 3.0
Prestanda
Hot swap-förmåga Nej
Maximal dataöverföringshastighet 5 Gbps
Maximal enhetskapacitet För närvarande testad med hårdiskar på upp till 2 TB 7200 RPM
Port Multiplier Nej
RAID Nej
Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
UASP-stöd Ja
Kontakt(er)
Enhetskontakter 1 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts) Honuttag
1 - IDE (44-stifts, EIDE/PATA, 2,5" HDD) Hona
Värdkontakter 1 - USB 3.0 Micro-B (10-stifts, SuperSpeed) Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Enhet ström/aktivitet
Ström
Power Source Strömförsörjd via USB
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Luftfuktighet 0% ~ 90% RH
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Aluminium
Maximal enhetshöjd 9.5 mm [0.4 in]
Produktbredd 80 mm [3.1 in]
Produkthöjd 17 mm [0.7 in]
Produktlängd 125 mm [4.9 in]
Produktvikt 128 g [4.5 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 232 g [8.2 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB 3.0 SATA/IDE 2,5” hårddiskkabinett
1 - USB 3.0 Type-A till Micro-B-kabel
4 - Installationsskruvar
1 - Skruvmejsel
1 - Instruktionsbok

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
OS independent; No software or drivers required

Certifikat

Relaterade produkter

2.5in USB 3.0 External SATA III SSD Hard Drive Enclosure with UASP – Portable External HDD
S2510BPU33
2.5in USB 3.0 External SATA III SSD Hard Drive Enclosure with UASP – Portable External HDD

Turn a 2.5” SATA Hard Drive or Solid State Drive into a UASP supported USB 3.0 External Hard Drive

27,99 € exkl. moms
34,99 € inkl. moms
2,5
S2510BMU33
2,5" USB 3.0 extern SATA III SSD hårddiskkabinett i aluminium med UASP för SATA 6 Gbps - Bärbar extern HDD

Gör om en 2,5" SATA-hårddisk eller solid state-enhet till en USB 3.0 extern-hårddisk med stöd för UASP

28,99 € exkl. moms
36,24 € inkl. moms
2,5
SAT2510BU32
2,5" USB 3.0 SSD SATA-hårddiskkabinett

Gör om en 2,5" SATA HDD/SSD till en extern SuperSpeed USB 3.0 hårddisk/solid state-enhet

30,99 € exkl. moms
38,74 € inkl. moms
Externt eSATAp/eSATA- eller USB 3.0-kabinett med UASP för 2,5
S251SMU33EP
Externt eSATAp/eSATA- eller USB 3.0-kabinett med UASP för 2,5" SATA III 6 Gbps-hårddiskar – Bärbar HDD/SDD

Gör om en 2,5" SATA III HDD/SSD till en extern hårddisk som kan ansluta till datorn genom antingen eSATAp med 6 Gbps eller USB 3.0 med UASP med 5 Gbps

46,99 € exkl. moms
58,74 € inkl. moms
IDE till SATA hårddisk- eller optisk enhetsadapter - 40-stifts PATA till 2,5
IDE2SAT2
IDE till SATA hårddisk- eller optisk enhetsadapter - 40-stifts PATA till 2,5" SATA HDD/SSD/ODD-konverterare

Anslut din SATA-hårddisk eller Blu-Ray-/DVD-/CD-ROM-enhet till ett IDE-moderkort

22,99 € exkl. moms
28,74 € inkl. moms
2,5
IDE2SAT
2,5" och 3,5" 40-stifts hane IDE till SATA-adapter-konverterare

Anslut din SATA-enhet till ett IDE-moderkort

22,99 € exkl. moms
28,74 € inkl. moms
SATA till 2,5
SAT2IDEADP
SATA till 2,5" eller 3,5" IDE-hårddisk-adapter för HDD-dockningsstationer

Använd 2,5 tums eller 3,5 tums IDE-hårddiskar i en SATA HDD-dockningsstation

28,99 € exkl. moms
36,24 € inkl. moms
USB 3.0 till SATA- eller IDE-hårddisk adapter-konverterare
USB3SSATAIDE
USB 3.0 till SATA- eller IDE-hårddisk adapter-konverterare

Anslut en 2,5"/3,5" SATA- eller IDE-hårddisk genom en USB 3.0-port

49,99 € exkl. moms
62,49 € inkl. moms
USB 2.0 till SATA/IDE komboadapter för 2,5/3,5
USB2SATAIDE
USB 2.0 till SATA/IDE komboadapter för 2,5/3,5" SSD/HDD

Anslut snabbt och enkelt SATA- och/eller IDE-hårddiskar genom USB 2.0

39,99 € exkl. moms
49,99 € inkl. moms
Dubbelriktad SATA IDE-adapter-konverterare
PATA2SATA3
Dubbelriktad SATA IDE-adapter-konverterare

Dubbelriktad adapter konverterar IDE till SATA eller SATA till IDE

19,99 € exkl. moms
24,99 € inkl. moms
Hårddiskkabinett för 2,5
S2510BPU337
Hårddiskkabinett för 2,5" SATA SSD/HDD-enheter - USB 3.0 - 7 mm

Gör om en 7 mm hög 2,5" SATA III SSD/HDD till en extern USB 3.0-enhet med UASP-stöd

27,99 € exkl. moms
34,99 € inkl. moms

Tillbehör

Produktsupport

Vanliga frågor

Before You Buy

Hard drive enclosures require power from your system's USB port. Although you can plug in any standard SATA drive, USB ports only supply a limited amount of power and are not able to power all of the hard drives plugged into the system.

The power capabilities of the USB port combined with the power requirements of the attached hard drive will determine if the hard drive enclosure will work in your setup. The power (in mA) supplied by the USB port must be greater than the requirements of the hard drive.

A USB 2.0 port can supply a maximum of 500 mA (0.5 A), and a USB 3.0 port can supply a maximum of 900 mA (0.9 A).

You can usually find the power requirements of your hard drive in the technical specifications on the label of the hard drive or on the manufacturer's website.

Note: For more information on how to detect an IDE hard drive, visit http://www.startech.com/faq/hard_drive_accessories_ide_detection.

Older IDE drives are not supported by current StarTech.com products. Typically, these drives were made earlier than the mid-to-late 1990s and are smaller than 1 Gigabyte in size.

There are a number of reasons that older IDE drives may not be detected, including the following:

  • The drive uses PIO (Programmed Input/Output) mode and not DMA (Direct Memory Access).

  • The drive is non-ATA or is using an ATA mode that predates the chipset's compatibility (usually older than ATA-4).

  • The sector size is not 512 bytes.

Unfortunately there is no workaround in these situations. An older system or an older IDE controller card must be used to access older IDE drives.

To determine if your hard drive will work in this enclosure, on the product page, click the Technical Specifications tab, and do the following:

  • Make sure that the enclosure supports the storage size of your hard drive. If the storage size of your hard drive is larger than what the enclosure was tested with, the hard drive will likely still work with the enclosure.
  • Confirm that your hard drive uses the same interface type as the enclosure. For example, IDE, SATA, or M.2.
  • Make sure that the enclosure supports the physical size of your hard drive, such as 2.5 inches or 3.5 inches.
  • Make sure that the enclosure supports the height of your hard drive. For example, 9 mm or 15 mm.
  • Verify that the power consumption of your hard drive doesn’t exceed the power output of the enclosure. If you’re using multiple hard drives, make sure that the combined power consumption of all of the hard drives doesn’t exceed the power output of the enclosure.

Problemsökning

Note: If you are using an IDE hard drive 1 Gigabyte in size or smaller, refer to the following FAQ: http://www.startech.com/faq/hard_drive_accessories_minimum_ide_hard_drive_size

If you are unable to detect your IDE (PATA) drive using a StarTech.com product, you may need to change the jumper settings on your drive. The jumpers switch the drive between Master, Slave, and Cable Select for most drives. A jumper is a small plastic piece that slides on top of two pins to electrically short them together.

When it does not mention what IDE drive configuration is required or if there is only one drive in the setup, the drive should be configured as Master. If Master is not working, try using the drive in Cable Select.

There is no standard position for the jumpers on IDE drives. On some drives, the jumper diagram is on the label that is on the top of the drive. On other drives, there are markings on the circuit board for CS, MA, and SL, which means a jumper shorts the pins vertically in that position. For more information, refer to the documentation provided by the manufacturer.

When you troubleshoot issues with a hard drive enclosure, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • Cables
  • Hard drives
  • Hard drive enclosure

To test your setup components, try the following:

  • Use the cables, hard drives, and hard drive enclosure in another setup to see if the problem is with the components or the setup.
  • Use a different cable, hard drive, and hard drive enclosure in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test the hard drive and hard drive enclosure, it is recommended that you do the following:

  • To check Disk Management, press the Windows key + R, type diskmgmt.msc, and press Enter. Check to see if your hard drive is listed.
  • If the hard drive is listed with unallocated space, the hard drive needs to be reformatted. Right-click unallocated and click New Simple Volume. Follow the on-screen instructions to complete the reformatting.​

Note: Formatting a hard drive erases all of the data on it. Make sure that you back up all of your data before you reformat the hard drive.​

  • If the hard drive is listed as healthy but does not have a drive letter, for example, C:, right-click healthy and click Change Drive Letter and Paths. Click Add, assign a drive letter, and click OK.

Note: A formatted hard drive will not show up in Computer or My Computer until it has a drive letter assigned to it.