StarTech.com

USB 3.1 dubbel 3,5 tums SATA (6Gbps) HDD-kabinett med RAID - USB-C och USB-A

Skapa externt förvaringsutrymme med hög prestanda, med en dubbel SATA HDD RAID-uppsättning, via USB 3.1 (10Gbps)

Produkt ID: S352BU313R

  • Med stöd för 3,5 tums SATA HDDs/SSDs/SSHDs
  • Dataöverföringshastigheter på upp till 10Gbps via USB 3.1 Gen 2-anslutning
  • Stöder RAID 0, RAID 1, JBOD och SPAN (BIG)
Visa mer
  • Med stöd för SATA revision I/II/III (upp till 6 Gbps)
  • Aluminium och plasthölje med monteringslåda för hårddiskar i metall
  • Kompatibel med Thunderbolt 3 USB-C-port
  • Inbyggd fläkt
  • Inkluderar 2 kablar, USB-C till B och USB-A till B
  • Bakåtkompatibel med USB 3.0 (USB Gen 1), USB 2.0
139,99 € EUR exkl. moms
174,99 € EUR inkl. moms

Överblick

Detta USB 3.1 hårddiskkabinett med två platser gör det enkelt att lägga till extern datalagring med hög kapacitet och hög prestanda till din bärbara eller stationära dator. Detta RAID-kabinett med två platser stöder två 3,5 tums SATA-hårddiskar med ultrasnabb dataöverföringshastighet och konfigurerbara RAID-lägen.

Datalagring med hög hastighet

Skapa en extern lagringslösning med hög kapacitet, med stöd för två 3,5 tums hårddiskar, SSD eller SSHD. Detta 3,5 tums hårddiskkabinett med två platser tillhandahåller snabba filöverföringshastigheter på upp till 10Gbps med USB 3.1 Gen 2 prestanda. Det stöder SATA I, II och III och är förstärkt med UASP för att maximera prestandan och hastigheten på dina SATA III-hårddiskar.

RAID-kabinettet med två platser ger en effektiv lösning för kreativa proffs, kontorsanställda, forskare och sjukvårdspersonal för att lagra, komma åt, säkerhetskopiera och skydda viktiga filer. Du kan känna dig lugn när du vet att dina filer är säkra, trygga och skyddade.

Öka prestanda och dataredundans genom RAID

Med flera RAID-alternativ kan du få ökad lagringsstorlek, prestanda, eller redundans. Kabinettet stödjer RAID 0, RAID 1, JBOD och SPAN (BIG), vilket gör det möjligt att välja önskad backup-läge och anpassa din uppsättning av hårddiskar baserat på dina lagringsbehov.

Designad för pålitlighet och mångsidighet

För att maximera både hållbarhet och tillförlitlighet, har den externa RAID-inneslutningen ett aluminium och plasthölje med monteringslåda för hårddiskar i metall. Den har även en inbyggd fläkt, för att hjälpa ventilera bort driftvärmen och bibehålla en optimal driftmiljö för skydd av hårddiskarna.

Kabinettet med två platser innefattar både en USB-C och USB-A-kabel för flexibel användning med de senaste bärbara datorer och surfplattor, utrustad med en USB-C™-port, Thunderbolt™ 3 USB-C-port, men även med äldre enheter. Kabinettet är OS-oberoende och behöver inte extra drivrutiner eller mjukvara.

S352BU313R täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Användning

Idealisk för små företag eller hemmakontor, bygg en extern RAID-uppsättning för dataredundans, för att skydda mot diskhavererier när man arbetar med viktiga filer

Videoredigerings eller bildproffs/-entusiaster kan arbeta säkert med mycket stora filer

Överför stora filer mellan datorer snabbt och enkelt utan nätverk

Enkla lagringsöverföringar mellan olika datasystem och extern lagring av stora volymer för säkerhetskopiering/arkivering

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Antal enheter 2
Busstyp USB 3.1 Gen 2
Chipset-ID ASMedia - ASM1352R
Enhetsinstallation Fixerad
Enhetsstorlek 3.5in
Enhetstyp SATA
Fläkt(ar) Ja
Flaktar 1 - 50 mm
Fläktlagerstyp Glidlager
Gränssnitt USB 3.1 Gen 2
Prestanda
4Kn Support Ja
Maximal dataöverföringshastighet 10 Gbps
Maximal enhetskapacitet Testad upp till 10 TB
Medeltid mellan fel (MTBF) 100 000 timmar
RAID Ja
RAID-lägen som stöds RAID 0 (stripade enheter)
RAID 1 (speglade enheter)
JBOD - (Just a Bunch of Disks)
BIG (Omfång eller sammanfogning)
TRIM Support Ja
Typ och hastighet USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
UASP-stöd Ja
Kontakt(er)
Enhetskontakter 2 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts)
Värdkontakter 1 - USB 3.1 USB Type-B (9-stifts, Gen 2, 10 Gbps)
Mjukvara
OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Ström
2 - Enhet aktivitet
Ström
Inspänning 100 ~ 240 AC
Inström 1.0A
Kontakttyp M
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 36W
Utspänning 12 DC
Utström 3.0A
Miljö
Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Luftfuktighet 5%~95% RH
Utseende
Färg Svart
Kabinettyp Aluminium och plast
Produktbredd 75 mm [3 in]
Produkthöjd 125 mm [4.9 in]
Produktlängd 190 mm [7.5 in]
Produktvikt 1 kg [2.2 lb]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 1.8 kg [3.9 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Kabinett med två platser
1 - universell strömadapter (NA/JP, UK, EU, AU)
1 - USB-A till USB-B-kabel
1 - USB-C till USB-B-kabel
1 - Kabinettstativ
8 - drivskruvar
1 - snabbstartsguide

Kompatibilitet

Se alla kompatibla operativsystem
OS independent; No software or drivers required

Certifikat

Relaterade produkter

USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 3,5
S351BU313
USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 3,5" SATA-enheter

Lösningen för datalagring med hög hastighet och hög kapacitet som du har väntat på - med USB 3.1 Gen 2

73,99 € exkl. moms
92,49 € inkl. moms
USB 3.1 (10 Gbps) mSATA-hårddiskkabinett - aluminium
SMS1BMU313
USB 3.1 (10 Gbps) mSATA-hårddiskkabinett - aluminium

Gör om din mSATA- eller mSATA Mini-hårddisk till en bärbar, högpresterande lagringslösning över USB 3.1 Gen 2

44,99 € exkl. moms
56,24 € inkl. moms
M.2 till SATA SSD-kabinett - USB 3.1 (10 Gbps) med USB-C-kabel - externt kabinett
SM21BMU31C3
M.2 till SATA SSD-kabinett - USB 3.1 (10 Gbps) med USB-C-kabel - externt kabinett

Gör om din M.2 SATA-hårddisk till en supersnabb, superbärbar lagringslösning för USB-C-kapabla enheter

45,99 € exkl. moms
57,49 € inkl. moms
Externt USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för två 2,5
S252BU313R
Externt USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för två 2,5" SATA-enheter

Gör om två 2,5" SATA SSD- eller HDD-enheter till högpresterande lagring med RAID - för USB-C- och USB-A-kapabla enheter

136,99 € exkl. moms
171,24 € inkl. moms
USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 2,5
S251BMU313
USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 2,5" SATA-enheter

Gör dig redo för supersnabb USB 3.1 Gen 2-datalagring med din 2,5" SSD eller HDD

43,99 € exkl. moms
54,99 € inkl. moms
Verktygslöst USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 2,5
S251BPU31C3
Verktygslöst USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 2,5" SATA SSD/HDD - USB-C

Lägg till snabb och bärbar datalagring till din USB Type-C-kapabla MacBook, ChromeBook Pixel eller bärbara dator

41,99 € exkl. moms
52,49 € inkl. moms
USB 3.1 (10 Gbps) 2,5
S251BU31C3CB
USB 3.1 (10 Gbps) 2,5" SATA SSD/HDD-kabinett med inbyggd USB-C-kabel

Skapa en snabb och bärbar datalagringslösning för din USB Type-C-kapabla bärbara dator

50,99 € exkl. moms
63,74 € inkl. moms
Verktygslöst USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 2,5
S251BPU313
Verktygslöst USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 2,5" SATA-enheter

Få högre hastighet med USB 3.1 Gen 2 i en lätt och bärbar lösning

36,99 € exkl. moms
46,24 € inkl. moms
Hårddiskkabinett för 2,5
S251BU31315
Hårddiskkabinett för 2,5" SATA SSD/HDD - USB 3.1 (10 Gbps) - USB-A, USB-C

Nå data lagrad på din 2,5" SATA SSD/HDD med stöd för hårddiskar med höjd på upp till 15 mm och med hög kapacitet

42,99 € exkl. moms
53,74 € inkl. moms
Hårddiskkabinett med dubbla fack för mSATA SSD-enheter - USB 3.1 (10 Gbps) - RAID
SMS2BU31C3R
Hårddiskkabinett med dubbla fack för mSATA SSD-enheter - USB 3.1 (10 Gbps) - RAID

Nå och säkerhetskopiera data snabbt från din USB-C- eller USB-A-kapabla enhet genom supersnabb USB 3.1 Gen 2

55,99 € exkl. moms
69,99 € inkl. moms
Hårddiskkabinett med dubbla fack för M.2 SATA SSD-enheter - USB 3.1 (10 Gbps) - RAID
SM22BU31C3R
Hårddiskkabinett med dubbla fack för M.2 SATA SSD-enheter - USB 3.1 (10 Gbps) - RAID

Gör om två M.2 SATA-hårddiskar till supersnabb, bärbar lagring med RAID för ökad prestanda eller redundans

80,99 € exkl. moms
101,24 € inkl. moms
USB 3.0/eSATA-kabinett med 4 fack och inbyggd HDD-fläkt & UASP för 3,5
S3540BU33E
USB 3.0/eSATA-kabinett med 4 fack och inbyggd HDD-fläkt & UASP för 3,5" SATA III-hårddiskar – SATA 6 Gbps

Lägg till fyra 3,5" SATA III-hårddiskar till datorn externt genom USB 3.0 med UASP eller eSATA

257,99 € exkl. moms
322,49 € inkl. moms
1U rackmonterbart kabinett med 4 fack för 3,5
SAT35401U
1U rackmonterbart kabinett med 4 fack för 3,5" SATA/SAS-hårddiskar

Gör om fyra 3,5" SATA/SAS-enheter till en 1U rackmonterbar lagringslösning med extern Mini SAS-anslutning

471,99 € exkl. moms
589,99 € inkl. moms
USB 3.0/eSATA externt RAID-kabinett för två 3,5
S3520BU33ER
USB 3.0/eSATA externt RAID-kabinett för två 3,5" SATA III-hårddiskar med UASP och fläkt – svart

Skapa en extern RAID-array för två 3,5" SATA-hårddiskar som ansluts antingen genom USB 3.0 med UASP eller eSATA

128,99 € exkl. moms
161,24 € inkl. moms
USB 3.0 RAID-kabinett med USB-hubb med snabbladdning & UASP för två 3,5
S352BU33HR
USB 3.0 RAID-kabinett med USB-hubb med snabbladdning & UASP för två 3,5" SATA III-hårddiskar

Anslut två 3,5" SATA-hårddiskar till datorn genom USB 3.0 med UASP i en RAID-array och ladda eller anslut USB-enheter med den inbyggda USB 3.0-hubben med 2 portar för snabbladdning

137,99 € exkl. moms
172,49 € inkl. moms
USB 3.0/eSATA hyllfritt 3,5
S352BU33RER
USB 3.0/eSATA hyllfritt 3,5" SATA III hårddiskkabinett med två fack och UASP – 6 Gbps hot-swapbar HDD-kabinett med 2 fack

Anslut två hot-swapbara 3,5" SATA III-hårddiskar till datorn externt genom USB 3.0 med UASP eller eSATA

166,99 € exkl. moms
208,74 € inkl. moms

Tillbehör

Produktsupport

Vanliga frågor

Before You Buy

To determine if your hard drive will work in this enclosure, on the product page, click the Technical Specifications tab, and do the following:

  • Make sure that the enclosure supports the storage size of your hard drive. If the storage size of your hard drive is larger than what the enclosure was tested with, the hard drive will likely still work with the enclosure.
  • Confirm that your hard drive uses the same interface type as the enclosure. For example, IDE, SATA, or M.2.
  • Make sure that the enclosure supports the physical size of your hard drive, such as 2.5 inches or 3.5 inches.
  • Make sure that the enclosure supports the height of your hard drive. For example, 9 mm or 15 mm.
  • Verify that the power consumption of your hard drive doesn’t exceed the power output of the enclosure. If you’re using multiple hard drives, make sure that the combined power consumption of all of the hard drives doesn’t exceed the power output of the enclosure.

Note: Not all StarTech.com devices support each of the RAID modes described below. For more information on the RAID modes that your device supports, refer to the manual or the StarTech.com product page.

Redundant Array of Independent Disks (RAID) is a virtual disk technology that combines multiple physical drives into one unit. RAID can create redundancy, improve performance, or do both.

RAID should not be considered a replacement for backing up your data. If critical data is going onto a RAID array, it should be backed up to another physical drive or logical set of drives.

The following are terms that are normally used in connection with RAID:

  • Striping: data is split between multiple disks.
  • Mirroring: data is mirrored between multiple disks.
  • Parity: also referred to as a checksum. Parity is a calculated value used to mathematically rebuild data.

Different RAID levels exist for different application requirements.

Refer to the following table for the list of RAID modes offered by some StarTech.com products:

RAID mode Description Operation Advantages Disadvantages Recovery
RAID 0 Striped disks Data is split evenly between two or more disks. Large size and the fastest speed. No redundancy. If one or more drives fails, this results in array failure.
RAID 1 Mirrored disks Two or more drives have identical data on them. A single drive failure will not result in data loss. Speed and size is limited by the slowest and smallest disk. Only one drive is needed for recovery.
RAID 3 Striped set with dedicated parity Data is split evenly between two or more disks, plus a dedicated drive for parity storage. High speeds for sequential read/write operations. Poor performance for multiple simultaneous instructions. A single drive failure will rebuild.
RAID 5 Striped disks with distributed parity Data is split evenly between three or more disks. Parity is split between disks. Large size, fast speed, and redundancy. The total array size is reduced by parity. A single drive failure will rebuild.
RAID 10 1+0; Striped set of Mirrored Subset Four or more drives are made into two mirrors that are striped. Larger size and higher speed than RAID-1, and more redundancy than RAID-0. No parity. Only one drive in a mirrored set can fail.
JBOD Just a Bunch Of Disks Any number of drives are accessed independently by the operating system. Software RAID modes can be used. Hardware RAID may have better performance. N/A
Big Spanning or Concatenation Data is written on one drive until it is full, and then the next drive(s) until it or they are full. Creates a very large and simple array.

No redundancy.

N/A
Clone RAID 1 + Spare

Two drives have identical data, plus one drive is used for rebuilding in case of a primary array failure.

Seamless operation when one drive fails in a RAID-1 array. Spare drive is not accessible to the user. Only one drive is needed for recovery.

 

USB 3.1 is the most recent version of the USB (Universal Serial Bus) standard for connecting computers and electronic devices. It is capable of data transfer speeds up to 10Gbps, and while it can use the USB-C connector type, it can also use a variety of other connector types. To achieve USB 3.1 transfer speeds, your USB host connection, cables, and device must all support USB 3.1. USB 3.1 is also known as USB 3.1 Gen 2 (10Gbps). 

USB 3.0 is capable of data transfer speeds up to 5Gbps. USB 3.0 is also known as USB 3.1 Gen 1 (5Gbps).

USB 3.1 is backwards compatible with USB 3.0 and USB 2.0, except in the following scenarios:

  • USB-B 3.1 cables are not compatible with USB-B 2.0 ports.
  • Unless you use an adapter, USB-C ports or cables will not work with USB-A or USB-B ports or cables.
  • Devices that require USB 3.1 transfer speeds of 10Gbps might not work with USB 3.0 or USB 2.0, or you might experience lower transfer speeds and impacted performance.
  • Bus-powered USB devices that requires more power than what USB 2.0 can provide are not compatible with USB 2.0.

To transfer data at speeds of 10Gbps, you need to confirm that the following components in your setup support USB 3.1:

  • The USB host connection
  • The USB cable
  • The USB device and any subcomponents (for example, a hard drive docking station and the hard drives in the docking station)

Note: USB 3.1 is also known as USB 3.1 Gen 2 (10Gbps). Devices that support USB 3.1 should have the USB 3.1 symbol on them. If the USB 3.1 symbol does not appear on your USB source or device, refer to the information provided by the manufacturer to confirm whether the USB source or device support USB 3.1.

The included USB cable for this USB 3.1 Gen 2 device has been tested and verified to perform at USB 3.1 Gen 2 speeds of 10Gbps.

Hur man

To confirm that the Mac OS detects your USB device, complete the following:

  1. Click the Apple icon.
  2. Click About This Mac.
  3. Click More Info or System Report.
  4. Under the appropriate heading, confirm that your USB device is listed and that there isn't an error. For example, a network card would be under Ethernet Cards.

You may need to refresh the System Information page after you plug in your device.  To do so, press Command R with the System Information page open.

Your USB device is listed according to the name of the chipset. To determine the name of the chipset of your USB device, navigate to www.StarTech.com and look on the Technical Specifications tab for your product.

Problemsökning

When you troubleshoot issues with a hard drive enclosure, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • Cables
  • Hard drives
  • Hard drive enclosure

To test your setup components, try the following:

  • Use the cables, hard drives, and hard drive enclosure in another setup to see if the problem is with the components or the setup.
  • Use a different cable, hard drive, and hard drive enclosure in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test the hard drive and hard drive enclosure, it is recommended that you do the following:

  • To check Disk Management, press the Windows key + R, type diskmgmt.msc, and press Enter. Check to see if your hard drive is listed.
  • If the hard drive is listed with unallocated space, the hard drive needs to be reformatted. Right-click unallocated and click New Simple Volume. Follow the on-screen instructions to complete the reformatting.​

Note: Formatting a hard drive erases all of the data on it. Make sure that you back up all of your data before you reformat the hard drive.​

  • If the hard drive is listed as healthy but does not have a drive letter, for example, C:, right-click healthy and click Change Drive Letter and Paths. Click Add, assign a drive letter, and click OK.

Note: A formatted hard drive will not show up in Computer or My Computer until it has a drive letter assigned to it.

In order to rebuild a RAID array, you need to replace a physical drive with an identical drive on the same RAID controller. Although standard RAID levels are generally agreed upon throughout the industry, the implementation varies between manufacturers. RAID arrays are typically not accessible when they are moved to another controller, and data may be unrecoverable if the drives are out of order or have been formatted or accessed by another RAID controller.

If a RAID controller has failed, you should get the exact same model of RAID controller.  

Note: If a drive or drives were damaged, it is possible that the RAID array may be permanently unrecoverable.

RAID should not be considered a replacement for backing up your data. If critical data is going onto a RAID array, you should back up the data on another physical drive or logical set of drives.

Rebuild a RAID array

With the following RAID modes, recovery is possible using the same StarTech.com product. Refer to the following table for the appropriate method to use to recover your RAID array.

RAID mode Max # of failed drives Procedure
RAID 1 Only one drive is needed for recovery.
  1. Determine which drive is operational by using the RAID management utility (if available) or test each drive individually on a different hard drive controller (for example, a hard drive docking station or SATA controller).

  2. Replace the failed drive with an identical hard drive.

The array will rebuild and is accessible during the rebuilding process.

RAID 3 Single drive failure will rebuild.
  1. Determine which drive is defective by using the RAID management utility (if available) or with diagnosis LEDs on the controller or enclosure.

  2. Replace with an identical hard drive.

Note: Do not change the order of the drives.

  1. The array may be accessible during the rebuild, but you should let the controller rebuild without interruption so that performance is not compromised.

RAID 5 Single drive failure will rebuild.
  1. Determine which drive is defective by using the RAID management utility (if available) or with diagnosis LEDs on the controller or enclosure.

  2. Replace with an identical hard drive.

Note: Do not change the order of the drives.

  1. The array may be accessible during the rebuild, but you should let the controller rebuild without interruption so that performance is not compromised.

RAID 10 Only one drive in a mirrored set can fail.
  1. Determine which drive is defective by using the RAID management utility (if available) or with diagnosis LEDs on the controller or enclosure.

  2. Replace with an identical hard drive.

Note: Do not change the order of the drives.

  1. The array may be accessible during the rebuild, but you should let the controller rebuild without interruption so that performance is not compromised.

 

If your setup components support USB 3.1 but you are experiencing slower transfer speeds than you expected, consider the following:

  • A USB host connection with multiple USB 3.1 ports might not be able to support 10Gbps on each port simultaneously.
  • The type of port on a device does not determine whether the device is capable of USB 3.1 speeds. A USB-C port might not support USB 3.1 speeds, while USB-A and USB-B ports might support USB 3.1 speeds.
  • Any other devices that you include in your setup, such as an older hard drive in a USB 3.1 enclosure, might create a point of congestion and slow down transfer speeds.

To confirm the functionality of your USB host connection, its ports, and any other devices in your setup, refer to the information provided by the manufacturer.

Note: USB 3.1 is also known as USB 3.1 Gen 2 (10Gbps). Devices that support USB 3.1 should have the USB 3.1 symbol on them. If the USB 3.1 symbol does not appear on your USB source or device, refer to the information provided by the manufacturer to confirm whether the USB source or device support USB 3.1.